Het energieverbruik van scheepspompen verlagen
VLT® en VACON® frequentieregelaars regelen uw pompen op basis van de werkelijke procesbehoefte, wat leidt tot een lager energieverbruik. Door het toerental met 20% te verlagen, wordt het energieverbruik met 50% beperkt.
Behalve dat de frequentieregelaars energie besparen, beschermen ze tevens de pomp in zeer uiteenlopende maritieme toepassingen. U bent verzekerd van een betrouwbare werking dankzij de speciale pompfuncties, zoals ingebouwde PID-regelaars, droogloopdetectie, vliegende start, slaapmodus, cascaderegeling, einde curve en flowcompensatie.
Omdat de emissiegrenswaarden voor uitlaatgassen steeds verder worden aangescherpt, worden er vaak uitlaatgasreiningingssystemen geïnstalleerd. Deze worden op de hoofd- en hulpmotoren en ketels aangebracht om de SOx-emissies af te vangen. Daarbij wordt water gebruikt als medium om zwavel te absorberen. VLT® en VACON® frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt om de waterpompen voor die gaswassers te optimaliseren.
Andere typische toepassingsgebieden waar frequentieregelaars waarde toevoegen aan de pompprocessen: verpompen van ballastwater, lenswater, circulatie, vracht, brandbestrijding, toevoerpompen, smering en zeewater.
De betrouwbaarheid en bescherming van maritieme scheiders verbeteren
Regeling met VLT® en VACON® frequentieregelaars zorgt voor een betrouwbare werking van lenswater-, brandstofconditionerings- en oliecentrifugescheiders. De frequentieregelaar zorgt voor een soepele versnelling die zowel de tandwielkast als de snel draaiende kogellagers beschermt.
Frequentieregeling biedt gelijkmatige belasting. Bij stroomuitval kan de frequentieregelaar de draaiende afscheider opvangen en afremmen zonder dat daarvoor weerstanden nodig zijn.
De oplossingen van Danfoss Drives voor de maritieme en offshore-sector beschikken over het hoogste aantal typegoedkeuringen van negen goedkeuringsinstanties: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS en Class NK.
Dat biedt u de grootst mogelijke keuze bij het selecteren van frequentieregelaars voor uw maritieme toepassing.

NORDEN A/S olietanker bespaart energie voor zeewaterpompen
Door VLT® frequentieregelaars te gebruiken om het debiet van de zeewaterkoelpompen aan te passen aan de werkelijke koelvraag, heeft het bedrijf zijn energieverbruik aanzienlijk verlaagd.
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Walstroomvoorziening is een kosteneffectieve oplossing voor de aangemeerde schepen van Maersk Supply ServiceDankzij de walstroomvoorziening tijdens het aanmeren kan Maersk Supply Service de dieseluitlaatgassen, geluidsoverlast en onderhoudskosten tot een minimum beperken.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.