Walstroomvoorziening zorgt voor schone havens
Wanneer u frequentieregelaars toepast in de walstroomvoorziening, kunnen schepen schone energie betrekken uit het lokale net. De hoofdgeneratoren van het schip kunnen volledig worden uitgeschakeld om onnodige NOx- en koolstofemissies en geluidsoverlast te voorkomen wanneer het schip in de haven ligt.
Danfoss Drives levert frequentieregelaars en omvormers die de 50 Hz-walstroom omzetten naar de 60 Hz-stroom die gebruikelijk is aan boord van zeeschepen. Grid converters gebruiken Active Front End (AFE) technologie met hoogwaardige software die het AC-net (microgrid) kan creëren en kan synchroniseren met het scheepsnet.

Terugverdientijd van 2 maanden voor scheepswerf FAYARD A/S
Het elektrische walstroomsysteem met VACON® NXP Air Cooled frequentieregelaars vangt piekbelastingen op en minimaliseert het basisenergieverbruik.
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }'s Werelds eerste veerboot die wordt aangedreven door iC7-Marine: Aurora BotniaFINLAND: De vracht- en passagiersveerboot Aurora Botnia is uitgerust met een hybride-elektrisch voortstuwingssysteem, aangedreven door vloeistofgekoelde iC7 frequentieregelaars van Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Future of the Fjords voldoet vandaag aan de emissiedoelen voor 2026Dit eerste volledig-elektrische koolstofvezel schip ter wereld beschermt de ongerepte Noorse fjorden en zorgt voor nul uitstoot.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Milieuverbeteringen bij Scheveningse haven dankzij schone walstroomEr wordt per dag gemiddeld 1000 liter scheepsdiesel minder verbruikt dankzij de nieuwe walstroomvoorziening in de haven van Scheveningen, met als gevolg gevolg een drastische vermindering van de luchtverontreiniging.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Walstroomvoorziening is een kosteneffectieve oplossing voor de aangemeerde schepen van Maersk Supply ServiceDankzij de walstroomvoorziening tijdens het aanmeren kan Maersk Supply Service de dieseluitlaatgassen, geluidsoverlast en onderhoudskosten tot een minimum beperken.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveGeconfigureerd en gemonteerd om aan uw behoeften te voldoen voor het regelen van een of meerdere motoren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrequentieregelaars met 'active front end'-technologie in een compacte IP 54-behuizing, ideaal voor toepassingen met een hoog vermogen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).