![SEM-SAFE® brandbestrijdingsoplossingen voor industriële gebouwen](/media/6323/industry_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Het Danfoss hoge druk watermist brandbestrijdingssysteem is uitermate geschikt voor ruimten waar verstoring van het productieproces in geval van brand tot een minimum moet worden beperkt en waar gevoelige apparatuur is geïnstalleerd.
SEM-SAFE® watermist onder hoge druk biedt optimale brandbeveiliging voor zeer uiteenlopende fabrieken en ruimten, zoals:
- het gebied rond de generator
- het gebied rond de motor
- het gebied rond industriële productielijnen
- het gebied rond kabeltunnels
- voedselverwerkingsfabrieken
- pulp- en papierfabrieken
- textielfabrieken
- chemische fabrieken
![Intelligent gebruik van water](/media/6324/industry_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Intelligent gebruik van water
Stelt u zich een brandbestrijdingssysteem voor dat de brand in enkele seconden blust, met minimaal waterverbruik en minimale waterschade, zodat u de best mogelijke bescherming krijgt. Met SEM-SAFE® – het unieke hoge druk watermistsysteem van Danfoss – is dat precies wat u krijgt.
SEM-SAFE® is een brandbestrijdingssysteem op basis van watermist onder hoge druk dat gebruikmaakt van microdruppeltjes die via sproeiers in beschermde gebieden terechtkomen. Het bestaat uit een modulaire hogedrukpompeenheid, sectiekleppen, leidingwerk en watermistsproeiers.
Betere veiligheid en betrouwbaarheid
- Het SEM-SAFE® systeem wordt lokaal, waar de brand wordt gedetecteerd, geactiveerd en bereikt en blust de brand snel.
- Van het systeem is vastgesteld dat het onschadelijk is voor elektrische apparatuur met ten minste IP 22
- Het voorkomt schokkoeling van gegoten onderdelen
- Watermist koelt kabels en metaal zodat er geen schade door hitte ontstaat
- Snellere activering dan systemen op basis van gas
- Meer veiligheid voor de mensen die in de fabriek werken
- Hoge druk watermist is veilig voor mens en milieu
Minimale waterschade door een zo laag mogelijk waterverbruik.
- Minimale waterschade in geval van brand
- Een watermistsysteem verbruikt 90% minder water dan een automatisch sprinklersysteem en het grootste deel ervan verdampt, waardoor er na een brand een minimale hoeveelheid water achterblijft
- Alle leidingen zijn van roestvrij staal. Het verspreide water is schoon
Neem contact met ons op
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SEM-SAFE®-brandbestrijdingsteam