Zorgen voor hoge uptime en optimale precisie
De textielindustrie houdt zich op de eerste plaats bezig met het spinnen van grondstoffen (natuurlijke vezels en kunstvezels) tot filament, garen, draad of touw; en weef-, brei- en naaiprocessen. De eindproducten worden gebruikt in kleding, tapijten, huishoudtextiel en een groot aantal technische producten.
De hoogwaardige frequentieregelaars en softstarters van Danfoss zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing in de textielindustrie. We kunnen bogen op jarenlange kennis en ervaring in de sterkste textielmarkten in China en India om processen overal in de fabriek te optimaliseren en toepassingsgerichte ondersteuning te bieden gedurende de volledige levenscyclus van deze zware industrie.
Dankzij standaard ingebouwde en toepassingsgerichte functies zijn de oplossingen van Danfoss de optimale keuze voor textieltoepassingen. Onze maatwerkoplossingen omvatten:
- Warmteoverdrachtsconcepten voor veeleisende omgevingen
- Uitstekende functies voor aanhoudend bedrijf bij korte netonderbrekingen, en gecontroleerde uitloop
- Specifieke functies voor de textielindustrie (wobbel, wikkelregelaar)
- Eenvoudige en geavanceerde motion control-functies
- Uitstekende prestaties op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Maximale beschikbaarheid in uitdagende omgevingen
De werkomstandigheden in de textielindustrie kunnen zwaar zijn vanwege de hoge temperaturen en vaak vuile en stoffige omgevingen.
Danfoss frequentieregelaars zijn ontworpen voor een betrouwbare werking bij temperaturen tot 50 °C. Ze zijn voorzien van intelligente koelsystemen en een keuze aan warmteoverdrachtsmethoden (cold-plate, ventilatorgekoeld, paneeldoorvoer, met afneembare ventilator voor koeling door externe luchtbron) om te voldoen aan zeer diverse eisen. Gecoate printkaarten voorkomen corrosie door vocht en de aanwezigheid van pluizen en agressieve stoffen. Behuizingen in diverse beschermingsklassen (tot IP 66) voorkomen het binnendringen van stofdeeltjes.
Optimalisatie van de omgevingscondities – vochtigheid en temperatuur – in kritische fasen van het proces heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en de prestaties. Het gebruik van frequentieregelaars voor het regelen van bijvoorbeeld waterpompen en luchtventilatoren verhoogt de kwaliteit van het garen, verbetert de bedrijfstijd van het proces (met minder garenbreuk) en de productiviteit (met een hogere verwerkingssnelheid en minder stilstand) en beperkt het energieverbruik.
Procesoptimalisatie en bedrijfszekerheid
In de textielindustrie is uptime extra belangrijk. Ongeplande stilstand betekent minder productietijd en kostbare vertragingen wanneer het proces weer moet worden opgestart. Het kan ook leiden tot garenbreuk en een niet-constante productkwaliteit.
Danfoss frequentieregelaars worden gebouwd om onvoorziene stilstand te voorkomen. Ze zijn bijvoorbeeld bestand tegen tijdelijke oververhitting en tegen wisselende kwaliteit van de netspanning, en voeren bij stroomuitval een gecontroleerde uitloop uit. Ingebouwde intelligentie en vrij programmeerbare opties zorgen voor nauwkeurige controle en geoptimaliseerde procesbeschikbaarheid.
Geavanceerde bewegingsregeling
Zeer dynamische toepassingen die nauwkeurige bewegingsregelprestaties vereisen, zijn kenmerkend voor de textielindustrie. Danfoss frequentieregelaars bieden positionerings- en synchronisatieprecisie in combinatie met flexibiliteit en robuuste betrouwbaarheid.
Danfoss oplossingen zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing in de textielindustrie. Dat leidt tot optimale prestaties en minder kostbare stilstand.
- Polymerisatie
- Scheren
- Voorbereiding voor het scheren
- Voorbereiding voor het inslaan
- Weven
- Twijnen
- Strektwijnen
- Verven
- Trekken
- Krimpen
- Drogen
- Snijden
- Spinnen
- Ringspinnen
- Kaarden
- Breien
- Rondbreien
- Extruderen
- Stukverven
- Strektexturering
- Afwerking
- Kegelwikkeling
- Stof verven
- Mengen en blazen
- Voorspinmachine
- Doubleren
- Rotorspinnen
- Kammen
- Wikkelen
- Voorspinmachine
- Afwerking
- Naaien
- Bevochtiging
Ontdek hoe u de productiviteit en betrouwbaarheid in de textielsector kunt optimaliseren met behulp van Danfoss oplossingen:
- Beperk energieverbruik en slijtage in pomptoepassingen
- De veiligheid en prestaties van kranen en takels verbeteren
- Het rendement van ventilatie verbeteren
- De prestatiecoëfficiënt van compressortoepassingen verbeteren
- Servoachtige synchronisatie en positionering realiseren met geïntegreerde Motion Controller