Behaal een hoge op- en afwikkelnauwkeurigheid terwijl u tevens energie bespaart
Of het nu gaat om krantenpapier, fijn en speciaal papier, houtproducten, verpakkingsmateriaal of andere papierproducten, precisie is cruciaal in deze zware industrie. Om steeds weer dezelfde hoge papierkwaliteit en -afwerking te realiseren, hebben papierfabrieken technisch geavanceerde regeloplossingen nodig om de totale exploitatiekosten (TCO) te optimaliseren. Extreme nauwkeurigheid en zuiverheid, die in een zware industriële omgeving een uitdaging vormen, zijn kenmerkend voor de pulp- en papierindustrie. In deze energie-intensieve industrie met hoog waterverbruik is energierendement eveneens een essentiële factor om concurrerend te blijven.
Door het toerental van pompen en ventilatoren zo te regelen dat ze precies voldoen aan de eisen en die niet overschrijden, kunt u aanzienlijke energiebesparingen voor papiermachines realiseren. Een geavanceerde machineregeling stelt u in staat om de procesregeling te verbeteren door het verzamelen van meet- en supervisie-informatie te vereenvoudigen. Danfoss oplossingen bieden een nauwkeurige en snelle regelrespons, flexibele integratie voor de regeling van het systeem en een robuuste en nauwkeurige motorregeling.
Verbeter het rendement en verlaag het waterverbruik en de bedrijfskosten met behulp van Danfoss oplossingen voor het regelen van pompen, ventilatoren en transportbanden in de verschillende afdelingen van de fabriek, variërend van het pulpstation met pulpdroger tot de stofvoorbereiding, en van de pulpvergistings- en waterzuiveringsinstallaties tot papierafwerking.
Koppel- en toerenregeling voor een hoge wikkelnauwkeurigheid
Continue baanregeling en wikkelregelaars behoren tot de meest veeleisende toepassingen in de pulp- en papierindustrie. De frequentieregelaars moeten voorzien in een uiterst nauwkeurige koppel- en toerenregeling over een breed bereik en daarom moet de koppelresolutie voldoende hoog zijn voor deze zware industriële toepassingen.
Realiseer een preciezere wikkelregeling en die essentiële nette afwerking met een correct geplaatst etiket met oplossingen van Danfoss die zorgvuldig zijn afgestemd op het vereiste koppelbereik en de vereiste resolutie. Daarmee bent u verzekerd van een nauwkeurigere werking van de afrolstations en een nauwkeurige positionering van de rollen die worden gebruikt voor het centreren en verplaatsen van de papierrollen. Beide factoren zijn van groot belang. Een nauwkeurige koppelregeling voorkomt dat papier en verpakkingsmateriaal kreukelt.
Om het succes van uw machineconcept of aanpassingen in de pulp- of papierfabriek te garanderen, kunt u een beroep doen op de expertise van Danfoss ten aanzien van systeemregeling en handbediening, dimensionering van frequentieregelaars, inbedrijfstelling, knowhow op het gebied van schakelapparatuur, en algemeen projectmanagement.
Bij Danfoss is deskundig toepassingsgericht advies en ondersteuning gedurende de levenscyclus inbegrepen in het pakket. Lees meer over hoe u kunt profiteren:
- Frequentieregelaars voor industriële pompen
- Frequentieregelaars voor bewegingen
- Uitgebreide regeloplossingen
- Frequentieregelaars voor industriële ventilatoren
- Frequentieregelaars voor industriële compressoren
- DrivePro® diensten
- Centers of Excellence
Afvalwaterbehandeling
Bij de productie van pulp is veel water nodig voor de pulpprocessen. Om het water voor de pulp- en papierprocessen toe te voeren en het afvalwater van de pulpfabriek af te voeren, is een aanzienlijk aantal door frequentieregelaars geregelde pompen nodig.
Bij de chemische ontsluiting van pulp kunnen, als dat niet zorgvuldig gebeurt, grote hoeveelheden organisch materiaal in het milieu terechtkomen, met name in rivieren of meren. Het afvalwater kan ook een grote bron van vervuiling zijn, vanwege de lignine uit het pulphout, het hoog biochemische zuurstofverbruik (BZV) en opgelost organisch koolstof (DOC), samen met alcoholen, chloraten, zware metalen en chelaatvormers.
Het beperken van de milieueffecten van dat afvalwater wordt bereikt door een gesloten systeem toe te passen en de 'black liquor' van het afvalwater te recyclen, en door in de pulp- en bleekprocessen minder schadelijke agentia te gebruiken. Tegenwoordig zijn chemische pulpfabrieken, met name bij gebruik van het sulfietproces, vaak zelfvoorzienend op het gebied van energie en werken ze op basis van een gesloten cyclus, waarbij vrijwel geen anorganische chemicaliën in het milieu vrijkomen.
Meer informatie over de knowhow van Danfoss voor het optimaliseren van die processen, ook in aanverwante industrieën:
Toepassingen
- Pomp voor oploopkast
- Zeefgeleiderol
- Geleiderol/frictierol
- Persdeelrollen
- Droogdeelrollen
- Coatingrollen
- Kalender
- Opwikkelaar
- Wikkelregelaar
- Tamboer
- Afwikkelaar
- Snijmachines