![Mijnbouw en metalen](/media/5626/mining_and_metals_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Toepassingsgerichte technische ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus
Door de groeiende wereldbevolking en het toenemende aantal mensen dat naar de steden trekt, ontstaat er een voortdurende behoefte aan nieuwe infrastructuur en een aanhoudende vraag naar delfstoffen. Dat is goed nieuws voor de mijnbouw en de metaalindustrie. Mijnbouwlocaties en mineralenverwerkingsfaciliteiten en bijbehorende opslaglocaties en havenactiviteiten behoren echter tot de meest uitdagende productieomgevingen in de zware industrie.
De enorme omvang van het werkterrein betekent vaak lange kabellengtes tussen frequentieregelaars en motoren. Danfoss frequentieregelaars zijn ontworpen voor een probleemloze werking met kabellengtes tot minstens 150 m voor afgeschermde kabels en 300 m voor niet-afgeschermde kabels. Omdat er bij die kabellengtes geen extra uitgangsfilters nodig zijn, bespaart u daarmee op ruimte, installatietijd en kosten in vergelijking met meer traditionele frequentieregelaaroplossingen.
Mijngebieden zijn vaak te vinden op afgelegen locaties die moeilijk toegankelijk zijn, en agressieve, stoffige omgevingen met extreme temperatuurbereiken zijn gebruikelijk. Voor een optimale bedrijfstijd en betrouwbare werking is het van vitaal belang om de juiste apparatuur te installeren en direct te kunnen beschikken over competente ondersteuning. Onze toonaangevende after-sales service en ondersteuning is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, ongeacht uw locatie.
Metalen
Bij de winning, productie en recycling van metalen en legeringen moeten bedrijven kunnen vertrouwen op een hoge mate van veiligheid en extreme prestaties onder uitdagende omstandigheden.
Voor gieterijen, fabrieken, zware ladingen en toepassingen met een hoog koppel waarbij precisie essentieel is, biedt Danfoss veelzijdige oplossingen voor een concurrerende energie-efficiënte werking.
Toepassingen op het gebied van ijzer, staal, aluminium, kopen en licht metaal die gebruikmaken van Danfoss oplossingen, omvatten spuitgieten, extrusie, smeden en dieptrekken.
Intelligente koeling en compacte behuizingen
Het is zeer gebruikelijk om frequentieregelaars te installeren in relatief schone, onder druk staande, van een klimaatregeling voorziene schakelruimtes en onderstations. Dat zorgt echter voor uitdagingen, omdat er mogelijk grotere en kostbaardere airconditioningsystemen nodig zijn in verband met de warmtebelastingen. Dankzij het unieke backchannelkoelontwerp van VLT® frequentieregelaars met een hoger vermogen en VACON® vloeistofgekoelde frequentieregelaars worden de warmtebelastingen beperkt, wat het gebruik van kleinere, goedkopere airconditioningsystemen mogelijk maakt.
Om de bedrijfstijd te optimaliseren en de levensduur van de frequentieregelaar te maximaliseren, is het zinvol om een frequentieregelaar te installeren die is ontworpen voor agressieve omgevingen. Danfoss frequentieregelaars zijn compact en toch robuust, en bieden zowel een energiezuinig ontwerp als lage vermogensverliezen. Dankzij de beschikbare gecoate printkaarten werken ze betrouwbaar, jaar in jaar uit, in uitdagende omstandigheden, wat leidt tot een besparing op onderhoudskosten, een hogere bezettingsgraad van bedrijfsmiddelen en de laagste exploitatiekosten. Modulaire frequentieregelaars voor middenspanning (MV) zijn speciaal ontworpen voor robuuste betrouwbaarheid in agressieve omgevingen.
Danfoss oplossingen zijn beschikbaar voor alle toepassingen met erts- en mineraalverwerkende werktuigen – het perfect antwoord op uw uitdagingen, tegen lagere kosten
- Laders
- Slurrypompen
- Cyclonen
- Mijnafvalpompen
- Drijvers
- Mijnontwateringspompen
- Ventilatoren voor mijnventilatie
- Ventilatoren voor aanvullende ventilatie
- Boosterventilatoren
- Ertsstampers
- Schudtafels
- Graafmachines
- Stackers
- Reclaimers
- Scheepsbeladers
- Toevoerbanden voor ROM-silo's
- Opslagplaatsen
- Transportbanden voor het uitladen van treinwagons
- Buizentransport
- Lange bovengrondse transportbanden
- Spuitgieten
- Extrusie
- Smeden
- Vervaardiging van platen, folie en buizen
- Dieptrekken
- Frezen
- Lassen
- Warmtebehandeling
Ontdek hoe u CAPEX en OPEX in mijnbouw en metaalbewerking kunt verbeteren met behulp van Danfoss oplossingen: