![Chemie, farmaceutica en kunststof](/media/5624/chemical_and_pharmaceutical_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Hogere betrouwbaarheid in agressieve omgevingen
De wereldwijde behoefte aan chemische en farmaceutische producten neemt toe, en er worden steeds nieuwe grondstoffen, verbindingen, werkzame bestanddelen en chemicaliën en geneesmiddelen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag vanuit alle sectoren en voor diverse toepassingsmogelijkheden in het dagelijks leven. Het gebruik van de best beschikbare technologieën is vanzelfsprekend voor chemische reactoren, destillatie, precipitatie, drogen, malen, granuleren, hot-melt extrusie en aanverwante processen in die zware sectoren.
Efficiënte aanvoer, raffinage en transport van de waardevolle grondstoffen waarbij het juiste temperatuurniveau altijd wordt gehandhaafd, kan worden gerealiseerd met de koeloplossingen van Danfoss. En als het gaat om de best beschikbare technologie voor frequentieregelaars, is de sector zich bewust van de voordelen die een toerenregeling met drives biedt.
Danfoss biedt u uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van koeling en met het regelen van het toerental van draaistroommotoren in alle chemische sectoren: petrochemie, anorganische basisproducten, polymeren, maatwerk en consument. Ons assortiment koelapparatuur en frequentieregelaars is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de chemische industrie, waar veiligheid de hoogste prioriteit heeft.
Geoptimaliseerde processen, minder stilstand
Danfoss heeft een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van de chemische industrie bij het verhogen van de productiecapaciteit en het verbeteren van de duurzaamheid. Verbeterde procesregeling door toerenregeling van motoren en energiebesparingen in diverse toepassingen hebben de output en betrouwbaarheid van processen verhoogd en de koolstofemissies verlaagd.
De hoge beschermingsklasse en de vormvolgende coating van printkaarten in onze frequentieregelaars verbeteren de bescherming tegen milieuvervuiling, agressieve gassen, vocht en stof. Dankzij hun superieure koelprestaties verlagen die frequentieregelaars ook de warmtebelasting, waardoor er minder airconditioning nodig is. Dat resulteert in een langere levensduur van de frequentieregelaars, minder onderhoud, een betrouwbare werking in agressieve omgevingen, minder stilstand en lage exploitatiekosten.
Samenwerking met Danfoss levert u de volgende voordelen op:
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Veilige, nauwkeurige en robuuste motorregeling
- Superieur warmte- en harmonischenbeheer
- Betrouwbare oplossingen, lage bedrijfs- en onderhoudskosten
- Hoge prestaties en hoge energie-efficiëntie
![](/media/d3wbfnzm/engineering-chemical-pharma-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Chemie en farmacie
De specificaties voor koeling en regeling in chemische en farmaceutische productieprocessen zijn zeer streng. Alleen goedgekeurde producten voor bepaalde drukbereiken en agressieve omgevingen mogen worden gebruikt. Met de expertise en kwaliteitsproducten van Danfoss bent u verzekerd van een hoog niveau van betrouwbaarheid en veiligheid, een lange levensduur, hoge prestaties en een hoog energierendement.
Lees meer hierover in de gids "Planning and project engineering of AC drives in chemical and pharmaceutical applications".
Toepassingen die profiteren van Danfoss oplossingen:
Pompen | Condensorventilatoren | Compressoren |
Extruders | Maalmachines | Walsen |
Molens | Mixers | Kneders |
Drogers | Ventilatoren | Doseerders |
Centrifuges |
![Kunststof](/media/5667/plastics_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kunststof
Energieoptimalisatie van spuitgietmachines en extrusiemachines
Van het energie-intensieve proces van het smelten van granulaten en poeders tot en met mengen, spuitgieten en extrusie, kunststofproductiemachines zijn zeer gebaat bij een lager energieverbruik en een optimale regeling. Het verwerken van polyetheen, polyurethaan of polypropeen tot kunststof componenten en verpakkingsmaterialen is een zeer concurrerende sector ten aanzien van kosten en kwaliteit. Dat is de reden waarom een nauwkeurige temperatuurregeling in zowel verwarming als koeling, in combinatie met het compacte en flexibele ontwerp van componenten, Danfoss oplossingen zo waardevol maken: ze bieden eenvoudige integratie, leveren precisie van wereldklasse en zijn zeer kosteneffectief in gebruik.
Kennis op het gebied van volledig elektrisch en hybride
Voor volledig elektrisch aangedreven machines kunt u als u met Danfoss in zee gaat profiteren van de meest uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van geavanceerde en robuuste motorregeling ter wereld. En we bieden ook zeer diverse en diepgaande kennis en apparatuur om ervoor te zorgen dat uw energieconversie optimaal en energiezuinig verloopt, voor hybride elektrisch-hydraulische machines voor spuitgieten tot extrusie en meer.
Precisie, zuiverheid en temperatuurregeling
U staat voor de uitdaging om een hoge nauwkeurigheid en constante kwaliteit te handhaven voor constante-drukprocessen onder kostbare koelcondities. Wij beschikken over de ervaring en oplossingen om die problemen te beheersen, zodat u de prestaties realiseert die u nodig hebt bij de productie van hoogwaardige, stabiele kunststof onderdelen tegen een gunstige TCO (totale exploitatiekosten).
Bekijk onze oplossingen
Meer informatie over Danfoss oplossingen voor toepassingen die relevant zijn voor de chemische, farmaceutische en kunststofindustrie:
Voor motorregeling:
- Frequentieregelaars voor industriële pompen
- Frequentieregelaars voor industriële ventilatoren
- Motorregeling voor kranen en takels
- Uitgebreide regeloplossingen
- Hybridisatie
- DrivePro® diensten
Voor koeltoepassingen: