Behaal een hoge op- en afwikkelnauwkeurigheid terwijl u tevens energie bespaart.
Maak gebruik van een toerenregeling in de op- en afwikkelaars in uw productieprocessen in de papier-, staal-, chemische en textielsector. Daarmee verbetert u de betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van uw processen terwijl u de exploitatiekosten verlaagt. Installatie van een frequentieregelaar in een bestaande installatie kan bovendien hogere wikkel- en afwikkelsnelheden mogelijk maken zonder procesonderbrekingen, dankzij de verbeterde regelprestaties.
Voor een uiterst strikte wikkelregeling over een breed toerentalbereik leveren de frequentieregelaars van Danfoss precies het juiste koppelbereik en de juiste resolutie. Door frequentieregelaars te gebruiken, kunt u dus een hoge wikkelnauwkeurigheid behalen en tegelijkertijd energie besparen.
Wanneer de op- of afwikkelaar met constante remcycli werkt, biedt een Danfoss frequentieregelaar bepaalde energiebesparende voordelen. Tijdens het remmen geeft de op-/afwikkelaar veel energie terug aan de DC-tussenkring van de frequentieregelaar. Gewoonlijk wordt die energie afgevoerd door remweerstanden. Danfoss frequentieregelaars kunnen echter aanzienlijke energiebesparingen realiseren door overtollige energie van de DC-tussenkring naar het net terug te voeren of door de energie via de gemeenschappelijke DC-bus naar de wikkelregelaar te voeren.
Het gebruik van een Danfoss frequentieregelaar voor wikkel- en afwikkeltoepassingen biedt ook de volgende voordelen:
- hogere kwaliteit door een betere koppelregeling
- betere beschikbaarheid door hogere betrouwbaarheid
- lagere onderhoudskosten
- ruimtebesparing dankzij compact en slank ontwerp van frequentieregelaarkast
- eenvoudige integratie, installatie en inbedrijfstelling
- hoger energierendement
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusStelt systeemintegrators, machinebouwers en OEM's in staat om efficiënte industriële frequentieregelaarsystemen te ontwerpen en te bouwen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.