Optimalisatie van de veiligheid en prestaties van industriële kranen
Een belangrijke taak van kranen is om apparatuur en goederen te hijsen in productie- en transportomgevingen in alle zware industrieën. Hierbij streeft men naar een verbeterde veiligheid ten aanzien van de werkomstandigheden. Een hoger bedrijfsrendement betekent dat kranen in toenemende mate bijdragen aan verbeteringen binnen de zware industrie.
Bovenloopkranen en portaalkranen behoren tot de meest voorkomende industriële kranen. Bij deze kranen hangt de last met kabels aan een grijpinrichting en gedraagt de last zich als een slinger. Deze slingerende lasten vormen een veiligheidsrisico en zijn extra belastend voor de kraanconstructie. Er is een oplossing voor het beheersen van het slingeren: Regel de beweging nauwkeurig met behulp van een frequentieregelaar op de ingang van de elektromotor.



Hybridisatie
Maak gebruik van een combinatie van diesel en elektrische energie uit batterijen. Hierdoor kunnen piekbelastingen afgevlakt worden, wordt het gebruik van goedkopere dalstroom geoptimaliseerd en het bedrijf bij stroomuitval gehandhaafd.
- Verschuif het gebruik van netstroom naar de daluren. Laad de batterijen 's nachts tijdens de daluren op en gebruik het opgeslagen vermogen vervolgens wanneer er tijdens de werkdag vraag ontstaat. Hierdoor kunnen kraanexploitanten door middel van tijdverschuiving de elektriciteitskosten voor de dagelijkse werkzaamheden verlagen.
- Peak shaving bij inkomend vermogen. Door gebruik te maken van in batterijen opgeslagen vermogen om piekbelastingen af te vlakken. Bijvoorbeeld wanneer een hoog koppel vereist is bij de start van hijswerkzaamheden, worden de elektromotoren beschermd tegen dergelijke piekbelastingen. Dat betekent dus dat de kraanbouwer het motorvermogen kan afstemmen op de normale belasting in plaats van op de piekbelasting.
- Backupvermogen of starten bij black-out. Gebruik een noodstroomvoorziening in plaats van de draaiende reserve waarin anders zou worden voorzien met behulp van dieselaggregaten. Naarmate batterijen goedkoper worden, wordt het beter haalbaar om batterijen in kranen te integreren als noodstroomvoorziening in geval van stroomuitval.

Rembesturing, energieopslag en meer
Er zijn veel factoren die het gebruiksgemak van de kraan bepalen. De frequentieregelaars van Danfoss bieden speciale functies voor kranen en kraanbesturingssystemen die de prestaties op talrijke manieren verbeteren:
Zonder terugkoppeling
Voor een regeling zonder terugkoppeling bieden Danfoss frequentieregelaars uitkomst voor uitstekende kraanprestaties zonder encoders. De kraan is eenvoudig in bedrijf te stellen voor rijden en hijsen. Bij gebruik van twee parallel geschakelde motoren zorgt een droopregeling voor een gelijkmatige verdeling van het koppel tussen de twee motoren.
Met terugkoppeling
Kranen behalen een betere dynamiek bij een regeling met terugkoppeling. Danfoss levert flexibele encoderinterfaces, die een ruimere keuze aan componenten biedt.
Geavanceerde mechanische rembesturing
Danfoss frequentieregelaars voorkomen schokbelastingen bij het starten en stoppen van de hijsbeweging. Voor verticale bewegingen zorgt Danfoss voor een soepel aanloopkoppel. Dit zorgt ervoor dat de last altijd in een perfect veilige modus wordt gehouden, gestopt, gehesen en neergelaten.
Master-volger
Bij regelingen met terugkoppeling wordt het toerental van de masterfrequentieregelaar geregeld. Ook wordt er via een analoge uitgang of een veldbus een koppelreferentie naar de volger verzonden. De volgerfrequentieregelaar werkt op basis van koppelregeling terwijl de masterfrequentieregelaar op basis van toerenregeling werkt.
Sensorloze slingerpreventie
Danfoss frequentieregelaars zijn uitgerust met geïntegreerde sensorloze slingerpreventiesoftware. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om slingerende lasten te stabiliseren. Een kraan met slingerpreventie houdt rekening met het type takel en last. Dit zorgt dat de last stabiel blijft en niet gaat slingeren. De slingerpreventiefunctie verbetert de veiligheid en beperkt de cyclustijd. Dat zorgt voor een verbeterde productiviteit en vereist geen speciale vaardigheden van de kraanmachinist.
Regeneratief vermogen
De remenergie van een kraan gaat gewoonlijk verloren als warmte. Maak gebruik van een regeneratieve frequentieregelaar om die remenergie op te vangen en te benutten om het energierendement te verbeteren. Danfoss frequentieregelaars zijn leverbaar met Active Front End (AFE) voor regeneratief vermogen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de integratie van specifieke kraanfuncties
Soepele werking zonder schokken of oscillaties tijdens starten en aanlopen
Tandemlastbalancering voor loopkat- en rijtoepassingen, door middel van toeren-koppelverdeling of lastvalregeling
Tandemtakel, om het astoerental tussen twee takels te synchroniseren
Keuze uit regeling met of zonder terugkoppeling
Mechanische rem voor soepele werking en optimale veiligheid
Gecontroleerde stop als een last onverhoopt valt
Geïntegreerde veiligheidssoftware voor kranen garandeert de wettelijke naleving van de STOP-functies voor functionele veiligheid: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS en meer
Slingerpreventieregeling voor uiterst stabiele loopkatbeweging
Kraantoepassingen die worden geregeld door Danfoss frequentieregelaars
- Takel: heffen en dalen van de last.
- Brug, bok of portaal: het deel van een bovenloopkraan dat bestaat uit liggers, trucks, eindbalken, loopbrug en aandrijfmechanisme dat de loopkat draagt en parallel aan de kraanbaan beweegt.
- Loopkat: de eenheid die het takelmechanisme ondersteunt en zich over de brugrails verplaatst. De loopkat wordt aangedreven door één motor of door twee motoren op een gemeenschappelijke as.
- Giek of boom: horizontale constructie die een verplaatsbare takel ondersteunt die aan een muur of een aan de grond verankerde kolom is bevestigd. Dit wordt een giekkraan genoemd.
- Zwenken: de hoekbeweging van een kraanboom of -giek in het horizontale vlak, zoals bij torenkranen.
Kraantypen die worden geregeld door Danfoss frequentieregelaars
- Brugkraan
- Bovenloopkraan
- Proceskraan
- Portaalkraan op rails
- Portaalkraan op luchtbanden, RTG-kraan
- Goliathkraan
- Grijperkraan
- Kadekraan (STS-kraan), containerkraan, havenkraan
- Scheepskraan
- Mobiele kraan
- Mobiele havenkraan
- Torenkraan
- Bouwlift
Voor uw bedrijf
De frequentieregelaarspecialisten van Danfoss Drives bieden persoonlijk advies en applicatieontwerp ter ondersteuning van OEM's, systeemintegrators en industriële gebruikers. We bieden ook maatwerkoplossingen. Zoals voor hardware en software die naadloze integratie mogelijk maken, en een reeks functies die het systeem als geheel optimaliseren.
Danfoss Drives is een toonaangevende leverancier van frequentieregelaars voor de kraanindustrie. Meer dan 100.000 Danfoss frequentieregelaars bieden een moeiteloze snelheidsregeling en geoptimaliseerd rendement voor de kleinste kettingtakel. Ook de grootste mobiele kraanschepen met een hijsvermogen tot 10.000 ton zijn geen probleem.
Oplossingen voor nieuwe ontwikkelingen en moderniseringen
Bij het ontwerpen van nieuwe kranen kunt u vertrouwen op Danfoss Drives. We hebben jarenlange ervaring met toepassingen en frequentieregelaars om de ontwikkeling te ondersteunen.
Samenwerking bij de analyse van de werking van frequentieregelaars aan de hand van testkranen is van groot belang. Net als optimalisatie van de besturing, de prestaties en het systeem als geheel. Ons brede dienstenpakket omvat het nodige geplande onderhoud en de optimalisatie van moderniseringspakketten.
De technische ondersteunings- en serviceteams van Danfoss Drives kunnen systeemintegrators en kraanbouwers van dienst zijn tijdens alle projectfasen; van de bouw van de kasten tot en met de inbedrijfstelling. Tijdens de gehele levensduur van de kraan bieden we technische ondersteuning, opstarten, onderhoud, reserveonderdelen, upgrades en opleiding.

Efficiënte rembesturing voor kranen van Elgi-gieterij
Elgi Mukand maakt gebruik van specifieke toepassingssoftware voor mechanisch remmen. Dit zorgt voor uitstekende prestaties op het gebied van nauwkeurige snelheidsregeling, veiligheid van bovenloopkranen en rembesturing.
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gigantische grijperkraan onder controle bij Tata Steel IJmuidenWatergekoelde VACON® active front end frequentieregelaars regelen de grijperkraan bij Tata Steel, en de betrouwbaarheid van die frequentieregelaars is cruciaal.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveGeconfigureerd en gemonteerd om aan uw behoeften te voldoen voor het regelen van een of meerdere motoren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusStelt systeemintegrators, machinebouwers en OEM's in staat om efficiënte industriële frequentieregelaarsystemen te ontwerpen en te bouwen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280De FC 280 biedt een nauwkeurige en efficiënte motorregeling voor machinebouwers in de voedingsmiddelen- en drankensector, de transportsector en de procesindustrie.