Zorg voor een veilige, betrouwbare pompregeling voor een hoger rendement en lagere kosten
Door industriële pompen te regelen met behulp van een Danfoss frequentieregelaar, kunt u uw processen optimaliseren en de energie- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen. De frequentieregelaar zorgt ervoor dat de pomp exact aan de vraag voldoet, door op verschillende deellastniveaus te werken in plaats van op het maximum.
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij industriële verpomping binnen de chemische industrie, andere procesindustrieën en de zware industrie. Danfoss Drives beschikt over de kennis en het assortiment waarmee u eenvoudig kunt voldoen aan de regelgeving, zoals ATEX-gecertificeerde temperatuurbewaking voor EX-motoren en de NAMUR-aanbevelingen.
Energieoptimalisatie en SCADA-regeling van de industriële systemen is ook een snel opkomende trend. Door gebruik te maken van de geïntegreerde deragging-functie van Danfoss frequentieregelaars, kunt u het pomprendement met 15-30% verbeteren en de onderhoudskosten drastisch verlagen.
Bescherming van apparatuur
Een andere hoge prioriteit in industriële omgevingen is de bescherming van uw apparatuur tegen harmonischen. Harmonischen komen voort uit niet-lineaire belastingen. Naast frequentieregelaars zijn er diverse andere bronnen van harmonischen. Wij kunnen u adviseren en diensten leveren op het gebied van harmonischenanalyse en -evaluatie. Ons productaanbod omvat smoorspoelen voor de reductie van harmonischen en we bieden passieve en actieve oplossingen op het gebied van harmonischenreductie.
Vind de juiste frequentieregelaar voor uw pomp
In ons brede assortiment frequentieregelaars vindt u de juiste pompregeling voor al uw industriële pomptoepassingen. Ons brede assortiment frequentieregelaars loopt uiteen van een fractie van een kW tot enkele MW, met een spanning tussen 230 V en 690 V. De montagemogelijkheden komen tegemoet aan zeer uiteenlopende gebruikerseisen: wandmontage, modules voor paneelmontage en standaardbehuizingen met beschermingsklassen voor verschillende installatieomgevingen. Er zijn zowel lucht- als vloeistofgekoelde versies leverbaar. We bieden ook een ruime keuze op het gebied van front ends: 6-puls of 12-puls gelijkrichters of 'active front ends'.
Het uitgebreide assortiment standaard frequentieregelaars biedt een brede keuze aan opties voor de netzijde en de motorzijde. Die opties omvatten contactors, zekeringen, schakelaars en filters voor dU/dt, common mode en sinus. Als onze kant-en-klare oplossingen niet aan uw eisen voldoen, kunnen we onze drives aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Diensten voor de gehele levensduur
Om de prestaties van uw industriële pompen nog verder te optimaliseren, kunt u gebruikmaken van ons dienstenaanbod dat zich uitstrekt van de activiteiten voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de apparatuur tot en met het gebruik en onderhoud van de frequentieregelaars. Onze belangrijkste diensten omvatten klantondersteuning, technische ondersteuning, opstarten, onderhoud, upgrades, reserveonderdelen en opleiding.

30% energiebesparing voor Yamana Gold
Yamana Gold heeft het energieverbruik voor zijn ondergrondse ventilatie- en pompsystemen met 30% verlaagd, dankzij VACON® frequentieregelaars.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Dit assortiment modulaire frequentieregelaars voor middenspanning (MV) geeft systeemintegrators en OEM's geheel nieuwe mogelijkheden om optimale prestaties te realiseren die exact zijn afgestemd op de vereisten van een specifieke toepassing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.