Energieverbruik in industriële ventilatie optimaliseren
Met de Danfoss frequentieregelaaroplossingen voor industriële ventilatie profiteert u van de voordelen van uiterst nauwkeurige, gebruiksvriendelijke interfaces, gedistribueerde intelligentie en lage bedrijfskosten. En door industriële ventilatoren te regelen met behulp van een Danfoss frequentieregelaar, kunt u uw processen optimaliseren en de energie- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.
Danfoss frequentieregelaars zetten de waarden van dynamischedruksensoren om in debietwaarden, waardoor u de ventilator naar keuze kunt regelen op basis van een vast debiet of een vast debietverschil. Dat optimaliseert zowel de nauwkeurigheid van de luchtstroom als het energieverbruik. Om de ventilatorregeling nog verder te optimaliseren, kunt u op ventilatoren aangesloten frequentieregelaars instellen om bepaalde frequentiebanden die resonantie en schade veroorzaken in ventilatiesystemen of in ventilatortoepassingen zoals uitlaatgasreinigers, te vermijden.
Storingsvrije prestaties
Stroomuitval kan de veiligheid en productiviteit van apparatuur in gevaar brengen. Frequentieregelaars die pompen en chillers van voeding voorzien, moeten uitermate betrouwbaar en nagenoeg immuun zijn voor onderbrekingen van de netvoeding. Om die betrouwbaarheid te realiseren, zijn Danfoss frequentieregelaars ontworpen om voor tijdelijke spanningsdalingen en zelfs kortstondige uitval te compenseren en altijd het volle vermogen te leveren.
Bescherm toepassingen en operators
U kunt de veiligheid van uw personeel en apparatuur waarborgen door gebruik te maken van functionele veiligheidsfuncties die in de frequentieregelaar zijn geïntegreerd, waardoor u tijd, kosten en moeite bespaart. Danfoss frequentieregelaars zoals de VLT® HVAC Drive FC 102 bieden de STO-functie (Safe Torque Off) volgens ISO 13849-1 PL d en SIL 2 volgens IEC 61508 / IEC 62061 In toepassingen met een 'high-demand' kwalificatie kan die functie worden uitgebreid met de VLT® Safe Option MCB 150, een externe module met functies als Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) en Safe Maximum Speed (SMS), aansturing van externe contactors en veiligheidsdeurbewaking en -ontgrendeling.
Verbeterde luchtbehandelingsprestaties
De VLT HVAC Drive en de VLT Refrigeration Drive zijn uitgerust met een ingebouwde Smart Logic Controller en vier automatisch af te stellen PID-regelaars, zodat luchtbehandelingsfuncties kunnen worden geregeld met behulp van ventilatoren, afsluiters en luchtregelkleppen. De directe digitale regelaars van het gebouwbeheersysteem komen te vervallen en waardevolle gegevenspunten worden opgeslagen, waardoor de luchtbehandelingskosten worden verlaagd.
De VLT HVAC Drive kan werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, real-timefunctionaliteit en tijdgebonden acties. Daardoor voorziet de frequentieregelaar in een betere regeling van zeer uiteenlopende functies:
- Stromingsevenwicht tussen ventilatielucht en uitlaatlucht
- Cascade-P-PI voor temperatuurregeling
- Riembewaking. Op basis van de verhouding tussen stroomsterkte en toerental kan de frequentieregelaar betrouwbaar een gebroken riem detecteren. Een gebrek aan luchtstroom wordt onmiddellijk gedetecteerd, zodat er actie kan worden ondernomen om kosten en stilstand te beperken.
- Weekend- en werkdagprogrammering
Betrouwbare harmonischenreductie
Hoewel frequentieregelaars de precisie verhogen, energie besparen en de levensduur van de toepassing verlengen, introduceren ze ook harmonische stromen in het lokale net. Als harmonische stromen niet onder controle worden gehouden, kunnen ze de prestaties en betrouwbaarheid van generatoren en andere apparatuur negatief beïnvloeden.
Om die verstoring te minimaliseren, biedt Danfoss deskundig advies op het gebied van harmonischenreductie. Profiteer van onze kennis van harmonischentoepassingen, download softwaretools en maak een keuze uit uiteenlopende oplossingen voor harmonischenreductie.

Hoogwaardige tunnelventilatie, ook met lange kabels
De interferentievrije tunnelventilatieoplossing maakt gebruik van een VLT® HVAC Drive die is geïnstalleerd met een niet-afgeschermde motorkabel met een lengte van maar liefst 800 m.
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALDrive modules en frequentieregelaars, die eenvoudig te integreren zijn in alle gangbare regelsystemen.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op