Besparen op energie- en waterverbruik met pomptoerenregeling
Door het gemiddelde toerental van de pompmotor van 100% naar 80% te verlagen, kunt u het energieverbruik met 50% verminderen. Bij een verlaging van het gemiddelde toerental met 50% loopt de kostenbesparing op tot 80%. De implementatie van een pompregeling met Danfoss frequentieregelaars maakt dergelijke energiebesparingen haalbaar en kan tevens de levensduur van de pomp verlengen en het waterverbruik in uw processen drastisch verminderen.
Er zijn specifieke pompfuncties beschikbaar, zoals de cascaderegelaar, die ervoor zorgt dat de draaiuren gelijkmatig over alle pompen worden verdeeld. Dat minimaliseert de slijtage van de afzonderlijke pompen en zorgt ervoor dat alle pompen betrouwbaar blijven werken. Door het verbrandingsrendement van boilers te optimaliseren, kan het verbruik van elektriciteit en brandstof worden geminimaliseerd. En de hydraulische prestaties van waterzuiveringsprocessen en het debiet van voedingswater kunnen aanzienlijk worden verbeterd door het gebruik van frequentieregelaars.

Ontdek hoe frequentieregelaars het waterverbruik verlagen bij Nestlé Waters
Het VLT® FlexConcept® werd gekozen om Nestlé Waters te helpen bij het realiseren van haar doel om de milieuduurzaamheid te optimaliseren en het energieverbruik te minimaliseren.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.