Zorgen voor een nauwkeurige en kosteneffectieve positionering en synchronisatie
Voor optimale prestaties moeten veel toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankensector, zoals transportbanden, palletiseermachines en verpakkingsmachines, kunnen beschikken over precieze positionering en synchronisatie.
Download hier het Factsheet Integrated Motion Controller (IMC).
Video (Duits) over inbedrijfstelling VLT AutomationDrive FC 302 met IMC.
Tot nu toe werden positionerings- en synchronisatiebewerkingen uitgevoerd met behulp van servoregelaars. Servoapparatuur is echter kostbaar, is lastig in bedrijf te stellen en vereist extra bekabeling. En voor veel toepassingen zijn de hoge dynamische prestaties van servoregelaars niet nodig.
De Integrated Motion Controller (IMC) van Danfoss Drives is een in de software van de VLT® AutomationDrive FC 302 te configureren functie die frequentieregelaars in staat stelt om uiterste precieze positionerings- en synchronisatiebewerkingen uit te voeren zonder extra modules of hardware.
Voordelen van IMC
- Lagere kosten en systeemcomplexiteit
- Werkt met alle conventionele motortechnologieën, met of zonder terugkoppelingsregeling, zonder extra hardware.
- Geen complexe programmering vereist zoals bij veel servoregelaars
- Frequentieregelaars worden voor toepassingen aangepast via eenvoudige parameterinstellingen
- Sensorloze terugkeer naar de startpositie, met koppeldetectie
- In veel gevallen is geen encoderterugkoppeling nodig

Perfecte positionering en synchronisatie
De nieuwe, optionele Integrated Motion Controller (IMC) maakt de VLT® AutomationDrive FC 302 anders. De IMC-functionaliteit maakt de VLT® AutomationDrive FC 302 tot een geduchte concurrent in positionerings- of synchronisatietoepassingen – zonder dat er extra hardwaremodules nodig zijn.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.