Bespaar energie met een toerenregeling voor ventilatoren
Nu energie steeds kostbaarder wordt, is toerenregeling van elektromotoren een van de meest effectieve maatregelen om kosten te verlagen. U kunt bijvoorbeeld 50% energie besparen door het gemiddelde toerental van de ventilatormotor van 100% naar 80% te verlagen. Bij een verlaging van het gemiddelde toerental met 50% loopt de kostenbesparing op tot 80%.
Naast die energiebesparing profiteren ventilatoren ook van specifieke functies van de frequentieregelaar, zoals de functie 'resonantie overslaan'. Door het vermijden van frequenties die lawaai en schade veroorzaken wordt het comfort verbeterd.
Een betrouwbare ventilatorregeling voorziet in handhaving van een specifieke luchtdruk en zorgt voor een consistente hygiënische omgeving voor processen in de voedingsmiddelen- en drankensector. De regeling van condensorventilator biedt een reeks voordelen, waaronder een kleinere hoeveelheid koelmiddel, minder vervuiling van de condensor en de mogelijkheid om een zwevend instelpunt te gebruiken voor energiebesparing.
Voor hygiënische omgevingen zijn Danfoss frequentieregelaars leverbaar met behuizingen die bestand zijn tegen dagelijkse reiniging.
Zie hoe Arla Foods Ingredients energie bespaart op ventilator- en pomptoepassingen
VLT® frequentieregelaars zorgen bij Arla voor maximale bedrijfstijd, hoge precisie en een lagere energievraag, wat ook gunstig is voor klanten.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102
Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.