![Frequentieregelaars voor transportbanden](/media/1476/drives_applications_fb_conveyors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maximaliseer de bedrijfstijd van de transportband
Realiseer een maximale bedrijfstijd en de laagste exploitatiekosten voor transportbanden in droge, natte of aseptische ruimtes. Danfoss oplossingen bieden een hoog energierendement in combinatie met een geoptimaliseerde motorregeling, verbeterde kwaliteit en consistentie van het product, minimale verspilling en geoptimaliseerde vul- en verpakkingsruimtes.
Voor zeer gevoelige productlijnen, zoals transportbanden voor gebotteld water en alcoholvrij bier of nieuwe materialen voor verpakkingen en flessen, is Danfoss uniek in het aanbieden van IPA-conforme oplossingen voor gebruik in hygiënekritische subsystemen.
![](/media/7984/flexconcept_brochure_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131889030001300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Ontdek hoe u de bedrijfstijd kunt maximaliseren met het VLT® FlexConcept® systeem
VLT® FlexConcept® combineert moderne motortechnologie met de meest geavanceerde frequentieregelaars in een flexibel en compleet frequentieregelaarsysteem dat een hoog rendement en een robuuste betrouwbaarheid biedt en het aantal benodigde varianten beperkt.
Beperk de vereiste voorraad reserveonderdelen
Het VLT® FlexConcept® systeem vereenvoudigt projectplanning, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud, met name voor transportbandsystemen. Systeemvarianten kunnen met wel 70% worden beperkt, waardoor gebruikers profiteren van maximale flexibiliteit met een minimumaantal modules. Het systeem bestaat uit slechts 3 tandwielmotorvarianten, voor een geoptimaliseerde voorraad reserveonderdelen. Motoren en frequentieregelaars in het VLT® FlexConcept® systeem bieden een uniform bedieningsconcept en gestandaardiseerde functionaliteit, waarbij het niet uitmaakt of het systeem met een centrale of decentrale structuur wordt geïmplementeerd.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Dankzij het robuuste ontwerp kan de FCD 302 frequentieregelaar dicht bij motoren in veeleisende toepassingen worden gemonteerd.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®Een uiterst efficiënte combinatie van een permanentmagneetmotor en geoptimaliseerde kegeltandwielkast.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280De FC 280 biedt een nauwkeurige en efficiënte motorregeling voor machinebouwers in de voedingsmiddelen- en drankensector, de transportsector en de procesindustrie.