Het rendement van compressoren bij gedeeltelijke belastingen verbeteren
Danfoss frequentieregelaars optimaliseren de regeling van compressoren, om het energieverbruik te verlagen en een constante drukregeling te waarborgen. Een snelheidsregeling biedt voordelen wanneer een luchtcompressor langere tijd bij gedeeltelijke belasting werkt. En minder starten en stoppen betekent minder mechanische slijtage.
Zo zijn compressorgestuurde chillers bijvoorbeeld afhankelijk van de energiebesparende functies van frequentieregelaars om zo veel mogelijk warmte efficiënt af te voeren. Met het oog op de hygiënevoorschriften zijn frequentieregelaars met een robuuste behuizing vereist die bestand zijn tegen dagelijkse hogedrukreiniging. Danfoss heeft een aantal VLT® frequentieregelaars in diverse vermogensklassen met IP 66/UL Type 4X-bescherming die in deze behoefte voorzien.
Een cascadeconfiguratie zorgt bij gedeeltelijke belastingen voor optimale interactie tussen compressor en frequentieregelaar. De basisbelasting wordt afgehandeld door één compressor die wordt geregeld door een VLT® Refrigeration Drive. Wanneer de vraag toeneemt, start de frequentieregelaar steeds één extra compressor op. Daardoor werken de compressoren zoveel mogelijk op het optimale rendementspunt en handhaaft de frequentieregelaar continu het maximale energierendement in het systeem als geheel. Hetzelfde principe geldt voor door frequentieregelaars geregelde ventilatoren en pompen.

Lees hoe de compressorregeling de kosten voor het margarineketelhuis verlaagt
In 2009 bleek uit onderzoek van Unilever naar het rendement van het bestaande ketelhuis dat de CO2-uitstoot met 25% kon worden verlaagd door een innovatieve aanpak van de renovatie van het ketelhuis.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.