Duurzame en betrouwbare oplossingen voor uw olie- en gastoepassingen
De wereldwijde energiemarkt staat voor een lastige uitdaging: een ecologisch duurzaam antwoord bieden op de toenemende vraag terwijl tevens wordt voldaan aan de eisen van een koolstofarme economie en COP21. Die uitdaging brengt belangrijke veranderingen teweeg in technologie, locaties, processen en regelgeving.
Hernieuwbare energie ontwikkelt zich in rap tempo, maar fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, blijven wereldwijd een belangrijke bron van brandstof. Naarmate de energiekaart verschuift, stellen de locaties en de omgeving hogere eisen. De technologie ontwikkelt zich snel om aan die eisen op het gebied van exploratie, productie, raffinage, pijpleiding, opslag en transport te voldoen.
Danfoss heeft een aanzienlijke expertise in het leveren van hogedrukpompen, gespecialiseerde instrumentatie, hydraulische apparatuur en hoogwaardige frequentieregelaaroplossingen voor de olie- en gassector en bevindt zich in een goede positie om klanten te helpen bij het verbeteren van hun apparatuur en processen. Frequentieregelaars leveren voor elk proces in die sector energiebesparingen op door een effectieve toerenregeling van elektromotoren. Ze worden steeds vaker ingezet in plaats van de minder efficiënte mechanische apparaten met variabel toerental voor het oppompen van olie en bieden ook veel voordelen op het gebied van informatie en diagnostiek.
De meeste processen binnen de olie- en gassector zijn complex en worden blootgesteld aan agressieve omgevingscondities, wat hoge eisen stelt aan de procesapparatuur. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om de hijskosten te verlagen en de productie te optimaliseren. Het realiseren van een hoog rendement en hoge beschikbaarheid van de apparatuur vertaalt zich direct in winstgevende voordelen: hogere productiviteit en verbeterde productkwaliteit.

Beproefde, betrouwbare oplossingen voor olie en gas
Creëer samen met Danfoss oplossingen die tegemoet komen aan de eisen van de maritieme, olie- en gassector – ongeacht of u op zoek bent naar hydraulische of elektrische oplossingen. Met tientallen jaren ervaring met de unieke uitdagingen in de wereld van olie, gas, maritiem en offshore, ontwikkelt Danfoss oplossingen die geoptimaliseerd zijn voor uw specifieke toepassing.
Ontdek meer oplossingen voor olie- en gastoepassingen van Danfoss:
- Pompen voor gasturbines
- Hydrauliek en instrumentatie voor offshore boren
- Hydrauliek en instrumentatie voor onshore boren
Pomptoerental optimaliseren, kosten beheersen
Voor meer dan 60% van de operationele oliebronnen is een of andere vorm van ondersteunde hijstechnologie nodig om de winbare olie omhoog te halen. Alleen al in onshore putten zijn er enorme energiebesparingen te realiseren door frequentieregelaars toe te passen bij excentrische wormpompen (PCP – progressive cavity pump), elektrische dompelpompen (ESP – electric submersible pump), jaknikkers, zuigerpompen en centrifugaalpompen. Danfoss frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt voor zwaar gebruik, van vloeistofstroomregeling in PCP's en jaknikkers tot klantspecifieke pomptoepassingen. Frequentieregelaars worden ook gebruikt in de hogedruksystemen die worden gebruikt voor een verbeterde oliewinning uit oudere putten.
Danfoss frequentieregelaars zijn speciaal ontworpen voor de zware omstandigheden bij de productie in olievelden, waarbij compressoren en pompen niet altijd optimaal werken. Danfoss levert laagspanningsregelaars van 0,25 kW tot meer dan 5 MW en middenspanningsregelaars die individueel zijn afgestemd op de zwaarste eisen.
Danfoss biedt zowel luchtgekoelde als watergekoelde frequentieregelaars voor diverse vermogens- en spanningsvereisten. Investeren in uiterst efficiënte, onderhoudsarme frequentieregelaars helpt de kosten te beheersen. Dat is met name van belang voor de olie- en gassector, waar de noodzaak om de productie te optimaliseren, energie te besparen en de impact op het milieu te minimaliseren nog nooit zo belangrijk is geweest.
Een andere belangrijke reden om de toepassingsprocessen met behulp van frequentieregelaars te verbeteren, is de hogere veiligheidsgraad die het biedt. Dankzij de verbeterde motorregeling is de kans op ongelukken op locatie door bijvoorbeeld riembreuk of mechanische storingen aanzienlijk kleiner. Bovendien elimineren de RFI-/EMI-filters in de frequentieregelaars elektrische verstoringen door harmonischen.
Toepassingen
Upstream
Boren
- Top drives
- Hijswerken
- Draaitafels
- Kranen en takels (actief hijsen)
- Voortstuwing (dynamische positionering)
- Leggen van kabels/leidingen
- Lieren
- Hefsystemen
- Baggerpompen
- Hijswerken
- Cementpompen
- Zuigerpompen
- Kranen
- Hefsysteem
- Pijpmanipulatie
- Schudders
- Cementpompen
- Centrifuges
Injectie
- Injectiepompen
- Frackingpompen
Terugwinning
- Elektrische dompelpompen (ESP)
- Excentrische wormpompen (PCP)
- Stangenpompen
- Jaknikkers
- Lineaire zuigerpomp (LRP)
- Plunjerpomp (LSR)
- Hydraulisch pompsysteem
- Gaslift
- Winning en scheiding van teerzand
- Natuurlijke druk
Midstream
Transport
- Pijpleidingpompen
- Compressoren
- Jetpompen
- Distributiepompen
Opslag
- Pompen
- Compressoren
Downstream
Raffinage
- Ventilatoren
- Pompen
- Ventilatoren
- Compressoren
- Centrifuges
Petrochemie
- Pompen
- Ventilatoren
- Compressoren
- Extruders
Luchtscheiders
- Pompen
- Ventilatoren
- Compressoren