Pompoptimalisatie verlaagt de bedrijfskosten
Pompen voeren een groot aantal taken uit tijdens mijnbouwactiviteiten. Investeren in prestatieoptimalisatie met frequentieregelaars biedt voordelen op veel verschillende gebieden: efficiëntere verpomping, betere bescherming van apparatuur en lagere bedrijfskosten.
Ontwateringspompsets optimaliseren
Veel mijnlocaties geven de voorkeur aan een elektrisch aangedreven pompset in plaats van de traditionele pompset met dieselmotor, uit milieuoogpunt en om kosten te besparen. Dat is mogelijk wanneer er in de buurt van de skidlocatie van de ontwateringspompset een stroomvoorziening aanwezig is.
In tegenstelling tot een pompset met dieselmotor maakt een elektrisch aangedreven pompset meestal gebruik van een draaistroommotor en een frequentieregelaar om het debiet van de ontwateringspomp in te stellen. Gewoonlijk zijn de initiële kosten van een elektrisch aangedreven pompset hoger dan het alternatief met een dieselmotor, maar de exploitatiekosten zijn beduidend lager. De hogere investering verdient zichzelf zeer snel terug, vaak binnen enkele maanden. Omdat niet om de paar honderden bedrijfsuren de olie van een dieselmotor hoeft te worden ververst en de kosten voor tankwagens en bijhorende arbeid wegvallen, is een nog hogere besparing op het gebied van onderhouds- en bedrijfskosten te realiseren.
Het toepassen van Danfoss frequentieregelaars voor de ontwatering van open groeven met dompelpompen, een zeer belangrijke taak, biedt de volgende voordelen voor optimalisatie van de prestaties van de ontwateringspompset:
- Kleinere pompdiameter mogelijk in vergelijking met DOL-bedrijf (direct-on-line)
- Regeling van het waterniveau bij pompreductie, waardoor afsluiters overbodig zijn
- Overdracht van gegevens naar het hoofdstation via radio of satelliet
- Softwareaanpassing via satelliet
- Droogloopbeveiliging voor de pomp
- Kosten voor vervanging van pompen vallen weg, doordat het regelbereik met frequentieregelaars groter is dan dat van afsluiters
- Onafhankelijke werking met PID-niveauregeling en slaapmodus wanneer het gewenste waterniveau is bereikt. Wanneer het niveau weer stijgt, start de pomp weer op zonder dat er een extern signaal nodig is.
Danfoss frequentieregelaars bieden ook het voordeel van compatibiliteit met alle typische motortechnologieën, zoals inductiemotoren (IM), synchrone reluctantiemotoren (SynRM) en permanentmagneetmotoren (PM). Die flexibiliteit biedt u de mogelijkheid om het systeem te optimaliseren met de motormerken en -technologieën van uw voorkeur.
Oplossing voor uitdagingen met betrekking tot ontwateringspompset
Veelvoorkomende uitdagingen voor frequentieregelaars op elektrisch aangedreven pompsets omvatten
- de beperkte beschikbare ruimte. Het vermogen van de frequentieregelaar is vaak van invloed op de maat en dus ook op de kosten van de pompset en de kosten voor het aanboren van de put.
- de agressieve, stoffige en vaak warme omgeving waar de pompset wordt geïnstalleerd
Danfoss frequentieregelaars bieden een eenvoudig antwoord op die uitdagingen en worden veelvuldig toegepast op ontwateringspompsets bij veel mijnlocaties. Dankzij hun compacte behuizing kunnen pompsetfabrikanten de maat en kosten van de set vaak minimaliseren. Het robuuste ontwerp, dat tegen hoge omgevingstemperaturen bestand is, staat garant voor een lange operationele levensduur, ook als de frequentieregelaars buiten worden geïnstalleerd op een ontwateringspompset op een warme en vochtige mijnlocatie waar mijntransportwagens stof doen opwaaien wanneer ze om de paar minuten passeren.
IP 66-behuizingen voor een breed vermogensbereik maken het eenvoudig om ze op de pompset te installeren, voorzien van een eenvoudig weerscherm om schaduw te bieden. Deze oplossing is robuust, betrouwbaar en vereist slechts minimaal onderhoud.

Energiebesparing van 80 kW dankzij lagere warmtebelasting van onderstation in de Kolomela-mijn in Zuid-Afrika
Er zijn VLT® frequentieregelaars geïnstalleerd op het mijnontwateringssysteem dat water distribueert naar zowel de bedrijfsinstallatie als de lokale stadswatervoorziening.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XEen frequentieregelaar voor binnen- en buitentoepassingen die bestand is tegen hoge druk- en trillingsniveaus, water, warmte en vuil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.