De exploitatiekosten voor ondergrondse ventilatie verlagen
Een betrouwbare ventilatie van de mijn is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de ondergrondse mijn. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de rookgassen van dieselmotoren voldoende worden verdund. De ventilatiekosten vormen vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten voor elektrische energie ter plaatse, en de mogelijkheid om op de meest efficiënte manier te ventileren, zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de exploitatiekosten.
Frequentieregelaars staan erom bekend dat ze de meest flexibele, energie-efficiënte en onderhoudsarme methode zijn voor het regelen van ventilatoren voor mijnventilatie. Ze worden gebruikt voor het regelen van de luchtstroom van de hoofdventilatoren bovengronds en de hulpventilatoren en boosterventilatoren ondergronds en zijn eenvoudig te integreren in regelsystemen die vraaggestuurde ventilatie (VoD) leveren.
Danfoss frequentieregelaars zijn uitgerust met een aantal functies die hen bij uitstek geschikt maken voor ventilatortoepassingen voor mijnventilatie. Die zorgen voor een betrouwbare werking van de ventilator, ook in abnormale bedrijfsomstandigheden, en voor een optimaal gebruik van energie:
Ventilatorregeling met behulp van frequentieregelaars biedt aanzienlijke kostenbesparingen bij deellastbedrijf, aangezien de intelligente frequentieregelaar de werking van de motor automatisch aanpast aan nieuwe belastingsituaties.

30% lagere exploitatiekosten voor ondergrondse ventilatie bij Yamana Gold
VACON® frequentieregelaars besparen energie door het ventilatieniveau aan te passen aan de vraag.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.