Mogelijkheden voor lange transportbanden
Een soepele regeling voor het versnellen en vertragen van lange transportbanden vermindert de mechanische belasting op alle componenten van de aandrijflijn en in de transportband zelf. Dat leidt tot een langere levensduur van de riem en andere aandrijfcomponenten, wat de beschikbaarheid van activa verhoogt en de onderhouds- en exploitatiekosten verlaagt. Flexibiliteit om het toerental van lange transportbanden te regelen, kan helpen om het complete systeem te optimaliseren, knelpunten te verminderen en de levensduur van de motor te verlengen. Dat leidt tot een besparing op de exploitatiekosten.
De levensduur van de riem maximaliseren
Bij lange transportbanden is het gebruikelijk om meerdere motoren te installeren. Maak gebruik van frequentieregelaars om loadsharing tussen de motoren mogelijk te maken en de levensduur van de riem te maximaliseren. Om dat te realiseren, bieden Danfoss frequentieregelaars regeloplossingen voor zowel master-master als master-volger. De keuze voor een bepaalde regeloplossing hangt af van de configuratie van de transportbandaandrijvingen op de transportband. Zo kunt u bijvoorbeeld alle frequentieregelaars vooraan installeren of zowel voor- als achteraan.
Beide oplossingen zijn eenvoudig te implementeren en zijn robuuste en betrouwbare oplossingen voor lange transportbanden gebleken.
Transport van bulkmaterialen
Bij neerwaartse transportbanden is gewoonlijk continu regeneratief remmen vereist. Een regelaar met Active Front End (AFE) is de beste oplossing om energie terug te voeren wanneer de transportband neerwaarts loopt.
Een intelligente regeling van elektromotoren door frequentieregelaars zorgt ervoor dat de mijn en de installatie de exploitatiekosten voor apparatuur kunnen verlagen dankzij:
- Regeneratief remmen, waarbij energie wordt teruggewonnen wanneer de transportband neerwaarts loopt
- Gecontroleerde startprocedure
- Lagere mechanische belasting voor alle componenten van de startmotor en de koppeling
- Soepele regelalgoritmen die zorgen voor geleidelijk starten, remmen en een geleidelijke overgang tussen werking bij vollast en deellast, om de slijtage van de apparatuur te minimaliseren.
Danfoss frequentieregelaars worden vaak toegepast bij lange transportbanden van meer dan 1 km, die gangbaar zijn bij transporttoepassingen voor bulkmaterialen op mijnlocaties, verwerkingsinstallaties en havenfaciliteiten, zoals:
- Toevoerbanden voor ROM-silo's (silo's voor ruw erts)
- Opslagplaatsen
- Transportbanden voor het uitladen van treinwagons
- Buizentransport
- Lange bovengrondse transportbanden

Optimale prestaties van transportband bij Italcementi steengroeve
De robuuste VLT® frequentieregelaars zijn uitstekend bestand tegen de zware omstandigheden en zorgen voor een efficiënte productie van harde kalksteen
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.