Warmte- en koudedistributie voor het verwarmen en koelen van gebouwen

  • Overzicht
  • Hulpmiddelen en apps
  • Gerelateerde producten

Het gebruik van warmtedistributie staat gelijk aan meer individueel comfort en een grotere energie-efficiëntie

De basisprincipes achter energiedistributie zijn opmerkelijk eenvoudig. Aan het ene uiteinde van het netwerk bevindt zich een energiebron (vaak een multi-fuel WKK-installatie). De warmte of kou wordt vervolgens via een netwerk van geïsoleerde leidingen gedistribueerd naar woningen, commerciële en industriële gebouwen in de stad.

Op het niveau van de eindgebruiker zijn er afzonderlijke gebouwen aangesloten op het stadsverwarmingsnet. In het gebouw bevindt zich een afleverstation met warmtewisselaars en diverse regelcomponenten die het warme water voor ruimteverwarming en huishoudelijk warm tapwater efficiënt overbrengen naar de HVAC- en warm tapwater-systemen van een gebouw.

De keuze van het juiste warmtedistributiesysteem voor een gebouw (of netwerk) wordt bepaald door drie primaire criteria:

  1. technische aansluitspecificaties,
  2. warmtebehoefte van het gebouw, 
  3. comfortvoorkeuren van de gebruikers van het gebouw.

Hoe nauwkeuriger u deze behoeften in balans kunt brengen, hoe beter de serviceverlening aan uw eindgebruikers en hoe hoger de te behalen energie-efficiëntie. Beide factoren zijn belangrijk voor uw bedrijf.

Bij Danfoss ontwikkelen en produceren we alle belangrijke componenten voor onze warmte- en koudedistributiestations en afleversets in eigen beheer. Omdat wij de belangrijkste componenten zelf produceren, profiteert u van een optimale warmteoverdracht en systeembesturing. Druk, drukverschil, temperatuur en debiet zijn geïntegreerd en worden op bijna alle stations van Danfoss automatisch geregeld.

Regelaars zonder hulpenergie, elektronische regelaars, gemotoriseerde regelkleppen en energiemeters zorgen voor optimaal comfort en maximale energie-efficiëntie. Ze maken ook de integratie in besturings- en bewakingssystemen op een hoger niveau mogelijk.

Hoe wij u kunnen helpen

Een breed productportfolio van afleversets tot grote, locatiespecifieke warmteoverdrachtsunits en een uitgebreid assortiment regelcomponenten

Consultancy en klantgerichtheid, jarenlange ervaring in het aanleggen en onderhouden van netwerken voor warmtedistributie

Innovatie, technische optimalisatie en prestaties

Veiligheid en betrouwbaarheid in samenwerking, expertise in de gehele leveringsketen van warmtedistributie

Wereldwijd bereik met een sterke Nederlandse vertegenwoordiging en knowhow

Ervaring met alle soorten energiebronnen

Wat zijn de voordelen van warmte- en koudedistributie voor gebouwen?

Hulpmiddelen en apps

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { ECL-regelaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-regelaars – Danfoss } else { ECL-regelaars – Danfoss }
    ECL-regelaars

    Elektronische regelaars zijn intelligente temperatuurregelaars. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende warmtedistributiesystemen en staan garant voor een hoge mate van comfort en een optimaal energiegebruik.

  • if (isSmallPicture) { Drukverschil-, flow- en temperatuurregelaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Drukverschil-, flow- en temperatuurregelaars – Danfoss } else { Drukverschil-, flow- en temperatuurregelaars – Danfoss }
    Drukverschil-, flow- en temperatuurregelaars

    Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydraulisch inregelen en beheren van de stadsverwarmingsnetwerken. Optimale hydraulische balans en perfecte temperatuurregeling vormen de sleutel tot het maximaliseren van de efficiëntie van verwarmings- en koelingsnetwerken.

  • if (isSmallPicture) { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss } else { Zelfwerkende temperatuurregelaars – Danfoss }
    Zelfwerkende temperatuurregelaars

    Thermostatische temperatuurregelaars worden gebruikt voor de regeling van de flowtemperatuur bij de opslag van of voor direct gebruik beschikbare warmtapwater- en verwarmingssystemen voor woningen. In appartementencomplexen en bedrijfspanden worden ze gebruikt voor zowel warmtapwatersystemen als voor retourtemperatuurbegrenzing in warmtedistributietoepassingen.

  • if (isSmallPicture) { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars; } else if (isBigColumns) { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars } else { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars }
    Gesoldeerde platenwarmtewisselaars

    De prestaties van gesoldeerde platenwarmtewisselaars garanderen, op basis van 30 jaar continue ontwikkeling, ongeëvenaarde efficiëntie voor alle toepassingen.

  • if (isSmallPicture) { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss } else { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss }
    Motorbediende regelafsluiters en servomotoren

    Motorbediende regelafsluiters zorgen voor een perfecte regeling en optimale efficiëntie voor elk gebouw en elke toepassing. Motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming en -koeling, HVAC en centrale verwarmingssystemen waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van water, glycolmengsels en stoom.