Betreed een nieuwe dimensie van stadsverwarming
Ontdek ultieme netwerkveerkracht en energie-efficiëntie met Danfoss Titan™ voor continue optimalisatie van de prestaties van onderstations.

Ontgrendel het netwerk
Nu de complexiteit van stadsverwarming blijft toenemen, is de vraag naar een stabiel en efficiënt energienetwerk groter dan ooit. Digitalisatie is essentieel voor toekomstige generaties van stadsverwarming en voor een geoptimaliseerd energienetwerk—van productie tot distributie en consumptie.
Danfoss beschikt over het enige complete portfolio van bewezen end-to-end oplossingen—van innovatieve technologie en componenten tot optimalisatie hulpmiddelen en diensten. Gecombineerd met onze uitgebreide kennis in hardware en jarenlange ervaring, kunnen wij de nutsbedrijven van vandaag niet alleen helpen met het optimaliseren van hun diensten, maar ook hen helpen de weg naar decarbonisatie af te leggen.
Het is tijd om het volledige potentieel van het netwerk te ontgrendelen. Voor ultieme kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en veerkracht—op weg naar een groenere toekomst.

Digitale twin-technologie voor onderstations - Danfoss Titan™
Ontdek Danfoss Titan™: een baanbrekende oplossing met digitale twin-technologie. Bereik een correcte inbedrijfstelling, verbeterde prestaties en de laagste retourtemperatuur. Met intuïtieve cloud inbedrijfstelling en continue optimalisatie zorgt u voor optimale instellingen voor verschillende werkomstandigheden. Geniet van een retourtemperatuur die 1 tot 3°C lager uitvalt, bruikbare inzichten, betrouwbaarheid en de kortste inbedrijfstellingstijd. Ervaar energie-efficiëntie en besparingen als nooit tevoren.
Artikelen
Ontgrendel diepgaande kennis en inspiratie

Decarbonisatie met geïntegreerde koel- en verwarmingssystemen en warmteterugwinning
Volg Drew Turner terwijl hij de kunst van het samenvoegen van diverse energiesectoren ontrafelt om de efficiëntie te verhogen en de inspanningen voor decarbonisatie te bevorderen. Ontdek innovatieve maar praktische manieren om deze strategie te benutten, zoals het hergebruik van overtollige warmte van koelsystemen voor verwarmingsbehoeften elders.
Trends in stadsverwarming
De verschuiving in de warmtedistributiesector van één bron naar meerdere bronnen, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en -surplussen, en van hoge temperatuur naar lage temperatuur stadsverwarming, brengt een aantal cruciale uitdagingen met zich mee.
Danfoss end-to-end stadsverwarmingsoplossingen leveren bruikbare inzichten die continue optimalisatie en temperatuurregeling aan zowel vraag- als aanbodzijde mogelijk maken.

Energie-efficiëntie herstructureren: warmtenetten onderzocht
Stadsverwarming kan decarbonisatie vooruit helpen. Ontdek waarom in deze Engelstalige podcast met Jonas Loholm Hamann, hoofd bedrijfsontwikkeling van Danfoss District Energy.
Hoe wij u kunnen helpen
Productportfolio voor stadsverwarming en -koeling in netwerken en gebouwen
Consultancy en klantgerichtheid
Innovatie, technische optimalisatie en prestaties
Veiligheid en betrouwbaarheid in samenwerking
Wereldwijd bereik met een sterke Nederlandse vertegenwoordiging en knowhow
Eén ervaren partner voor een optimale werking van de installatie, een optimale werking van het netwerk en een perfecte service aan uw klanten
Uitdagingen
1. ∆T-optimalisatie
Hydronisch niet-gebalanceerde systemen resulteren in een hoge doorstroming en hoge retourtemperaturen. ∆T heeft een rechtstreekse invloed op de kosten en het rendement van de warmteproductie alsook op de kosten en het rendement van het distributienetwerk. Een uitdaging voor warmtedistributie is het maximaliseren van de netwerk- en productie-efficiëntie en het tegelijkertijd garanderen van een optimale leveringskwaliteit.
2. Optimaal netwerkontwerp
Water- en warmteverliezen, verschuiving van kritische punten in het netwerk, uitbreidingen van het netwerk en vele andere factoren veroorzaken hoge productiekosten als gevolg van een slechte planning. Een uitdaging voor warmtedistributie is het minimaliseren van de investeringskosten en het maximaliseren van de gebruiksdichtheid, wat voor een optimaal netwerkontwerp en investeringen met een financiële prioriteit zorgt.
3. Decentralisatie - verhoogde brandstofcomplexiteit
Decentralisatie en toegenomen brandstofcomplexiteit maken integratie en voorspellen veel moeilijker. Een uitdaging bij stadsverwarming is om zo voordelig mogelijk het gebruik van productiebronnen te maximaliseren en complexe netwerken efficiënt te beheren en tegelijk het gebruik van de diverse warmtebronnen met optimale financiële investeringen te verbeteren.
De productie van warmte uit hernieuwbare energiebronnen kan geprioriteerd en beter gecontroleerd worden, zodat het energiebedrijf exact op (of boven) de doelstelling uitkomt.
4. Eis aan energiebesparingen
Regelgeving ten aanzien van energiebesparingen verlangt jaarlijkse energiebesparingen en duidelijke documentatie waarin deze worden aangetoond. De uitdaging voor warmtedistributie is hoe je de doelstelling van energiebesparing voor de eindgebruiker bereikt en kunt investeren in verwarmen aan secundaire zijde om de efficiëntie van de primaire zijde te verbeteren. Doel is om slim te investeren.
5. Piek in de energievraag
Pieken in de warmtebelasting en dure piekbrandstoffen vormen een aanslag op de ontwerpcapaciteit van de bronsystemen en maken verwarming duurder voor zowel de warmtebedrijven als voor eindgebruikers. Dat heeft ook een groot effect op zowel CAPEX als OPEX. De uitdaging voor stadsenergie is hoe je het effect van de pieken in de energievraag op de netwerkexploitatiekosten kunt verlagen en de piekvraag kunt afdekken met reguliere warmtebronnen, terwijl de investerings- en exploitatiekosten omlaag gaan.
6. Oude SCADA
Oude SCADA-systemen maken data-integratie moeilijk en tijdrovend. De uitdaging voor stadsverwarming is hoe je data-integratie eenvoudiger en minder tijdrovend kunt maken, terwijl je de investerings- en onderhoudskosten verlaagt.
7. Meer focus op klantenservice
De uitdaging voor energiedistributie is hoe de dienstverlening via warmte-units kan worden uitgebreid en de klantperceptie van deze units als betrouwbare, transparante en flexibele partner kan worden vergroot.
8. Focus op nieuwe bedrijfssectoren
De uitdaging voor stadsverwarming is hoe om te gaan met de toegenomen concurrentie in het segment warmtedistributie, hoe nieuwe bedrijfssectoren te ontwikkelen om de winstgevendheid te waarborgen en de digitaliseringstrein niet te missen.
Hulpmiddelen en apps
Gerelateerde toepassingen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Warmte- en koudedistributie voor het verwarmen en koelen van gebouwenBespaar energie, tijd en geld voor de infrastructuur in warmtedistributienetwerken met Danfoss knowhow en geavanceerde afleverstations, warmtewisselaars en regelcomponenten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WarmtenetwerkBespaar energie, tijd en geld in het netwerk voor warmtedistributie met Danfoss knowhow en geavanceerde afleverstations, warmtewisselaars en regelcomponenten.