Reduceer het energieverbruik voor koeling met 50% door energie beter te benutten
Koudedistributie levert gekoeld water voor binnenkoeling aan industriële, commerciële en woongebouwen door middel van een gesloten leidingnetwerk.
Functioneel en technisch gezien is het systeem vergelijkbaar met warmtedistributie, ook wel stadsverwarming genoemd.
Een systeem voor koudedistributie kan een rendement bereiken dat doorgaans 5 of zelfs 10 keer hoger ligt dan een traditioneel koelsysteem.
Het koude water dat in een systeem voor koudedistributie wordt gebruikt, kan afkomstig zijn van vrije bronnen zoals zeewater, of het kan worden geproduceerd uit bronnen als afvalwarmte met behulp van stoomturbine-, absorptie- of elektrische koelers.
Wist u dat?
- Koudedistributie is 5 tot 10 keer energiezuiniger dan conventionele machinekoeling
- Koudedistributie kan het energieverbruik voor koeling met 50% verminderen door energie beter te benutten

Hoe werkt koudedistributie?
Het koudedistributienetwerk levert gekoeld water aan kantoren, winkelcentra, appartementen en andere soorten gebouwen die binnenkoeling nodig hebben.
De koelinstallatie pompt via het koudedistributienetwerk gekoeld water naar gebouwen. Het gekoelde water wordt via een warmtewisselaar naar de eigen koelsystemen van de afzonderlijke gebouwen geleid.
Wanneer het water het gebouw heeft gekoeld, keert het op een hogere temperatuur terug naar de koelinstallatie, waar het weer wordt gekoeld en in een gesloten kringloop opnieuw wordt gedistribueerd.
Het koude water dat in een systeem voor koudedistributie wordt gebruikt, kan afkomstig zijn van vrije bronnen zoals zeewater, of het kan worden geproduceerd uit bronnen als afvalwarmte met behulp van stoomturbine-, absorptie- of elektrische koelers.

Milieuvriendelijke en energiezuinige koelvoorziening
Koudedistributie kan worden geproduceerd uit lokale natuurlijke hulpbronnen zoals zeewater, of uit chillers op stoom of elektriciteit, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Het is ook een betrouwbare en zeer veilige bron van koeling.
Koudedistributie kan het energieverbruik voor koeling met 50% verminderen. Ook tijdens piekperiodes in de vraag kan het elektriciteitsverbruik drastisch worden verminderd. Een netwerk met elektrische chillers voor koude opslag helpt de piekvraag naar elektriciteit voor koeling in een stad te verminderen door de productie te verschuiven naar periodes overdag of 's nachts wanneer er minder gebruik van het elektriciteitsnetwerk wordt gemaakt.

Koudedistributie maakt een groene toekomst mogelijk
Koudedistributie wordt steeds relevanter naarmate de behoefte aan schone koeling wereldwijd toeneemt.
Alleen al in Europa beschikt 40% van de commerciële en institutionele gebouwen over koelsystemen, en die vraag groeit. Tegelijkertijd staat CO2-reductie hoog op de politieke agenda.
Door de combinatie van hernieuwbare en overtollige energie stoot koudedistributie aanzienlijk minder CO2 uit dan conventionele koelsystemen en het stoot geen gevaarlijke koelmiddelen uit.

Infographic voor koudedistributie
Hulpmiddelen en apps
Gerelateerde toepassingen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Warmte- en koudedistributie voor het verwarmen en koelen van gebouwenBespaar energie, tijd en geld voor de infrastructuur in warmtedistributienetwerken met Danfoss knowhow en geavanceerde afleverstations, warmtewisselaars en regelcomponenten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WarmtenetwerkBespaar energie, tijd en geld in het netwerk voor warmtedistributie met Danfoss knowhow en geavanceerde afleverstations, warmtewisselaars en regelcomponenten.