• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De voordelen van elektrische vloerverwarming

electric heating

Een systeem met een hoge reactiesnelheid

met nauwkeurige regeling van de kamertemperatuur voor de hoogst mogelijke energie-efficiëntie

Wat is elektrische vloerverwarming?

Elektrische vloerverwarming bestaat uit twee onderdelen: een verwarmingselement (een dunne mat of een kabel) en een thermostaat met temperatuursensoren. Elektrische verwarmingsmatten of -kabels kunnen onder alle vloertypes aangelegd worden en zijn geschikt voor nieuwbouw, retrofit of renovatie. Het kan een energie-efficiënte verwarmingsoptie zijn, vooral wanneer het gebruik maakt van energie opgewekt door zonnepanelen. En dat is slechts één manier waarop elektrische vloerverwarming de energie-efficiëntie kan maximaliseren. 

Efficiënt energieverbruik voor het ultieme comfort

Controle vanuit je broekzak
Wanneer u uw elektrische vloerverwarmingssysteem koppelt aan een slimme thermostaat, kunt u uw vloerverwarming met uw smartphone bedienen.
Snelle reactietijd vermindert energieverspilling
Afhankelijk van de vloerconstructie bereikt de elektrische verwarming snel de gewenste temperatuur. Bij tegelvloeren warmt het systeem bijvoorbeeld binnen 20-30 minuten..
Verwarmingsschema
Dankzij de snelle reactietijd kunnen gebruikers het verwarmingsniveau afstemmen op het tijdstip van de dag en op hun dagelijkse routines.

Voordelen

​Kamer of zone-gebaseerde verwarmingscontrole

Met elektrische vloerverwarming kan de gebruiker de temperatuur per kamer instellen. Wanneer niemand een kamer of zone gebruikt, kan de verwarming in die specifieke kamer uitgeschakeld worden, waardoor geld en energie bespaard worden.

Geïntegreerde timer


De thermostaten hebben een geïntegreerde timerfunctie, wat betekent dat gebruikers kunnen overschakelen op een "goedkope elektriciteitsstand", zodat ze alleen verwarming gebruiken wanneer de elektriciteitskosten laag zijn. De thermostaten reageren ook op externe warmtebronnen, zoals de zon, zodat ze de kamertemperatuur automatisch kunnen aanpassen aan de externe omstandigheden.

Past bij uw ritme

Nieuwe thermostaten passen zich zelfs aan aan de gewoonten van de gebruiker en leren zo wanneer de verwarming aan of uit kan.​

Het beste comfort voor weinig energie

De combinatie van de warmteverdeling van de vloer en de nauwkeurige temperatuurregeling met de thermostaat, zorgen ervoor dat gebruikers de temperatuur van een kamer met 1-2° Celsius kunnen verlagen zonder dat het comfortniveau in de ruimte afneemt. Dit is ten opzichte van traditionele radiatorverwarming. Voor een gebouw met meerdere huurders komt dit neer op een vermindering van 20% van het totale energieverlies.

Elektrische vloerverwarming biedt ook de hoogst mogelijke warmte-efficiëntie, aangezien 99% van de energie die het systeem verbruikt, wordt omgezet in warmte.

Eenvoudige, goedkope installatie en onderhoud

Naast de voordelen op het gebied van energie-efficiëntie, biedt elektrische vloerverwarming extra voordelen voor eigenaars van gebouwen met één of meerdere huurders.

Zo kunnen bouwers met elektrische vloerverwarming een lichtere vloerconstructie toepassen. Terwijl vloerverwarming op basis van water doorgaans een betonlaag van 60-100 mm bovenop de buizen vereist, zijn elektrische verwarmingsmatten 2,5 - 4,5 mm dik en kunnen ze net onder de vloerbedekking worden geplaatst.

Aangezien voor elektrische vloerverwarming slechts twee elementen nodig zijn, het verwarmingselement en de regeleenheid, is het installatieproces sneller en minder complex dan bij andere verwarmingsoplossingen. Vanuit het oogpunt van de bewoner biedt een onzichtbaar, geluidsarm verwarmingssysteem meer flexibiliteit op het gebied van ruimtebesparing (er hoeft niet om de radiator heen gepland te worden) en interieurontwerp. En elektrische vloerverwarming geeft meer gemoedsrust omdat er geen kans is op vorst, lekkage en daarmee samenhangende schade aan de vloer.

De dikte van de verwarmingsmat betekent ook dat deze bij een woningrenovatie kan worden geïnstalleerd zonder de bestaande vloer te vernielen. En door de relatief geringe vloerdikte is elektrische vloerverwarming een ideale oplossing voor gebouwen met meerdere verdiepingen.