Elektrische vloerverwarming voor alle vloeren
Elektrische verwarming is een energie-efficiënte en milieuvriendelijke vloerverwarmingsoplossing. Het is een flexibele uitkomst voor nieuwbouwwoningen en renovaties van bestaande woningen.
Snel-reagerende verwarmingssystemen zijn eenvoudig te bedienen. Ze zorgen voor comfort en gemak met hun gebruiksvriendelijke navigatie en gaan bovendien lang mee door hun hoge kwaliteitsstandaarden.
Wat elektrische vloerverwarming u oplevert
Voor elke ruimte in uw huis
Voor elk type vloer
Voorkom uitglijden op natte tegels in badkamers of keuken
Elektrische verwarming is een goede keuze voor energiezuinige huizen
Een onzichtbare warmtebron
Snel-reagerende vloerverwarming
Duurzaam en vereist weinig onderhoud
Lange levensduur met 20 jaar volledige garantie

Voordelen van elektrische vloerverwarming
Een comfortabele kamertemperatuur en een snelle reactietijd zijn slechts twee voordelen van elektrische vloerverwarming—en er zijn er nog veel meer. Ontdek de overige voordelen hier.

Keramische tegels, natuursteen of terrazzo vloeren
Keramische tegels, marmeren vloeren, graniet en terrazzo zijn gemakkelijk te onderhouden en bijna onverwoestbaar. Stenen vloeren kunnen worden gecombineerd met elektrische vloerverwarming van Danfoss. Onze verwarmingsmatten kunnen direct onder de stenen vloer worden geplaatst en zorgen voor warme voeten en een comfortabele temperatuur in de kamer.
Danfoss vloerverwarming is geschikt voor stenen vloeren omdat deze snel opwarmen wanneer er direct onder de vloer verwarmingsmatten worden gelegd. Daarom is een stenen vloer de ideale partner voor de geavanceerde thermostaten van Danfoss, die de warmte nauwkeurig en effectief regelen. Dit garandeert een uitstekend comfort, voor een voordelige prijs.

Houten parket en laminaat
Hout is een natuurlijk materiaal, dat afhankelijk van de temperatuur samentrekt of uitzet. Dit vereist een vloerverwarmingssysteem dat de warmte op een gelijkmatige en gecontroleerde manier verdeelt.
De Danfoss ECtemp™ elektronische thermostaten met vloersensoren zijn de perfecte keuze voor houten vloeren. Ze zorgen ervoor dat de temperatuur in de vloerconstructie altijd in overeenstemming is met het door de fabrikant van de houten vloeren aanbevolen tolerantieniveau.
Het is in alle gevallen belangrijk dat de vloer aan de onderzijde goed geïsoleerd is om een optimaal verwarmingscomfort en een zo kostenefficiënt mogelijk resultaat te garanderen.

Tapijt
Tapijt is van nature warm. Maar het is nog steeds prettig om een tapijtvloer te verwarmen met behulp van Danfoss-vloerverwarming. De verwarmingskabels of -matten moeten zijn afgedekt met een dekvloer van ten minste 6 mm. Dit zorgt voor een goede, gelijkmatige verdeling van de warmte over het vloeroppervlak.
Tapijten hebben een licht isolerend effect op de vloerverwarming. Dit betekent dat het iets langer kan duren voordat een vloerverwarmingssysteem onder een dik wollen tapijt reageert op veranderingen in de temperatuur van de ruimte.
Gerelateerde producten