Renovaties
Wat betekent dit voor u?
Bespaar energie door oudere producten te vervangen door nieuwe en efficiëntere oplossingen.
Realiseer een gezonder klimaat door minder CO2-uitstoot.
Een beter binnenklimaat met een correcte en nauwkeurige temperatuurregeling.
Een huis met een modern design, met nieuwe producten zoals radiatorthermostaten of digitale bediening.
Een hogere waarde van uw huis door te investeren in energie-efficiëntie.
Mogelijkheden voor renovatie

Radiatorthermostaten
Vervang uw oude thermostaten door nieuwe elektronische versies. U bespaart energie en geld tegelijk. En ze zien er goed uit! De terugverdientijd van de investering is laag, want afhankelijk van uw huidige installatie kunt u tussen de 8 en 46% energie besparen.
Thermostaten van Danfoss zijn er in verschillende varianten en ze zijn afgestemd op verschillende behoeften. Ze zijn ontworpen om uw comfort te verhogen en tegelijkertijd uw energiekosten te verlagen.

Warmtepompen
Installeer een warmtepomp van Danfoss en bespaar jarenlang energie. Er zijn verschillende versies warmtepompen en de benodigde investeringen variëren.
Meer dan 20 jaar comfort en kostenbesparingen
Onze warmtepompen hebben een levensduur van meer dan 20 jaar. De pompen zijn eenvoudig te installeren en onderhouden.
Ga voor groen – de natuurlijke weg
Warmtepompen van Danfoss verzamelen CO2-emissievrije zonne-energie en zorgen voor een duurzaam binnenklimaat. Door een warmtepomp te kiezen, sluit u zich aan bij de strijd voor een beter klimaat.

Elektrische vloerverwarming
Elektrische vloerverwarmingssystemen van Danfoss zijn zeer geschikt voor renovatie en verbouw: stelt u zich eens voor hoe het zou zijn om een warme vloer te installeren zonder alle kosten, rommel en rompslomp waarmee u te maken krijgt als u een oude vloer moet openbreken.
Elektrische vloerverwarming is eenvoudig te installeren en biedt onmiddellijk comfort. U kunt deze met een gerust hart installeren onder alle soorten vloeren. Met ons energiezuinige verwarmingssysteem haalt u behaaglijk comfort en kwaliteit in huis.

Voordelen van elektrische vloerverwarming
Een comfortabele kamertemperatuur en een snelle reactietijd zijn slechts twee voordelen van elektrische vloerverwarming—en er zijn er nog veel meer. Ontdek de overige voordelen hier.
Elektrische vloerverwarming: da's handig!
Eenvoudige installatie
Verwarmingsmatten kunnen eenvoudig op nieuwe of oude ondervloeren worden gemonteerd. De installatietijd is hetzelfde, ongeacht het type vloer waaronder het systeem wordt geïnstalleerd. U kunt eenvoudig elektrische vloerverwarming installeren in nieuwbouwwoningen, maar ook in bestaande woningen tijdens de renovatie.
Voor elke ruimte in uw huis
Elektrische vloerverwarming kan worden gebruikt in elk type ruimte, zoals slaapkamers, keukens en gangen.
Dankzij onze moderne Danfoss-thermostaten wordt vloerverwarming vandaag de dag toegepast als een betrouwbare en energiezuinige oplossing, die bij uitstek geschikt is voor alle soorten gebouwen, inclusief energiezuinige huizen.
Voor elk type vloer
vloerverwarming kan onder verschillende soorten vloeren worden geïnstalleerd: hout, tegels, laminaat en linoleum.
De oplossingen van Danfoss voor elektrische verwarming nemen geen ruimte in beslag, wat de mogelijkheid biedt om de ruimte in elke kamer naar wens te benutten.
U hoeft niet de hele vloer uit te breken
De Danfoss-verwarmingskabels hebben een zeer lange levensduur en worden geleverd met 20 jaar garantie. Maar bij tegenslag is het niet nodig om de hele vloer eruit te halen.
Het probleem kan tot op enkele centimeters nauwkeurig worden vastgesteld, zodat bijvoorbeeld slechts één of twee tegels verwijderd hoeven te worden om een reparatie mogelijk te maken. Wat er ook moet gebeuren, in geval van een zeldzame fout dekt de Danfoss-garantie van 20 jaar een volledige vloerreparatie.
Minder stof in de lucht
Warme radiatoren verplaatsen grote hoeveelheden verwarmde lucht vanaf de roosters naar boven - en het stof gaat mee. Door het grote verwarmingsoppervlak van vloerverwarming waait er minder stof op.

Geïnteresseerd in meer advies?
Van eenvoudige tot intelligente verwarmingsoplossingen voor uw huis—Danfoss producten zorgen ervoor dat u weer de controle krijgt over uw warmteverbruik.