Snoept uw verwarmingsfactuur van uw budget?
Van eenvoudige tot intelligente verwarmingsoplossingen voor uw huis, Danfoss producten zorgen ervoor dat u weer de controle krijgt over uw warmteverbruik.
Hieronder vindt u een overzicht van wat volgens ons nuttig is voor u als huiseigenaar om optimale verwarmingsoplossingen voor uw hele huishouden te realiseren.

Bespaar energie met Danfoss Heating Solutions
We hebben tips verzameld over hoe u energie kunt besparen. Voordat u de juiste verwarmingsoplossing voor uw huis kiest, is het goed om te weten dat de verwarmingskosten in Europa een groot deel van de jaarlijkse uitgaven voor energieverbruik vertegenwoordigen. In sommige landen kan dit oplopen tot 70% van de totale uitgaven. De overige 30% wordt verbruikt voor warm water in woningen.

Voorbereidingen voor de winter: blijf warm en bespaar energie in het koude seizoen
Onze verwarmingssystemen hebben ook zomervakantie gehad, maar omdat het langzaam maar zeker kouder wordt, moeten we de eerste stappen zetten om ons voor te bereiden op de winter. Word warm, verhoog uw comfort en bespaar energie!

5 redenen om uw verwarmingsinstallatie te renoveren
Het kan duur en tijdrovend zijn om uw huis te renoveren. Maar door uw verwarmingsinstallatie te renoveren, hebt u vaak een zeer korte terugverdientijd omdat de investeringen vrij laag zijn met een hoge energiebesparing.

Intelligente huisverwarming nu nóg slimmer
Danfoss Ally™ geeft u volledige controle over uw radiator en vloerverwarming en uw verwarmingsrekening.
Van vrijwel overal en op elk mogelijke moment, of u nu thuis bent of onderweg, kunt u uw verwarming bediening. En dat kan zelfs met uw stem!
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programmeerbare kamerthermostaat - TPOne™Met Danfoss TPOne™ is een intelligente verwarmingsregeling nu eenvoudiger dan ooit tevoren. TPOne™ is ideaal voor vrijwel elke toepassing voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel, van eengezinswoningen tot appartementen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mechanische radiatorthermostaten - Danfoss Aveo™Ons nieuwe en complete assortiment mechanische radiatorthermostaten is gebaseerd op onze decennialange ervaring en industriële expertise. We hebben de lat hoger gelegd voor wat u kunt verwachten van een geavanceerde radiatorthermostaat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische thermostaat - RET2001™Energiezuinige verwarming/warm tapwater vereist een nauwkeurige regeling van zowel tijd als temperatuur. Thermostaten beperken het brandstofverbruik en verhogen het comfort door de temperatuur van de lucht in woningen en het opgeslagen warme tapwater op het gewenste niveau te houden.