Smart heating

  • Overzicht
  • Gerelateerde producten

Home heating of tomorrow

De Danfoss Smart heating oplossing zorgt dat de door u gewenste temperatuur nauwkeurig wordt geregeld. Uw huis is warm en comfortabel wanneer u thuiskomt. En als u weg bent of slaapt, spaart u geld uit. Probeer het uit en geniet van dit ultieme comfort. 

We brengen bijna 90% van onze tijd binnen door – en dat doen we liefst zo comfortabel mogelijk. Danfoss biedt een reeks smart heating oplossingen die u een optimaal binnencomfort bieden.

Stem uw verwarming af op uw dagritme:

  • 's Morgens, nog voordat u wakker wordt, verhoogt uw Smart Heating oplossing automatisch de kamertemperatuur om te zorgen voor een aangenaam begin van de dag.
  • Overdag, wanneer u niet thuis bent, verlaagt Smart Heating de kamertemperatuur om het energieverbruik te reduceren.
  • 's Nachts wordt de temperatuur automatisch verlaagd om de energiebesparing te verhogen.
  • Plan uw vakantie door uw vertrek- en terugreisdata te kiezen en de app zorgt voor de rest. Bij thuiskomst wordt u verwelkomd met het door u gewenste temperatuur- en comfortniveau.

Hoe wij u kunnen helpen

Verhoogt het comfort van uw huis door op het juiste moment voor de juiste temperatuur te zorgen

Tot 30% energiebesparing door de kamertemperatuur af te stemmen op uw dagindeling

Gemakkelijk te gebruiken en te bedienen via uw smartphone

Wat zijn de voordelen van smart heating?

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Link™ (support)

    Danfoss Link ™ is een complete smart heating ervaring waarmee u de volledige controle heeft over uw radiator- en vloerverwarming. U kunt uw verwarming nu altijd en overal regelen met uw smartphone.

  • Danfoss Eco™ support

    Klik hier om documentatie, software info, installatievideo's en handleidingen te vinden.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ is een stand-alone slimme radiatorthermostaat voor controle binnenshuis van uw radiator via Bluetooth.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ is een stand-alone slimme radiatorthermostaat voor controle binnenshuis van uw radiator via Bluetooth. } else { Danfoss Eco™ is een stand-alone slimme radiatorthermostaat voor controle binnenshuis van uw radiator via Bluetooth. }
    Slimme radiatorthermostaat (Bluetooth) - Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ is de stand-alone slimme radiatorthermostaat waarmee u in huis eenvoudig elke individuele radiator kunt programmeren. Danfoss Eco™ radiatorthermostaat werkt met Bluetooth®-technologie, wat betekent dat u nu uw radiatoren kunt bedienen via uw smartphone, met behulp van de App.