Verwarming vormt het grootste deel van de energie die in eengezinswoningen en appartementen wordt gebruikt.
De meeste bestaande huizen zouden aanzienlijke energiebesparingen kunnen realiseren door het verwarmingssysteem te verbeteren en de verwarmingsregeling te optimaliseren.
Bij nieuwbouw is het belangrijk dat huizen al in de ontwerpfase worden uitgerust met hoogwaardige verwarmingsinstallaties. Deze garanderen een zo laag mogelijk energieverbruik en een hoog comfort voor de huiseigenaren.
Door gebruik te maken van hoogwaardige, aanbevolen Danfoss-verwarmingsapparatuur, zoals radiatorthermostaten, hydronische of elektrische vloerverwarming, warmtepompen en smart heating oplossingen die een individuele ruimteregeling mogelijk maken, kunnen huiseigenaren aanzienlijk besparen op energie en kosten en hun uitstoot drastisch verminderen, zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Alle huiseigenaren zijn geïnteresseerd in het comfortabel houden van de binnentemperatuur en het maximaliseren van de efficiëntie van hun verwarmingssysteem.
Hoe wij u kunnen helpen
Aangenaam binnencomfort
Hoog energierendement dat de verwarmingskosten verlaagt
Installatie, service en onderhoud vereenvoudigd
Controle over de verwarming in uw woning
Gerelateerde toepassingen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EnergiemetingIn gebouwen met meerdere gebruikers kan energiemeting worden gebruikt om te bepalen hoeveel verwarmings- of koelingsenergie elke gebruiker heeft verbruikt. Danfoss biedt een uitgebreid aanbod van ultrasone verwarmings- en koelingsmeters en aanverwante automatische meteruitlezingsoplossingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart heatingDanfoss Smart heating stelt u in staat om de verwarming af te stemmen op uw dagindeling en deze te regelen met een smartphone.
Danfoss Smart Heating heeft een oplossing voor elke woning en elke behoefte – van een standalone slimme radiatorthermostaat tot een compleet smart heating systeem voor totale controle, altijd en overal. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vloerverwarming - elektrischDanfoss elektrische verwarming is de beste optie omdat deze werkt voor alle soorten vloeren, voor alle ruimten en in vele soorten gebouwen. Elektrische vloerverwarming van Danfoss zorgt voor comfort, minimaal energieverbruik, flexibiliteit en duurzaamheid.
De intelligente oplossingen van Danfoss met een duurzaam effect zijn op de lange termijn de meest efficiënte investeringen voor elk huis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Warm tapwaterDanfoss systemen voor warm tapwater leveren alles voor de productie, opslag, hydronische inregeling, temperatuurregeling en temperatuurregistratie voor drinkwater in utiliteitsgebouwen en appartementen. De gevestigde systemen presteren goed, bieden comfort en hygiëne en zorgen voor een maximale bescherming tegen legionella.