• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Voor Professionals

energy efficiency

Toekomstbestendige gebouwen

Bewoners stellen steeds hogere eisen aan de verwarming van hun woning. Zij verwachten kostenbesparende, energie-efficiënte, betrouwbare en comfortabele verwarming. Daarom is investeren in energie-efficiëntie van uw appartementengebouw een goede investering.

Waarom zou ik investeren in energie efficiëntie?

De goedkoopste - en groenste - energie is de energie die we niet gebruiken. Om onze planeet te beschermen, moeten we ons energieverbruik drastisch verminderen en beter gebruik maken van de energie die we produceren. Onze gebouwen spelen hier een belangrijke rol in.

Overweeg het volgende:

  • 28% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door klimaatbeheersing en verlichting van gebouwen
  • 30% van het wereldwijde energieverbruik wordt veroorzaakt door klimaatbeheersing en verlichting van gebouwen
  • 20% van het waterverbruik wordt verbruikt door de bouw en exploitatie van gebouwen

De prijs van energie stijgt. Nu de wereldwijde energiebronnen destabiliseren en de energieprijzen stijgen, moeten we verstandiger omgaan met energie, ook in onze gebouwen. Energie-efficiëntie is de veiligste, meest betaalbare oplossing voor de huidige energiecrisis.

Overweeg het volgende:

  • In 2022 bedroeg de maandelijkse inflatie voor gas 51,4%, voor vloeibare brandstoffen 45,2%, voor energie 41,1% en voor elektriciteit 29,7%.
  • Door technische gebouwsystemen te optimaliseren, kunt u potentieel gemiddeld 30% energie besparen.

Investeren in energie-efficiëntie is goed voor het bedrijfsleven

 

Het is een investering in uw huurders. Huurders zijn op zoek naar betaalbare, betrouwbare en energie-efficiënte verwarming in hun woningen. Zij willen:

  • Betaalbare huur en faciliteiten
  • Veilig warm tapwater
  • Onafhankelijke temperatuurzones
  • Geruisloze, goed werkende radiatoren
  • Moderne, energie-efficiënte verwarmingstechniek

 

Het is een investering in uw bedrijf die u het volgende oplevert:

 

  • Constante kosten tijdens renovatie en constructie
  • Laagst mogelijke investering met een korte terugverdientijd
  • Minder klachten
  • Betrouwbare verwarmingstechnologie en eenvoudiger te factureren
  • Verbeterde energiezekerheid

Energie-efficiëntie kan verhoogd worden met bestaande technologie

Het is mogelijk om de energie-efficiëntie van uw gebouw te verhogen met een minimale investering, een korte terugverdientijd en met gebruik van bestaande technologie.

Neem slechts één voorbeeld: Door de 500 miljoen inefficiënte radiatoren in Europa te vervangen door thermostaten, zouden we 130 TWh besparen - twee keer de netto-elektriciteitsproductie uit kernenergie van Duitsland in 2021.

Investeren in energie-efficiëntie levert tastbare energiebesparingen op

20% verlaging van energieverbruik in een Zweeds appartementencomplex

25% verlaging van energieverbruik in een Estlands appartementencomplex

25% verlaging van energieverbruik in een Italiaans appartementencomplex

De uitdaging:

Bewoners van de tiende verdieping van een appartementencomplex in Zweden klaagden over gebrekkige verwarming.

Het probleem: het verwarmingssysteem was niet waterzijdig ingeregeld.

De uitdaging:

Bewoners van een flatgebouw met 9 verdiepingen in Tallinn, Estland, hadden te maken met wisselende temperaturen in de individuele appartementen. De woningbouwvereniging wilde de bewoners meer comfort bieden, de efficiëntie van het verwarmingssysteem verhogen en besparen op de jaarlijkse energiekosten.

De uitdaging:

Vijf flatgebouwen van 9 verdiepingen in Milaan, Italië met radiatoren voorzien van thermostatische radiatorafsluiters.

De oplossing:  
Met behulp van de eenvoudige Danfoss Installer App regelden ze het bestaande 2-pijps radiatorsysteem in en vervingen ze de bestaande radiatorkranen door thermostatische radiatorafsluiters.

De oplossing:

Het oude 1-pijps systeem is vervangen door een 2-pijps systeem voorzien van Danfoss dynamische inregelafsluiters en thermostatische radiatorafsluiters. De bewoners genieten nu het hele jaar door van een gelijkmatige warmteverdeling met individuele warmteregeling en een eerlijke verdeling van de verwarmingskosten.

De oplossing:

Het systeem uitrusten met Danfoss dynamische radiatorafsluiters.

De resultaten:

  • 20% energiebesparing per jaar
  • ROI binnen 3 jaar
  • Verbeterd wooncomfort
  • Tevreden huurders

De resultaten:

  • 25% energiebesparing per jaar
  • Individuele temperatuurregeling per ruimte
  • Eenvoudige bediening
  • Verbeterd wooncomfort

De resultaten:

  • 14% energiebesparing per jaar
  • Geen ruisende geluiden meer
  • Lagere onderhoudskosten
  • Verbeterd klimaatcomfort

Laten we samenwerken om gebouwen energie-efficiënter te maken

Danfoss heeft meer dan 80 jaar ervaring in het creëren van energie-efficiënte verwarmings- en koelingsoplossingen voor gebouwen. Wij bieden een breed scala aan betaalbare, innovatieve oplossingen en producten voor de renovatie van appartementengebouwen, waaronder: 
  • Automatische inregeloplossingen voor 1-pijps verwarmingssystemen 
  • Optimaliseren van warm tapwatersystemen met Danfoss MTCV thermostatische tapwaterregelaar
  • Individueel verwarmingssysteem en directe productie van warm tapwater met EvoFlat NL afleversets
  • Onderstations en regelcomponenten voor gebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarmingsnetwerken 
Neem contact met ons op om de juiste oplossing voor uw gebouw te vinden.

Gerelateerde producten

Renoveren om te innoveren

We moeten onze gebouwen renoveren - voor de toekomst van onze planeet

Zorg voor een grote impact met een minimale investering

Case stories