Verhoog de aantrekkelijkheid van uw appartement
Moderne verwarmingstechnologie biedt eigenaren en beheerders van onroerend goed talloze mogelijkheden om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verbeteren. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of renovatie.
Danfoss streeft ernaar om alle voordelen van efficiënte verwarmingssystemen ten volle te benutten voor iedereen die in een appartementencomplex woont. Dit betekent een beter rendement op een investering, lagere totale kosten, meer comfort en veiligheid en minder effect op het milieu.
Voor alle soorten projecten, van renovatie tot nieuwbouw, zijn er meerdere toepassingsmogelijkheden beschikbaar.
Bij het kiezen van de juiste oplossing moet rekening worden gehouden met gebruikersbehoeften, functionele eisen, budget en investeringsrendementen.
Hoe wij u kunnen helpen
![](/media/7290/mfh_tenants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Voor huurders
- Betaalbare huur en nutsvoorzieningen zonder verrassingen
- Hygiënisch warm tapwater op de momenten dat ik het nodig heb
- Individuele temperatuurzones - altijd en overal
- Moderne gebouwservice – waar ik me geen zorgen over hoef te maken
- Geen storende geluiden van het verwarmingssysteem en alle radiatoren geven warmte af
- Moderne milieuvriendelijke verwarmingstechnologie
![](/media/7269/mfh_investor3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Voor eigenaren
- Stabiele kosten tijdens de planning en uitvoering van renovatie- en nieuwbouwprojecten
- Laagst mogelijke investering met snelle terugverdientijd
- Behoudt zijn waarde op lange termijn: gemakkelijk te verhuren, gemakkelijk te verkopen
- Testen op legionella niet nodig
- Tevreden huurders: geen klachten over storende geluiden of te koude radiatoren
- Betrouwbare verwarmingstechniek - eenvoudig te bedienen en eenvoudig te factureren
![for professionals](/media/toppyhdb/professional1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Voor professionals
Waarom zou u investeren in energie efficiëntie
De goedkoopste en groenste energie is de energie die we niet gebruiken. Om onze planeet te beschermen, is het nodig dat we efficiënter met onze energie omspringen. Onze gebouwen spelen hier een cruciale rol in.
Gerelateerde toepassingen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EnergiemetingIn gebouwen met meerdere gebruikers kan energiemeting worden gebruikt om te bepalen hoeveel verwarmings- of koelingsenergie elke gebruiker heeft verbruikt. Danfoss biedt een uitgebreid aanbod van ultrasone verwarmings- en koelingsmeters en aanverwante automatische meteruitlezingsoplossingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydraulische balans en regelingDe hydraulische balans- en regeloplossingen van Danfoss zorgen voor een optimale verdeling van verwarmings- en koelingswater in HVAC-systemen. De aanbevolen oplossing is afhankelijk van het systeem; is het een systeem met een constant of variabel debiet? Voor welke toepassing wordt de oplossing gebruikt? Moet het systeem verwarming en/of koeling leveren? Worden er verwarmingselementen, radiatoren, afgifteunits of andere voorzieningen gebruikt?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart heatingDanfoss Smart heating stelt u in staat om de verwarming af te stemmen op uw dagindeling en deze te regelen met een smartphone.
Danfoss Smart Heating heeft een oplossing voor elke woning en elke behoefte – van een standalone slimme radiatorthermostaat tot een compleet smart heating systeem voor totale controle, altijd en overal. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vloerverwarming - elektrischDanfoss elektrische verwarming is de beste optie omdat deze werkt voor alle soorten vloeren, voor alle ruimten en in vele soorten gebouwen. Elektrische vloerverwarming van Danfoss zorgt voor comfort, minimaal energieverbruik, flexibiliteit en duurzaamheid.
De intelligente oplossingen van Danfoss met een duurzaam effect zijn op de lange termijn de meest efficiënte investeringen voor elk huis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Warm tapwaterDanfoss systemen voor warm tapwater leveren alles voor de productie, opslag, hydronische inregeling, temperatuurregeling en temperatuurregistratie voor drinkwater in utiliteitsgebouwen en appartementen. De gevestigde systemen presteren goed, bieden comfort en hygiëne en zorgen voor een maximale bescherming tegen legionella.