Optimaliseer het comfort en energieverbruik in gebouwventilatie
Danfoss frequentieregelaars optimaliseren de prestaties van ventilatoren, dankzij gebruiksvriendelijke interfaces, intelligentie en een lager energieverbruik.
De VLT® HVAC Drive en VLT® Refrigeration Drive zetten de waarden van druksensoren om naar debietwaarden, waardoor instellen op basis van een vast debiet of een vast verschildebiet mogelijk wordt. Dat optimaliseert zowel het comfort als het energieverbruik. Om het comfortniveau nog verder te verbeteren, kunnen op frequentieregelaars bepaalde, te vermijden frequenties worden ingesteld om resonantie en schade aan het ventilatiesysteem te voorkomen.
Extra capaciteit voor gebouwbeheersystemen
Na integratie in het gebouwbeheersysteemnetwerk zijn alle I/O-punten van de HVAC Drive beschikbaar als externe I/O's. Dat vergroot de capaciteit van de regelaar. Temperatuursensoren (Pt 1000/Ni 1000) kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden aangesloten op het systeem.
Verbeterde luchtbehandelingsprestaties
De VLT HVAC Drive en de VLT Refrigeration Drive zijn uitgerust met een ingebouwde Smart Logic Controller en vier automatisch af te stellen PID-regelaars, zodat luchtbehandelingsfuncties kunnen worden geregeld met behulp van ventilatoren, afsluiters en luchtregelkleppen. De directe digitale regelaars van het gebouwbeheersysteem komen te vervallen en waardevolle gegevenspunten worden opgeslagen, waardoor de luchtbehandelingskosten worden verlaagd.
De VLT HVAC Drive kan werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, real-timefunctionaliteit en tijdgebonden acties. Daardoor voorziet de frequentieregelaar in een betere regeling van zeer uiteenlopende functies:
- Weekend- en werkdagprogrammering
- Cascade-P-PI voor temperatuurregeling
- Stromingsevenwicht tussen ventilatielucht en uitlaatlucht
- Ventilatorriembewaking – op basis van de verhouding tussen stroomsterkte en toerental kan de frequentieregelaar betrouwbaar een gebroken riem detecteren. Een gebrek aan luchtstroom wordt onmiddellijk gedetecteerd, zodat er actie kan worden ondernomen om kosten en stilstand te beperken.
- VLT Pressure Transmitter PTU 025 met 4 druksensoren voor het bewaken van filters en het meten van luchtstroom en druk in ventilatiesystemen
- De LCP-montageset voor externe bediening maakt het mogelijk om de frequentieregelaar dichtbij de ventilatoren in de luchtbehandelingskasten en dakunits te installeren, terwijl het lokale bedieningspaneel extern wordt gemonteerd voor eenvoudige toegang en bediening.
Betrouwbare harmonischenreductie
Hoewel frequentieregelaars de precisie verhogen, energie besparen en de levensduur van de toepassing verlengen, introduceren ze ook harmonische stromen in het net. Als harmonische stromen niet onder controle worden gehouden, kunnen ze de prestaties en betrouwbaarheid van generatoren en andere apparatuur negatief beïnvloeden.
Om verstoringen te minimaliseren, adviseren we u om meer te lezen over onze kennis van harmonischentoepassingen, softwaretools en oplossingen voor harmonischenreductie.
EC+ concept
Om de hoogste prestaties en het hoogste systeemrendement te verwezenlijken, moet er bij het samenstellen van het HVAC-systeem op worden gelet dat de afzonderlijke componenten – motor, frequentieregelaar en ventilator – flexibel en onderling breed compatibel zijn. Als u bijvoorbeeld een hoogrendementsmotor specificeert die alleen compatibel is met ventilatoren met een lager rendement, zal dat negatief uitwerken op het totale systeemrendement en geen recht doen aan de hoge prestaties van, en investering in, de afzonderlijke componenten.
Het Danfoss Drives EC+ concept biedt ontwerpers van ventilatiesystemen de mogelijkheid om een VLT® HVAC Drive te combineren met de meest efficiënte ventilator en een uiterst efficiënte permanentmagneetmotor of synchrone reluctantiemotor.
Voordelen van het EC+ concept:
- Vrije keuze in motortechnologie: PM-motoren, asynchrone motoren of synchrone reluctantiemotoren met dezelfde frequentieregelaar en software
- Installatie en bediening van het apparaat blijven ongewijzigd
- Merkonafhankelijke keuze van alle componenten
- Superieur systeemrendement dankzij een combinatie van afzonderlijke componenten met optimaal rendement
- Toepassing in bestaande systemen is mogelijk
- Uiteenlopende vermogensklassen voor standaard-, PM- en synchrone reluctantiemotoren
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.