Til het comfort en de betrouwbaarheid naar een hoger plan
Doordat de verstedelijking de vraag naar hogere gebouwen doet toenemen en een vergrijzende bevolking vraagt om een hoger welzijn, zijn eenvoudige en snelle toegang met een hoog comfortniveau en energierendement essentiële parameters bij het ontwerpen van moderne liften en roltrappen. Zelfs avonturiers die in skioorden naar nieuwe hoogtes willen stijgen, hebben een impact op de sector.
U bent verzekerd van een soepele, stille en veilige werking, zonder hoge kosten, door in uw bouwproject Danfoss frequentieregelaars te integreren die speciaal zijn ontworpen voor liften en roltrappen. Onze producten voorzien in een soepele toerenregeling en een optimaal rendement van apparatuur in, bijvoorbeeld, utiliteitsgebouwen en woningen, skioorden en industriegebieden wereldwijd. Ook als we frequentieregelaars buiten beschouwing laten, is Danfoss overal ter wereld al te vinden in gebouwautomatiseringsoplossingen in bijna alle gebouwen, supermarkten of fabrieken. Dat betekent dat u kunt volstaan met één leverancier.
Tractieliften en roltrappen
Dit zijn de meest gangbare typen liften en roltrappen. Liftcabines kunnen met behulp van hijskabels en een takel worden gemanoeuvreerd, en de last wordt in balans gehouden met een contragewicht. Nauwkeurige regeling van een hoogrendementsmotor met een frequentieregelaar voorziet in het vereiste liftcomfort. Liftspecifieke functies maken het eenvoudig om de frequentieregelaar te integreren in een nieuwe liftserie of bestaande installaties te moderniseren.
In roltrappen maken frequentieregelaars het mogelijk om stationair te draaien bij lage toeren en op volle toeren te werken met geleidelijk versnellen en vertragen. Het hoge rendement en de soepele werking van de apparatuur staan garant voor een lange levensduur. Zowel nieuwe apparatuur als bestaande installaties profiteren van lagere totale exploitatiekosten.
Hydraulische liften
Hydraulische liften, die ook veel worden toegepast, hebben zuigers die de liftcabine langs geleiderails bewegen. Bij gebruik van frequentieregelaars wordt de hydraulische pomp aangedreven op basis van de werkelijke vraag en met de laagste verliezen. De hydraulische olie wordt niet heet, zodat de lift onafgebroken kan blijven werken, met kortere cyclustijden en een zeer hoog rendement. Energiebesparingen zijn hoger dan 50% en een totale besparing tot wel 75% is haalbaar wanneer oliekoelers worden verwijderd en de airconditioning minder hoeft te werken. Modernisering van een bestaande lift door toepassing van frequentieregelaars is een kwestie van uren.

Snel inbouwen voor minimale stilstand van de lift
De oudere bewoners in een appartementencomplex in Saltcoats, Schotland, konden niet de deur uit totdat Northern Industrial een snelle oplossing vond voor hun defecte lift. Gelukkig kan met de Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 een nieuwe liftaandrijving snel worden ingebouwd, met een kant-en-klare oplossing.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302De LD 302 werkt in systemen met en zonder terugkoppeling en is geschikt voor zowel tractieliften als hydraulische liften.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.