![Optimale brandbestrijdingsoplossing voor alle soorten bedrijfsgebouwen](/media/6357/sem-safe-fire-fighting-in-commercial-buildings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Optimale brandbestrijdingsoplossing voor alle soorten bedrijfsgebouwen
Er is sprake van een groeiende vraag om bedrijfsgebouwen te voorzien van een betrouwbaar, vast opgesteld brandbestrijdingssysteem. Het doel is om mensenlevens te beschermen en de schade aan eigendommen tot een minimum te beperken.
Bij het selecteren van een brandbestrijdingsoplossing is het van cruciaal belang dat een systeem wordt gekozen dat gebruikmaakt van een technologie die 100% onschadelijk is voor mensen, en dat doeltreffend en betrouwbaar is.
Na een brede reeks testcriteria op het gebied van brand en componenten met succes te hebben doorstaan, is het Danfoss SEM-SAFE® hoge druk watermistsysteem het optimale vast opgestelde brandbestrijdingssysteem voor elk bedrijfsgebouw in een stad.
![Intelligent gebruik van water](/media/6358/intelligent-use-of-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Intelligent gebruik van water
Stelt u zich een brandbestrijdingssysteem voor dat de brand in enkele seconden blust, met minimaal waterverbruik en minimale waterschade, zodat u de best mogelijke bescherming krijgt. Met SEM-SAFE® – het unieke hoge druk watermistsysteem van Danfoss – is dat precies wat u krijgt.
SEM-SAFE® is een brandbestrijdingssysteem op basis van watermist onder hoge druk waarbij gebruikgemaakt wordt van microdruppeltjes die via sproeiers in beschermde gebieden terechtkomen. De installatie bestaat uit een modulaire hogedrukpompeenheid, sectiekleppen, leidingwerk en watermistsproeiers. Het systeem is veilig, efficiënt en milieuvriendelijk. Met kleine buisafmetingen, een groot bereik, een minimaal waterverbruik, een compacte skid-unit en een eenvoudig ontwerp is de SEM-SAFE®-watermist onder hoge druk de perfecte keuze om bedrijfsgebouwen tegen brand te beschermen, met betrouwbaarheid en kostenbesparing in het achterhoofd.
![Ideaal voor alle soorten bedrijfsgebouwen](/media/6360/sem-safe-fire-fighting-highrise2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ideaal voor alle soorten bedrijfsgebouwen
Van moderne faciliteiten tot historische gebouwen, het Danfoss SEM-SAFE®-brandbestrijdingssysteem is ideaal voor elk type gebouw: kantoren, administratieve gebouwen, datacentra, universiteiten, scholen, kleuterscholen, hotels, ziekenhuizen en klinieken.
De SEM-SAFE®-installatie is eenvoudig te installeren in moderne gebouwen waar het de gewenste architectonische kenmerken niet zal verstoren, maar het is ook de perfecte oplossing voor erfgoedgebouwen waar het behoud van cultuurhistorische waarde belangrijk is.
Bescherm elke ruimte in een bedrijfsgebouw
Eén SEM-SAFE®-hoge druk watermistsysteem voor alle brandbestrijdingstoepassingen:
- Restaurant/Skybar/Glasbescherming
- Keuken/Kantine
- Hotel/Ziekenhuis
- Woongebouwen
- Kantoor/Vergaderzaal
- Trap
- Datacenter
- Bibliotheek
- Wasruimte
- Opslagruimte
- Receptie/Lobby
- Auditoria
- Technische ruimtes
- Ondergrondse parkeergarage
De voordelen van SEM-SAFE®-hoge druk watermist
Beperkt waterschade tot een minimum
Minder downtime
Optimale technologie voor zeer gevoelige apparatuur
Maakt een veilige evacuatie mogelijk
Is milieuvriendelijk en 100% onschadelijk voor mensen
Systeem voor de veiligheid van levens
Esthetisch ontwerp
Ruimtebesparend
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SEM-SAFE® lage druk CO2-systeem voor brandbestrijdingDe SEM-SAFE® lage druk CO2-systemen zijn bedoeld voor toepassingen waarbij grote machines en laadruimtes met kooldioxide beschermd moeten worden.
Casestudies
![Brandbestrijding in een "ProjectZero" winnende stad](/media/6362/cs_sem-safe-fire-fighting-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Groot ziekenhuis in Nederland beschermd met SEM-SAFE®](/media/6363/cs_sem-safe-fire-fighting-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Innovatief hotel beschermd met SEM-SAFE®](/media/6364/cs_sem-safe-fire-fighting-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact op met ons.