Power Usage Effectiveness (PUE)

Geavanceerde methoden om de PUE van uw datacenter te verbeteren
Een aanzienlijk deel van het energieverbruik van een datacenter gaat naar het koelen van de servers. Dat maakt het kiezen van de juiste methoden en technologieën voor koeling, vermogensdistributie en hergebruik van warmte cruciaal voor het verbeteren van de Power Usage Effectiveness (PUE).

Waarom de Power Usage Effectiveness (PUE) in datacenters belangrijk is
Naarmate onze wereld steeds meer verbonden raakt, neemt de wereldwijde behoefte aan gegevensopslag en -verwerking exponentieel toe. In 2025 zal de wereldwijde vraag naar dataopslag naar schatting 180 zettabytes bedragen – het equivalent van elke persoon die momenteel in leven is en 48 laptops nodig heeft voor dataopslag.
Maar een datacenter verbruikt aanzienlijke hoeveelheden energie voor het koelen van IT-apparatuur. Daarom is verlaging van het energieverbruik van datacenters een belangrijke strijdmiddel om de wereldwijde groene transitie mogelijk te maken.
De Power Usage Effectiveness (PUE) biedt de datacenterindustrie een meeteenheid om de energie-efficiëntie van een datacenter te bepalen. Power Usage Effectiveness geeft aan hoeveel van het totale energieverbruik van een datacenter alleen naar de IT-apparatuur van het center gaat.
Om een lagere PUE te realiseren, is een slimme combinatie van methoden en technologieën nodig. Hieronder bieden we inzicht in en oplossingen voor HVAC, vermogensdistributie, energieopslag en warmteterugwinning die een betrouwbare hoge uptime ondersteunen en een effectief energieverbruik bevorderen.
Methoden en technologieën voor het verbeteren van de Power Usage Effectiveness
De groene transitie stimuleert industrieën wereldwijd om hun energie-efficiëntie te verbeteren. In de datacenterruimte is de Power Usage Effectiveness (PUE) een belangrijk aandachtspunt geworden. Hieronder vindt u inzichten over hoe u het energieverbruik kunt verlagen met efficiëntere apparatuur, de verbruikte energie kunt hergebruiken en de energiekosten in elk datacenter kunt verlagen.

Apparatuur voor efficiënte koeling van datacenters en een laag energieverbruik
Het verbeteren van de Power Usage Effectiveness (PUE) hangt gewoonlijk minder af van de hardware van het datacenter dan van de koelsystemen. De keuze van de juiste koeloplossing hangt af van de grootte van de locatie, het type locatie en het ontwerp van het datacenter.
Danfoss biedt u een ongeëvenaarde end-to-end portfolio van technologieën voor het verwerken van warme en koude lucht. Van CRAC-units, luchtbehandelingskasten en koelunits tot close control units, ventilatoren, pompen en nog veel meer, wij hebben de efficiënte apparatuur om u te helpen het energieverbruik te verlagen.
Onze ervaren experts op het gebied van datacenterinfrastructuurbeheer kunnen u helpen bij het ontwerpen, verbeteren en installeren van oplossingen die uw computerapparatuur beschermen, de PUE verbeteren en kostbare downtime voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Wereldwijde technische service voor managers en consultants
Ervaren specialisten in airconditioning en verwarming
Koel uw IT-apparatuur op betrouwbare wijze met minder energie op rack- en gebouwniveau
Verleng de verwachte levensduur van uw IT-apparatuur
Verbeter de efficiëntie en garandeer uptime met condition-based monitoring

Verbeter de PUE van uw datacenter met behulp van duurzame vermogensdistributie
Vermogensdistributie in datacenters is meer dan enkel het waarborgen van een ononderbroken voeding. Met de end-to-end portfolio van vermogensdistributieapparatuur van Danfoss kunt u de energie-efficiëntie van elk datacenter verbeteren.
Ons ervaren team kan datacentermanagers, consultants, OEM's en eigenaren helpen bij het ontwerpen en installeren van vermogensdistributiesystemen en implementeren van nieuwe technologie die het energieverbruik verlaagt – terwijl de betrouwbaarheid en uptime worden gewaarborgd.
Wij kunnen u ook helpen bij het ontwerpen van een intelligente en betrouwbare backupvoorziening in geval van een stroomuitval, zodat Tier 3 of Tier 4 bescherming kan worden geboden voor een stabiele werking van uw IT-apparatuur.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde energieopslagsystemen om problemen wegens het intermitterende karakter van hernieuwbare energiebronnen te voorkomen, waardoor de Power Usage Effectiveness toeneemt
Innovatieve en kosteneffectieve redundantiesystemen zijn nodig om een betrouwbare voeding te garanderen en kapitaalinvesteringen te verlagen
Apparatuur waarmee u gegevens kunt verzamelen en integreren met energiebeheersystemen op basis van machineleren om de PUE te verbeteren
Alle belangrijke componenten voor het waarborgen van een betrouwbaar vermogensdistributienetwerk dat het totale energieverbruik van de faciliteit verlaagt
Systemen en apparatuur voor het DC-net voor eenvoudige integratie van alternatieve of redundante voedingsbronnen en een gunstige PUE gedurende lange tijd

Win restwarmte uit koelsystemen van datacenters terug
Hergebruik van restwarmte die door IT-apparatuur wordt gegenereerd, biedt een geweldige mogelijkheid om de energie-efficiëntie van datacenters te verbeteren. Er zijn al diverse steden die de restwarmte van datacenters benutten om hun verwarmingssystemen aanzienlijk te optimaliseren.
Stadsverwarmingssystemen vormen een toekomstbestendige infrastructuur die talrijke lokale duurzame energiebronnen integreert. Dergelijke systemen helpen ook om het elektriciteitsnet via sectorintegratie in evenwicht te brengen.
Met Danfoss bent u verzekerd van beproefde oplossingen om restwarmte op te vangen en te hergebruiken in stadsverwarmingssystemen: Van optimalisatiesoftware, warmteterugwinningseenheden en energieoverdrachtstations tot warmtepompen en een reeks innovatieve verwarmingsoplossingen.
Kenmerken en voordelen
Een complete portfolio voor stadsverwarmingstoepassingen, geleverd door zeer ervaren experts in airconditioning- en verwarming
Innovatieve en uiterst energie-efficiënte oplossingen voor warmtepompen die zijn aangesloten op stadsverwarming
Geoptimaliseerde systeemregeling en -distributie
Geïntegreerde componenten voor de juiste hydronische balans, hoge veiligheid, en duurzaamheid
Intelligente energiemeetapparatuur
Praktijkvoorbeelden van energie-efficiëntie in datacenters
Ontdek hoe andere datacenters het totale energieverbruik hebben verlaagd en de efficiëntie van datacenters hebben verhoogd met Danfoss services en apparatuur.
Meer oplossingen voor datacenters
Maak gebruik van onze ongeëvenaarde datacenterportfolio
Eigenaren en managers van datacenters komen steeds meer onder druk te staan om het opgenomen vermogen te verminderen, terwijl uptime en schaalbaarheid nog belangrijker worden. Met de duurzame datacenteroplossingen van Danfoss is dat allemaal binnen handbereik.
Maak kennis met onze datacenterexperts

Neem contact met ons op

Oplossingen voor duurzame datacenters
Verbeter de energie-efficiëntie, klimaatvoetafdruk en uptime van uw datacenters. Met Danfoss beschikt u over ongeëvenaarde expertise, ervaring en een end-to-end productportfolio.