Warmteterugwinning en hergebruik voor datacenters

Maak van een uitdaging een troef
Voor veel datacenters is het gebruik van restwarmte een enorm potentieel op weg naar een koolstofvrije toekomst. Met Danfoss beschikt u over de duurzame oplossingen die nodig zijn om de warmte die in datacenters wordt gegenereerd, op te vangen en te hergebruiken in verwarmingssystemen.

Hoe u uw datacenters koolstofvrij maakt door
Er zijn al datacenters die warmteterugwinningseenheden gebruiken om de restwarmte te benutten om hun bedrijf koolstofvrij te maken. Ook enkele steden profiteren inmiddels van de teruggewonnen warmte uit datacenters, die wordt omgezet in thermische energie in stadsverwarmingssystemen. Ondanks de beschikbare technologie wordt er nog maar weinig warmte uit datacenters hergebruikt, waardoor een enorm potentieel voor de groene energietransformatie onbenut wordt gelaten.
Danfoss helpt de datacentersector bij het opvangen en hergebruiken van kilowatt warmte die wordt gegenereerd bij het verwerken van gegevens. Wij bieden u de oplossingen en knowhow om datacenters te transformeren in warmteleveranciers, wat de maatschappij en de groene transitie ten goede komt.
Ons aanbod voor stadsverwarmingstoepassingen omvat optimalisatiesoftware, warmteterugwinningseenheden, energieoverdrachtstations, oplossingen voor warmtepompen en energie-efficiënte onderdelen. Plus een reeks praktische maar geavanceerde verwarmingsoplossingen voor de industriële, commerciële en comforttoepassingen aan de ontvangende zijde van verwarmingssystemen.
Maak gebruik van de geavanceerde Danfoss oplossingen voor warmterecycling
Een complete portfolio voor stadsverwarmingstoepassingen, geleverd door zeer ervaren experts in airconditioning- en verwarming
Innovatieve en uiterst energie-efficiënte oplossingen voor warmtepompen die zijn aangesloten op stadsverwarmingsnetwerken
Geoptimaliseerde systeemregeling en distributie van restwarmtebenutting
Geïntegreerde componenten voor de juiste hydronische balans, hoge veiligheid, en duurzaamheid – van datacenter tot woning
Intelligente energiemeetapparatuur
Alle producten van Danfoss zijn geproduceerd volgens PED 2014/68/EU en voldoen aan ISO 9001/ISO 14001/IATF 16949 automotive

Waarom de datacentersector overschakelt op warmteterugwinning
In datacenters wordt restwarmte voornamelijk gegenereerd door IT-apparatuur (bv. servers) als onderdeel van de activiteiten van het datacenter. Traditioneel wordt de warmte afgevoerd naar de lucht, maar de warmte van koelsystemen van datacenters kan worden gebruikt voor het verwarmen van nabijgelegen gebouwen: woningen, productiefaciliteiten, openbare gebouwen of zelfs het lokale zwembad. Op die manier biedt het terugwinnen van restwarmte een enorme kans voor moderne datacenters om milieuvriendelijker te worden en de samenleving op een heel nieuw niveau mee te laten profiteren.

Oplossingen en technologie voor terugwinning en hergebruik van warmte in datacenters
Van terugwinning van restwarmte in het datacenter via het stadsverwarmingssysteem naar nabijgelegen woningen: Met onze toonaangevende oplossingenportfolio kunnen we datacenters helpen bij het volledige proces om restwarmte om te zetten in gerecyclede warmte.







Stadsverwarming: Een uiterst efficiënte en duurzame oplossing voor steden
Steden over de hele wereld streven ernaar klimaatvriendelijker te worden en steeds meer steden kiezen daarom voor stadsverwarming. Door duurzame bronnen en stromen restwarmte van de lokale industrie te combineren, kunnen stadsverwarmingssystemen uiterst efficiënt en duurzaam zijn.
Maar naarmate steden blijven groeien en steeds vaker afhankelijk zijn van meerdere energiebronnen, worden de netwerken complexer. Het voorkomen van downtime is cruciaal en Danfoss heeft de oplossingen die de installaties draaiende kunnen houden en die hen helpen om hernieuwbare energiebronnen te benutten en duurzamer te worden. Op basis van jarenlange ervaring en diepgaande kennis van 4e generatie (4G) warmtedistributie en een aantal producten en services die het potentieel van uw stadsverwarmingssysteem kunnen maximaliseren.
Behalve dat we beschikken over aanzienlijke technische expertise beseffen we ook dat de huidige stadsverwarmingsbedrijven meer doen dan simpelweg verwarming en koeling leveren aan de eindgebruiker. U oefent invloed uit en opereert op basis van politieke energiedoelstellingen en beschikbare technologieën. Danfoss kan u laten zien hoe stadsverwarmingsbedrijven een cruciale rol spelen bij het verlagen van de CO2 uitstoot en het optimaliseren van het energieverbruik in steden.

Warmtedistributienetten: Veilig, duurzaam en schaalbaar
Een stadsverwarmingsnetwerk is uiterst flexibel en kan al worden gebruikt om slechts 30-40 gebouwen te verwarmen. Dat biedt datacenters een toegankelijk pad om energieleveranciers te worden met een netwerk dat kan groeien naarmate financiering, planning en andere kansen beschikbaar komen.
Een efficiënte werking van het netwerk vereist dat de hele waardeketen, van datacenter en distributie tot gebruik, wordt ontworpen en onderhouden om een optimale balans te garanderen. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen bij het ontwerpen van het optimale netwerk, of u nu een nieuw warmte-energienetwerk vanaf nul bouwt of een datacenter aansluit op een bestaand netwerk.
Referentieprojecten voor terugwinning van restwarmte
Meer oplossingen voor datacenters
Maak gebruik van onze ongeëvenaarde datacenterportfolio
Eigenaren en managers van datacenters komen steeds meer onder druk te staan om het opgenomen vermogen te verminderen, terwijl uptime en schaalbaarheid nog belangrijker worden. Met de duurzame datacenteroplossingen van Danfoss is dat allemaal binnen handbereik.
Maak kennis met onze datacenterexperts

Neem contact met ons op

Oplossingen voor duurzame datacenters
Verbeter de energie-efficiëntie, klimaatvoetafdruk en uptime van uw datacenters. Met Danfoss beschikt u over ongeëvenaarde expertise, ervaring en een end-to-end productportfolio.