Brandveiligheid voor datacenters
![](/media/ndda2pko/serverroom1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133041755945900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Houd uw datacenter veilig en operationeel
Branden in datacenters kunnen zeer kostbaar zijn. Met het SEM-SAFE® hogedruk watermistsysteem van Danfoss kunnen datacenters brand efficiënt bestrijden en de bedrijfsactiviteiten zonder onderbrekingen voortzetten. Dit complete systeem beschermt levens, beperkt schade aan apparatuur en minimaliseert downtime.
SEM-SAFE®: Innovatieve en betrouwbare brandbeveiliging voor datacenters
Brandbeveiliging op basis van hogedruk-watermist voor datacenters
In de afgelopen 20 jaar zijn brandbestrijdingssystemen op basis van gas en chemicaliën verouderd geraakt. Een van de nadelen is dat ze vaak gepaard gaan met de verspreiding van chemicaliën over een groot gebied. Bovendien moeten ventilatiesystemen worden uitgeschakeld om zuurstof te verwijderen. De elektrische voeding moet vaak worden onderbroken, de reinigingswerkzaamheden vergen tijd en de veiligheid van het personeel, schadebeperking en uptime worden vaak ernstig aangetast.
Daarom kiezen de meeste datacenters nu voor oplossingen op basis van hogedruk watermist. In tegenstelling tot een traditioneel sprinklersysteem omvat een hogedruk watermistsysteem een speciaal datacenternetwerk van sproeiers, die microfijne waterdeeltjes afgeven op de exacte locatie van het incident. Terwijl de gelokaliseerde brand snel wordt geblust, blijven de overige activiteiten en uitrusting van het datacenter ongemoeid, zodat er geen downtime optreedt.
Belangrijke voordelen van SEM-SAFE® voor brandbeveiliging in datacenters
Houd uw datacenter draaiende terwijl u een brand bestrijdt
Zorgt voor directe koeling in de brandzone
Bestrijd branden zonder schadelijke effecten voor de mens
Houd de ventilatie in bedrijf wanneer er brand uitbreekt
Houd de deuren van de beveiligde datacenterruimte open
Blus branden met minimale schade aan elektrische apparatuur
![Een van de SEM-SAFE brandbeveiligingseenheden van Danfoss](/media/ioafk15b/lpco2-tank-2-new.jpg?width=420&height=1920&rnd=133045915614170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
SEM-SAFE®: Eén enkel systeem voor alle brandbeveiligingsbehoeften van datacenters
![](/media/1pfb3k25/nozzle-spraying-water.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Het intelligente gebruik van water voor brandveiligheid
In tegenstelling tot traditionele brandbestrijdingssystemen voor datacenters stuurt SEM-SAFE® water onder hoge druk door de sproeiers, waardoor een superfijne nevel ontstaat die een tweeledig bluseffect heeft.
Behalve dat het vuur wordt gekoeld zoals bij traditionele sprinklersystemen, onttrekt het systeem tevens zuurstof aan de brand zoals bij op gas gebaseerde brandbestrijdingssystemen. Wanneer de nevel in contact komt met vlammen, verdampt de nevel en zet die minstens 1.700 keer uit, waardoor de vlammen worden verdrongen en de brand snel wordt geblust.
Kenmerken en voordelen van het hogedruk watermistsysteem
Het belangrijkste voordeel van brandbestrijdingssystemen met hogedruk watermist is het extreem lage waterverbruik. Met behulp van een hogedrukpomp wordt schoon water met een druk van 60 of 100 bar door een speciaal ontworpen en getest netwerk van roestvrijstalen leidingen en sproeiers geperst. De microfijne waterdruppels die vrijkomen, hebben een grootte van 50 tot 200 μm.
Door deze lokale brandbestrijdingsactie wordt alleen de sproeier op de betreffende locatie geactiveerd en blijft er na activering nauwelijks water achter. Het gebied hoeft niet op dezelfde manier te worden afgezet als bij op gas gebaseerde brandveiligheidssystemen en de ventilatie hoeft niet te worden uitgeschakeld. De energievoorziening en datacenteractiviteiten kunnen gewoon worden voortgezet.
Ontdek hoe SEM-SAFE® zich verhoudt tot lagedruk- en sprinklersystemen
Brandblussproeier
- Danfoss hogedruk watermistsproeier
- Grootste sproeierbereik in de markt (5,5 m)
- 100% capaciteit en spuitpatroon op basis van tests
Hogedrukpompen voor brandbestrijdingssystemen
- Met water gesmeerd, waardoor de pomp onderhoudsvrij is
- De lichtste en meest compacte ter wereld
- 95% energie-efficiënt en zeer lage pulsatie voor minder geluid
Roestvrijstalen afsluiters voor brandbestrijdingssystemen
- Compact
- Eenvoudige installatie en bediening
- Bestand tegen vuil en corrosie
Hogedruk watermistleidingen en -fittingen
- Leidingen met kleinere buitendiameter
- Korte doorlooptijd
- Hoge kwaliteit
![](/media/uoymeq1l/sem-safe-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
FM-goedgekeurd systeem voor brandbestrijding in datacenters
Onze oplossingen worden gebruikt in veel datacenters wereldwijd en ondersteunen de brandveiligheid op gebouw- en ruimteniveau. Het SEM-SAFE® hogedruk-watermistsysteem is FM-goedgekeurd en bestaat uit een modulaire hogedruk-pompunit, sectieafsluiters, leidingen en watermistsproeiers.
Het systeem is veilig, efficiënt en milieuvriendelijk. Met kleine leidingdiameters, een groot bereik, een minimaal waterverbruik, een compacte pompeenheid en een eenvoudig ontwerp is SEM-SAFE® hogedruk watermist de optimale oplossing om bescherming te bieden tegen brand. Deze componenten maken ook een eenvoudiger afstemming van systemen mogelijk tijdens het installatieproces.
Geïnstalleerde brandbeveiligingssystemen
Bekijk onze referentieprojecten
Met Danfoss profiteert u van uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van brandveiligheidsoplossingen die kostbare HVAC-apparatuur, bedrijfskritische toepassingen, gevoelige apparatuur en andere cruciale bedrijfsmiddelen beschermen. We lopen al sinds de beginjaren van de sector voorop bij de ontwikkeling van brandveiligheidssystemen voor datacenters.
![](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss: Toonaangevende ontwikkelaars van brandbestrijdingssystemen op basis van hogedruk watermist
Danfoss Fire Safety werkt met eigen onderzoeks-, ontwikkelings- en productiefaciliteiten voor alle cruciale componenten van ons brandveiligheidssysteem op basis van hogedruk watermist.
Ons brandveiligheidsteam begrijpt de lokale regelgeving even goed als wij de realiteit en onzekerheden begrijpen die inherent zijn aan brandveiligheid in datacenters. We helpen onze klanten met uitgebreide ondersteuning in het ontwerpstadium, ruimtelijke afstemming, technisch ontwerp, installatie, strenge tests en inbedrijfstelling, overdracht, onderhoud- en reparatieservices via onze lokale vestigingen, partners en vertegenwoordigers over de hele wereld.
Meer oplossingen voor datacenters
Maak gebruik van onze ongeëvenaarde datacenterportfolio
Eigenaren en managers van datacenters komen steeds meer onder druk te staan om het opgenomen vermogen te verminderen, terwijl uptime en schaalbaarheid nog belangrijker worden. Met de duurzame datacenteroplossingen van Danfoss is dat allemaal binnen handbereik.
Maak kennis met onze datacenterexperts
![](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Neem contact met ons op
![Duurzame datacentertechnologie](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Oplossingen voor duurzame datacenters
Verbeter de energie-efficiëntie, klimaatvoetafdruk en uptime van uw datacenters. Met Danfoss beschikt u over ongeëvenaarde expertise, ervaring en een end-to-end productportfolio.