Eindapparatuur zoals fan coil units, klimaatplafonds en inductie-units zijn bijzonder populair in HVAC-systemen voor grotere gebouwen. Daar zijn goede redenen voor; ze nemen geen kostbare vloeroppervlakte in beslag, ze zijn toegankelijk voor service of onderhoud, ze zijn eenvoudig aan te sluiten op het HVAC-systeem en ze kunnen worden gebruikt voor verwarming, comfortkoeling of beide.
Voor een hoog binnencomfort van de door de eindapparatuur geleverde verwarming en/of koeling zijn een goede hydraulische balans, betrouwbare inregelafsluiters en nauwkeurige ruimtetemperatuurregelaars belangrijk. En daarvoor moet u bij Danfoss zijn.
Onze drukgecompenseerde regelafsluiters (PIBCV) zorgen voor een goede hydronische balans in het systeem, zowel bij volledige als gedeeltelijke belasting. Wanneer ze met een bijpassende servomotor worden gecombineerd, werken ze ook als regelafsluiters.
Als er zowel verwarming als koeling nodig is en er een vierpijpssysteem wordt gebruikt, dan vormen onze robuuste omschakelkleppen een compacte oplossing, omdat er geen aparte regelafsluiters voor verwarming en koeling nodig zijn.
Wij bieden ook de traditionele handmatige inregelafsluiters en gemotoriseerde regelafsluiters. Deze combinatie kan worden gebruikt als er driewegregelafsluiters worden gebruikt, waardoor er een systeem met constant debiet ontstaat.
De kamerthermostaten van Danfoss bieden een eenvoudige zelfstandige oplossing voor regeling van de kamertemperatuur. Ze zijn aangesloten op de regelafsluiters en zorgen voor een stabiele kamertemperatuur, en optioneel kunnen de ventilatorsnelheid en een tijdsplanning worden ingesteld.
Hoe wij u kunnen helpen
Compleet productaanbod
Compacte oplossingen
Minder componenten nodig
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Meer energie-efficiëntie

Documentaire over drukgecompenseerde regelafsluiters van Danfoss
Kom alles te weten over de voordelen van drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) en waarom klanten van Danfoss zijn overgestapt van conventionele balanceringsoplossingen naar de PICV.
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorbediende regelafsluiters en servomotorenMotorbediende regelafsluiters zorgen voor een perfecte regeling en optimale efficiëntie voor elk gebouw en elke toepassing. Motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming en -koeling, HVAC en centrale verwarmingssystemen waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van water, glycolmengsels en stoom.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Handbediende inregelafsluitersHandbediende inregelafsluiters vormen een statische inregeloplossing voor tal van HVAC-toepassingen. De afsluiters beperken het debiet door verschillende delen in koel- en verwarmingssystemen en in warmtapwatersystemen. Aangezien handbediende inregelafsluiters niet op veranderende omstandigheden kunnen reageren, wordt er aanbevolen om deze afsluiters in systemen met constant debiet te gebruiken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluitersDe gecombineerde drukgecompenseerde regel- en inregelkenmerken van Danfoss AB-QM kunnen alleen ten volle worden benut als deze is uitgerust met servomotoren die door kamerthermostaten of een gebouwbeheersysteem worden aangestuurd. Danfoss beschikt over een groot aanbod van servomotoren, van thermische aan/uit-servomotoren tot digitale servomotoren met buscommunicatie.