Comfort in de ruimte

  • Overzicht
  • Gerelateerde producten

Elk gebouw is uitgerust met een geschikt verwarmings- en/of koelsysteem zodat de gebruikers van een optimaal ruimtecomfort kunnen genieten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kamertemperatuur te verhogen of te verlagen en hoe dit wordt geregeld:

  • Afgifteunits
  • Verwarming via radiatoren
  • Vloerverwarming

Afgifteunits

Via bijvoorbeeld fan-coil units, inductieunits, naverwarmers en klimaatplafonds. Deze worden meestal in het plafond geïnstalleerd en voorzien een ruimte van verwarming en/of koeling via een 2-, 3- of 4-pijpssysteem. De kamertemperatuur wordt het nauwkeurigst geregeld, zowel bij volledige als gedeeltelijke belasting, door gebruik te maken van drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV). Deze worden eenvoudigweg op het gewenste debiet bij volle belasting ingesteld en functioneren als automatische debietbegrenzer. Bij gedeeltelijke belasting vermindert de servomotor nauwkeurig het debiet op basis van de behoeften. Er doen zich geen overflows voor, waardoor het energierendement van de warmte- of koudeopwekkers toeneemt.
De servomotoren kunnen worden aangestuurd via een Building Management System (BMS) of via ruimteregelaars. Wanneer er een ventilator in de afgifte unit is opgenomen, kan de ruimteregelaar ook worden gebruikt om de draaisnelheid van de ventilator aan te passen.

Verwarming via radiatoren

In de meeste gevallen is dit ontworpen als een 2-pijpssysteem met één of meer radiatoren in elke kamer. Voor het regelen van de kamertemperatuur worden radiatorthermostaten van Danfoss gebruikt. Deze bestaan uit een thermostatische radiatorkraan, meestal  ingesteld op een ontwerpdebiet, en een temperatuursensor. Diverse sensoren zorgt dat de kamertemperatuur nauwkeurig wordt geregeld. Als gordijnen bijvoorbeeld zorgen dat de kamertemperatuur niet goed kan worden gemeten, dan biedt een uitvoering met afstandsbedieningssensor of afstandsbedieningssensor en -bediening een betere oplossing.
Voor optimaal ruimtecomfort raden wij aan om het radiatorsysteem uit te rusten met een automatische hydraulische balancering. Dit voorkomt drukschommelingen en zorgt ervoor dat de radiatorthermostaten optimaal functioneren.

Vloerverwarming

Biedt een hoog comfortniveau omdat kamers vanaf de vloer worden verwarmd. De warmte wordt gelijkmatig verdeeld en het systeem neemt geen kostbare ruimte in beslag, omdat het zich in de vloer bevindt. Danfoss biedt zowel vloerverwarming op waterbasis (hydraulisch) als elektrische vloerverwarming. Dit systeem kan worden gebruikt om alle ruimtes in het gebouw te verwarmen, of alleen speciale ruimtes, zoals badkamers in hotels, waar de comfortvereisten het hoogst zijn.
Bij zowel hydraulische vloerverwarming als elektrische vloerverwarmingssystemen kan de kamertemperatuur en/of vloertemperatuur via kamerthermostaten worden geregeld. Deze zorgen voor een hoog comfortniveau in de ruimte en voorkomen dat de kamers worden verwarmd wanneer dit niet nodig is.

 

Hoe wij u kunnen helpen

Nauwkeurige regeling van de kamertemperatuur

Hoge comfortervaring voor de gebruiker

Klachtenvrij binnencomfort

Grote verscheidenheid aan systemen en regeloplossingen

HVAC-toepassingen van Danfoss in utiliteitsgebouwen

Met Danfoss creëert u een beter binnenklimaat dankzij HVAC-oplossingen die op kennis van de toepassing zijn gebaseerd en een uitgebreid aanbod van producten voor verwarming, ventilatie en airconditioning in openbare en commerciële gebouwen. 

Hoe bereikt u maximaal ruimtecomfort?

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { AB-QM- Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM- Danfoss } else { AB-QM- Danfoss }
    AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250

    AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM  kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.

  • if (isSmallPicture) { Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluiters-Danfoss; } else if (isBigColumns) { Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluiters-Danfoss } else { Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluiters-Danfoss }
    Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluiters

    De gecombineerde drukgecompenseerde regel- en inregelkenmerken van Danfoss AB-QM kunnen alleen ten volle worden benut als deze is uitgerust met servomotoren die door kamerthermostaten of een gebouwbeheersysteem worden aangestuurd. Danfoss beschikt over een groot aanbod van servomotoren, van thermische aan/uit-servomotoren tot digitale servomotoren met buscommunicatie.

  • if (isSmallPicture) { Mengsets – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mengsets – Danfoss } else { Mengsets – Danfoss }
    Mengset

    Danfoss mengsets voor vloerverwarming zorgen voor een watertemperatuur die laag genoeg is om veilig door het vloerverwarmingssysteem te worden verdeeld. Het is ontworpen om de FH-verdelers te monteren en mengt de warme aanvoertemperatuur met de koudere terugvoertemperatuur van de vloerverwarming tot de vereiste aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.

  • if (isSmallPicture) { Kamerthermostaten – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kamerthermostaten – Danfoss } else { Kamerthermostaten – Danfoss }
    Kamerthermostaten

    Om ervoor te zorgen dat hydronische (op water gebaseerde) vloerverwarmings- of -koelingssystemen het verwachte hoge niveau van comfort en een laag energieverbruik bereiken, zijn goede kamerthermostaten essentieel. Ze regelen de kamer- of vloertemperatuur om oververhitting te voorkomen. Voor optimaal comfort beschikt elke kamer over een eigen kamerthermostaat.

  • if (isSmallPicture) { Verdelers en servomotoren – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Verdelers en servomotoren – Danfoss } else { Verdelers en servomotoren – Danfoss }
    Verdelers en servomotoren

    Danfoss vloerverwarmingsverdelers kenmerken zich door hun flexibiliteit om op basis van de eisen de meest geschikte verdeleroplossing te vinden. Kies uit alle componenten om een verdeler met of zonder voorinstelling, debietmeters, afsluiters en ontluchtingsopeningen te bouwen die het beste bij uw project past.