Engineering HVAC 4.0 voor slimme gebouwen
Hier begint HVAC 4.0. De overgang naar
HVAC 4.0 vereist een nauwe samenwerking
tussen diverse partijen. En uiteindelijk
biedt het voordeel voor iedereen.
Wat is een slim HVAC system?
Moderne HVAC is complex. Digitalisering heeft de manier waarop we leven, werken en omgaan met de wereld veranderd, en het heeft de manier veranderd waarop HVAC-systemen worden aangestuurd. Danfoss maakt deel uit van de slimme HVAC-transitie, deze transitie noemen we: HVAC 4.0.
HVAC 4.0 gaat over het bieden van comfort, energiebesparing en duurzaamheid door intelligente besturing van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen in gebouwen. Met data van slimme sensoren maakt beheer op afstand het mogelijk een binnenklimaat te optimaliseren rond bezettingspatronen en gebruiksprofielen.
Want uiteindelijk zijn de slimste gebouwen de meest energie-efficiënte, comfortabele en gebruiksvriendelijke. De kern hiervan wordt gevormd door HVAC-data - deze data is essentieel voor de ontwikkeling van intelligente gebouwen. Wij ontwikkelen slimme oplossingen die HVAC-data leveren of gebruiken voor Active Energy Management (AEM). De gegevens maken inbedrijfstelling op afstand, predictive maintenance en optimalisatie van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen mogelijk.
Danfoss levert technologieën voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van slimme HVAC-systemen. Deze oplossingen verzamelen de belangrijkste data om intelligente oplossingen voor gebouwautomatiseringssystemen (GBS) of cloud-oplossingen die op afstand de verwarming, ventilatie en koeling van gebouwen regelen en bewaken, aan te sturen.
Onze slimme HVAC-systemen leveren real-time data die u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen over de prestaties van het gebouw. Onze apparatuur vormt een aanvulling op cloud-gebaseerde oplossingen en biedt data voor intelligente software om bruikbare inzichten te verschaffen. Onze innovaties helpen om meer comfort te creëren, het energieverbruik te optimaliseren en te helpen bij het beheer van uw faciliteiten.
Uiteindelijk gaat het er bij de ontwikkeling van slimme gebouwen om dat ze energie-efficiënter worden, zodat het milieu minder wordt belast, het lokale elektriciteitsnet minder wordt belast en de dagelijkse kosten voor de eigenaars van het gebouw lager uitvallen dan de omzet. En natuurlijk maakt het een gebouw comfortabeler voor mensen die ongeveer 90% van hun tijd binnen doorbrengen.
Waarom upgraden naar een slim HVAC-systeem?
De overgang naar HVAC 4.0 vereist een nauwe samenwerking tussen vele belanghebbenden, die allemaal veel baat zullen hebben bij de verandering.
- Eindgebruikers ervaren persoonlijk comfort, een betere gezondheid en een hogere productiviteit.
- Gebouweigenaren ervaren operationele uitmuntendheid met lagere kosten, hogere energie-efficiëntie en een hogere ROI. Panden met een duurzaamheid certificaat zijn meer in trek en vragen vaak hogere huurprijzen.
- Adviseurs en System Integrators bieden innovatieve oplossingen en verminderen de aansprakelijkheid.
- Service en onderhoud verandert in een gemakkelijker te beheren op feiten gebaseerd proces dat minder afhankelijk is van handmatige betrokkenheid en eenvoudiger te verhelpen is. Cloud-oplossingen die samenwerken met het gebouwbeheersysteem kunnen ook op afstand toegang geven tot de data, zodat de belangrijkste belanghebbenden op de hoogte blijven van de dagelijkse situatie.

AB-QM 4.0
De beste drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter voor HVAC 4.0 in smart buildings.

Hoe verzamel je HVAC system data?
HVAC 4.0-systemen zijn niet alleen slim, ze zijn ook intelligent. Ze weten hoe ze efficiëntieproblemen kunnen opsporen en hoe ze de energiekosten kunnen verlagen.
De sleutel tot succes is actief gebruik van de informatie die is verzameld uit gebouw- en HVAC-data en die is opgeslagen in het gebouwbeheersysteem.
Digitale IoT-servomotoren leveren substantiële data en kunnen worden uitgebreid met data van optionele temperatuur- en stromingssensoren.
Dit helpt u om de energiestromen te beheren en service- en onderhoudsactiviteiten te plannen.
Afbeelding Copyright: Bert Teunissen/EDGE
Toepassingen




Slimme HVAC oplossing voor de I-toren van WTC Amsterdam
Refentievideo over de modernisering van het HVAC systeem in de I-toren van het World Trade Center Amsterdam
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
NovoCon® Digitale servomotorenMet NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MTCV met CCR2+MTCV Thermische inregelafsluiters vormen een dynamische en op temperatuur gebaseerde inregeloplossing voor drinkwatertoepassingen. In combinatie met de CCR2+ ontstaat er een slimme en energiezuinige elektronische regeloplossing voor de bewaking en desinfectie van warmtapwatersystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV)Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als een dynamische inregeloplossing voor HVAC-toepassingen. De afsluiters voorkomen debietvariaties die vaak optreden in systemen met variabel debiet ten gevolge van drukschommelingen bij gedeeltelijke belasting.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.
Casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Flexibele HVAC-installatie met energiemonitoring voor multi tenant healthy & smart officeUitdaging: Hoge BREEAM score behalen met energiemonitoring op klimaatplafond niveau in combinatie met een snelle en foutloze installatie. Oplossing: NovoCon S digitale servomotor gecombineerd met AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiter en ChangeOver6 Energy. Deze combinatie zorgt voor dynamische hydraulische balans in het klimaatsysteem, maakt een koppeling met het GBS mogelijk en biedt realtime inzicht per klimaatplafond hoeveel energie wordt gebruikt tijdens verwarmen en koelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Slimme klimaatoplossing voor de I-toren bij WTC Amsterdam, NederlandGebouw: Kantoorgebouw
Applicatie: Klimaatplafonds met een 4-pijps change-over systeem voor verwarmen en koelen
Uitdaging: Een modern, innovatief klimaatsysteem met optimale flexibiliteit bij wijzigingen in Oplossing: Integratie van Danfoss componenten met het GBS-systeem via BACnet bus-communication