Hydraulische balans in verwarmings- en -koelingssystemen in HVAC-systemen is om vele redenen van essentieel belang. Het is nodig voor een prettig binnencomfort en om het systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken. Als de hydraulische balans niet goed is, kunnen eindgebruikers gaan klagen, moeten er extra kosten worden gemaakt en neemt de levensduur van het systeem af.
Danfoss biedt voor elke situatie een hydraulische balanceringsoplossing:
Drukgecompenseerde regelafsluiters combineren een hydraulische balancering en temperatuurregeling in één product. Ze zijn eenvoudig in te stellen op het ontwerpdebiet en worden gebruikt in zowel verwarmings- als koelsystemen in omstandigheden met variabel debiet.
Automatische regelafsluiters voorkomen drukschommelingen in systemen met een variabel debiet. Met extra vooringestelde radiatorkranen die het maximale debiet door bijvoorbeeld radiatoren beperken, kan het systeem hydraulisch worden gebalanceerd. Er kunnen ook drukgecompenseerde thermostatische radiatorkranen als automatische balanceringsoplossing worden gebruikt; hierbij worden drukverschilregeling en debietbegrenzing in één kraan gecombineerd.
Thermische inregelafsluiters zorgen voor een goede balans door gebruik te maken van de temperatuur die in de circulatieleidingen van de stijgleidingen van het warmwatersysteem voor huishoudelijk gebruik komt. Dit zorgt voor een zeer efficiënt systeem.
Handmatige inregelafsluiters kunnen worden gebruikt in systemen met een constant debiet, zoals systemen met 3-wegregelafsluiters. Deze moeten in gebruik worden genomen om het ontwerpdebiet te regelen.
Hoe wij u kunnen helpen
Verbeterde energie-efficiëntie en meer comfort binnenshuis
Minder klachten over ongelijkmatige warmteverdeling
Minder klachten over systeemgeluiden
Kleinere pompen en een lager energieverbruik
Relatief korte terugverdientijd
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV met CCR2+MTCV Thermische inregelafsluiters vormen een dynamische en op temperatuur gebaseerde inregeloplossing voor drinkwatertoepassingen. In combinatie met de CCR2+ ontstaat er een slimme en energiezuinige elektronische regeloplossing voor de bewaking en desinfectie van warmtapwatersystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVMet LENOTM MSV biedt Danfoss een veelzijdig programma van handbediende inregelafsluiters voor verschillende HVAC-toepassingen voor verwarming en koeling met een constant debiet. De afsluiters zijn verkrijgbaar in de maten DN 15 tot DN 50 en bieden verschillende praktische voordelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV Automatische inregelafsluitersASV automatische inregelafsluiters bieden een dynamische inregeloplossing voor tweepijpsverwarmings- of koeltoepassingen. De in de stijgleiding gemonteerde afsluiters voorkomen drukschommelingen die in systemen met variabel debiet vaak optreden bij gedeeltelijke belasting. Voor een goede hydraulische inregeling moeten deze afsluiters met afsluiters met voorinstelling worden gecombineerd.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Radiatorafsluiters (overzicht)Met hun robuuste ontwerp en constructie voldoen ze aan de strenge eisen van de commerciële en industriële sectoren. Er is een uitgebreid assortiment Danfoss-radiatorafsluiters verkrijgbaar voor vrijwel alle systemen en installatievoorwaarden.