Energiemeting in woongebouwen
In flatgebouwen en eensgezinswoningen van woningcorporaties waar energiemeters gebruikt worden om vast te stellen hoeveel energie elke bewoner heeft verbruikt. Wanneer het energieverbruik duidelijk wordt geregistreerd, kunnen de energiekosten eerlijk en nauwkeuriger worden berekend. Bewoners zijn zich op deze manier ook meer bewust van hun energieverbruik en zullen proberen dat te verlagen; hierdoor neemt de energie-efficiëntie toe en besparen ze op hun energiekosten.
In elk appartement kan een energiemeter worden geplaatst. Dit zijn zogenaamde 'secundaire energiemeters'. Danfoss kan ultrasone meters van hoge kwaliteit leveren die in de aanvoer- of retourleiding kunnen worden gemonteerd. Deze meters zijn dankzij een speciale app bijzonder eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen. Ze kunnen snel en eenvoudig worden uitgelezen door met een draadloze draagbare radio-ontvanger langs de app te gaan. Bewoners hoeven niet thuis te zijn om hun energieverbruik te registreren; hun verbruik kan worden uitgelezen en geregistreerd door langs de meters te lopen.
Soms worden er ook primaire energiemeters gebruikt. Deze meters registreren de totale hoeveelheid verwarmings- of koelingsenergie die wordt geleverd aan of opgewekt in het appartementencomplex.

Energiemeting in utiliteitsgebouwen
In utiliteitsgebouwen met meerdere units wordt het gebruik van energiemeters steeds populairder. Ze worden gebruikt voor submeting om te bepalen hoeveel energie (verwarming/koeling of warm water) door elke unit wordt verbruikt. Wanneer het energieverbruik duidelijk wordt geregistreerd, kunnen de energiekosten eerlijk en nauwkeuriger worden berekend. Bewoners zijn zich op deze manier ook meer bewust van hun energieverbruik en zullen proberen dat te verlagen; hierdoor neemt de energie-efficiëntie toe en besparen ze op hun energiekosten.
Primaire energiemeters registreren de totale hoeveelheid verwarmings- of koelingsenergie die wordt geleverd aan of opgewekt in het gebouw. Secundaire energiemeters registreren het energieverbruik per unit, verdieping of kamer in het gebouw. De exacte mogelijkheden zijn afhankelijk van het ontwerp van het HVAC-systeem.
Met een systeem voor het verzamelen van gegevens kan het energieverbruik van maximaal 500 energiemeters worden opgeslagen. Dit systeem kan ook worden verbonden met een SaaS-platform in de cloud dat toegang op afstand tot en gebruik van de energieverbruiksgegevens mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor factureringssoftware of verbinding met een Building Management System (BMS). Deze oplossing met automatische meteruitlezing laat duidelijk zien in welke delen van het gebouw de meeste en de minste energie wordt verbruikt.
Hoe wij u kunnen helpen
Volledig productaanbod
Ultrasone meters voor verwarming en koeling
Inzicht in het energieverbruik
Eerlijke berekening van de energiekosten
Meer bewustzijn onder bewoners
Koppeling met facturerings- of BMS-systemen

Danfoss energiemeter SonoSelect™
Kijk hoe de nieuwste Danfoss SonoSelect™-verwarmingsmeter in onze productiefaciliteiten wordt gemaakt.
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EnergiemetersDanfoss Sono® ultrasone energiemeters kunnen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel verwarmings- of koelingsenergie een huis, appartement of gebouw heeft verbruikt. Deze compacte meters zijn voorzien van een energiecalculator om het verbruik uit te lezen. Danfoss biedt meters voor verwarmings- en koelingstoepassingen, voor installatie ten behoeve van primaire en secundaire bemetering.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatische meteropnameDanfoss Sono® biedt meer dan alleen ultrasone energiemeters. Het gemeten energieverbruik kan op verschillende manieren worden uitgelezen. De oplossingen op het gebied van automatische meteropname maken zaken een stuk eenvoudiger en er kan zelfs een cloudgebaseerde oplossing mee worden gecreëerd.