Wanneer we de luchttemperatuur uit de luchtbehandelingskast zo nauwkeurig mogelijk willen regelen, dan moet de volumestroom in de warmtewisselaars voor het verwarmen of koelen van de ingaande luchtstroom zo nauwkeurig mogelijk worden ingesteld. Meestal wordt hiervoor een variabel debietsysteem gebruikt. De beste resultaten, zowel bij volledige als gedeeltelijke belasting, kunnen worden bereikt met drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV). Deze afsluiters worden eenvoudigweg op het gewenste debiet bij volle belasting ingesteld en functioneren als automatische debietbegrenzer. Bij gedeeltelijke belasting verlaagt de servomotor het debiet nauwkeurig op basis van de vereisten. Er doen zich geen overflows voor, waardoor het energierendement van de warmte- of koelopwekkers toeneemt.
Bij een systeem met constant debiet kan er ook worden gekozen voor reguliere gemotoriseerde regelafsluiters en handmatige inregelafsluiters om het maximale debiet te bepalen.
We raden u aan om handmatige afsluiters te installeren voor service aan de regelafsluiters.
Danfoss levert ook diverse servomotoren voor dampers. Deze regelen de hoeveelheid lucht die in de luchtbehandelingskast stroomt door de dampers in een willekeurige positie in een hoek van 0 tot 90 graden te plaatsen. Deze kunnen een dempingsoppervlak tot 8 m2 beslaan.
Er kunnen zelfbegrenzende elektrische verwarmingskabels worden geïnstalleerd om de vorstgevoelige delen van een luchtbehandelingskast te beschermen. Deze verhogen hun warmteafgifte naarmate de omgevingstemperatuur daalt.
Hoe wij u kunnen helpen
Klachtenvrij binnencomfort
Energie-optimalisatie
Kostenbesparingen
Nauwkeurige temperatuur van de toevoerlucht
Betrouwbaarheid
Gemakkelijke uitvoering van service, onderhoud en reparaties

AB-QM drukgecompenseerde regelafsluiters
Kies voor de AB-QM drukgecompenseerde regelafsluiters van Danfoss voor de regeling van een waterdebiet tot 442.000 liter per uur.
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Handbediende inregelafsluitersHandbediende inregelafsluiters vormen een statische inregeloplossing voor tal van HVAC-toepassingen. De afsluiters beperken het debiet door verschillende delen in koel- en verwarmingssystemen en in warmtapwatersystemen. Aangezien handbediende inregelafsluiters niet op veranderende omstandigheden kunnen reageren, wordt er aanbevolen om deze afsluiters in systemen met constant debiet te gebruiken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluitersDe gecombineerde drukgecompenseerde regel- en inregelkenmerken van Danfoss AB-QM kunnen alleen ten volle worden benut als deze is uitgerust met servomotoren die door kamerthermostaten of een gebouwbeheersysteem worden aangestuurd. Danfoss beschikt over een groot aanbod van servomotoren, van thermische aan/uit-servomotoren tot digitale servomotoren met buscommunicatie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KogelafsluitersKogelafsluiters maken het mogelijk om de aansluiting van het gebouwsysteem aan/uit te zetten. Zij zorgen voor de opdeling van het systeem, zodat service, onderhoud en reparaties in secties kunnen worden uitgevoerd, zonder het hele systeem uit te schakelen of te legen.