Optimaliseer comfort, betrouwbaarheid en energierendement
Dankzij specifieke regelfuncties voor meerdere pompen, intelligente beschermingsfuncties en een sensorloze pompregeling optimaliseren Danfoss frequentieregelaars het comfort en energierendement en beschermen ze de frequentieregelaar, de motor en de apparatuur in het systeem. Ze zorgen tevens voor geoptimaliseerde vloeistoftoevoer in geval van lekkage of een defecte leiding. Toepassingsgerichte functies zijn onder meer:
Ingebouwde multi-pompregelaar
De pompcascaderegeling verdeelt de bedrijfsuren gelijkmatig over alle pompen. Op die manier wordt slijtage van de afzonderlijke pompen tot een minimum beperkt en nemen de levensverwachting en betrouwbaarheid van de pompen aanzienlijk toe.
Droogloopdetectie en einde-curvedetectie
Wanneer een pomp werkt zonder de gewenste druk te genereren, genereert de frequentieregelaar een alarm of voert hij een andere voorgeprogrammeerde actie uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een waterput droog komt te staan of een leiding lekt.
Automatische afstelling van PI-regelaars
Dankzij automatische afstelling kan de frequentieregelaar controleren hoe het systeem reageert op de correcties die de frequentieregelaar voortdurend doorvoert. De frequentieregelaar leert daarvan en berekent de P- en I-waarde, zodat een nauwkeurige en stabiele werking snel wordt hersteld.
Flowcompensatie
Een druksensor in de buurt van de pomp biedt een referentiepunt om de druk aan de perszijde van het systeem constant te houden. De frequentieregelaar past de drukreferentie voortdurend aan de systeemcurve aan. Die methode bespaart energie en verlaagt tegelijkertijd de installatiekosten.
Detectie weinig/geen flow, en slaapmodus
In situaties met weinig of geen flow gaat de frequentieregelaar in de slaapmodus om energie te besparen. Wanneer de druk tot onder het ingestelde setpoint daalt, start de frequentieregelaar automatisch. In vergelijking met continu bedrijf zorgt deze methode voor lagere energiekosten, minder slijtage en een langere levensduur van de toepassing.
Leidingvulmodus
Deze functie is zinvol in alle toepassingen waar gecontroleerd vullen van een leiding essentieel is, zoals in waterleidingsystemen. Gecontroleerd vullen (in een regeling met terugkoppeling) van leidingen voorkomt waterslag, gebarsten leidingen en losslaan van sprinklerkoppen. De leidingvulmodus kan zowel in zowel verticale als horizontale leidingsystemen worden toegepast.
Initiële/uiteindelijke aan-/uitloop
De initiële aanloop biedt een snelle acceleratie van pompen tot het minimumtoerental, waarna de normale aanloop het overneemt. Dat voorkomt beschadiging van de druklagers in de pomp. De uiteindelijke uitloop decelereert de pomp versneld vanaf het minimumtoerental naar stilstand.
Flowbevestiging
De flowbevestigingsmonitor beschermt installaties tegen het onverwacht wegvallen van de stroming. De bewakingsfunctie communiceert continu met een extern apparaat zoals een klep of flowschakelaar. Als er een time-out van het signaal vanuit het externe apparaat optreedt, schakelt de monitor de frequentieregelaar uit (trip).
Voor-/nasmering
Sommige werktuigen vereisen vóór of tijdens bedrijf smering van de mechanische onderdelen om schade te voorkomen en slijtage te beperken. Tijdens het smeren moet bepaalde apparatuur actief blijven, zoals afzuigventilatoren. Om dat mogelijk te maken, kan de voorsmeerfunctie een signaal geven aan een extern apparaat om een specifieke functie uit te voeren gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd. Beschikbare configuraties: 'Alleen voorsmeren', 'Voor & tijdens bedrijf' en 'Voor & tijdens & na'.
Vrij programmeerbare tekst
Deze veelzijdige functie ondersteunt verdere aanpassing aan de toepassing. Gebruik vrij programmeerbare tekstberichten, op basis van interne of externe gebeurtenissen, voor informatie, waarschuwingen of alerts. De functie ondersteunt ook acties op basis van gebeurtenissen, bijvoorbeeld start van een uitloop, geactiveerd door een klep die opent.
Geavanceerde bewaking van minimumtoerental
Bij dompelpompen is er vaak sprake van onvoldoende koeling en smering wanneer het toerental van de pomp te laag is. De geavanceerde minimumtoerenbewaking beschermt de pomp door het uitschakeltoerental te bewaken en aan te passen, om slijtage te beperken. De stilstand in verband met onderhoud wordt geminimaliseerd, zonder dat daarvoor externe bewakingsapparatuur nodig is.
Aan-/uitloop terugslagklep/afsluiter
De speciale uitloop voor de terugslagklep/afsluiter voorkomt waterslag wanneer de pomp wordt gestopt, door de pomp langzaam terug te regelen wanneer de afsluiter bijna gesloten is.
Sensorloze pompregeling
Sensorloze pompregeling is een regelmethode voor distributiepompen waarbij de gemiddelde warmte- of koelvraag van het HVAC-systeem wordt afgeleid van de weerstand van het hydraulisch systeem en het toerental van de pomp(en) daarop wordt aangepast om aan die vraag te voldoen, waardoor het energieverbruik wordt geminimaliseerd. Sensorloze pompcurves zijn in de frequentieregelaar opgenomen.

Ontdek de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie
Veel bedrijven investeren in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen op het dak of kopen groene stroom in. Maar is dat genoeg?
Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met de nieuwe online tool. Ervaar welke instellingen de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.

Serverruimtes Equinix – Volledig betrouwbare airconditioning
De VLT® HVAC Drive zorgt ervoor dat maximale beschikbaarheid van internet ook kosteneffectief is, dankzij energie-efficiënte warmteafvoer uit serverruimtes
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWMet specifieke functie die de debietregeling verbetert en energie bespaart in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.