Optimaliseer het comfort en energieverbruik in gebouwventilatie
Danfoss frequentieregelaars optimaliseren de prestaties van ventilatoren, dankzij gebruiksvriendelijke interfaces, intelligentie en een lager energieverbruik.
De VLT® HVAC Drive en VLT® Refrigeration Drive zetten de waarden van druksensoren om naar debietwaarden, waardoor instellen op basis van een vast debiet of een vast verschildebiet mogelijk wordt. Dat optimaliseert zowel het comfort als het energieverbruik. Om het comfortniveau nog verder te verbeteren, kunnen op frequentieregelaars bepaalde, te vermijden frequenties worden ingesteld om resonantie en schade aan het ventilatiesysteem te voorkomen.

Ontdek de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie
Veel bedrijven investeren in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen op het dak of kopen groene stroom in. Maar is dat genoeg?
Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met de nieuwe online tool. Ervaar welke instellingen de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Extra capaciteit voor gebouwbeheersystemen
Na integratie in het gebouwbeheersysteemnetwerk zijn alle I/O-punten van de HVAC Drive beschikbaar als externe I/O's. Dat vergroot de capaciteit van de regelaar. Temperatuursensoren (Pt 1000/Ni 1000) kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden aangesloten op het systeem.
Verbeterde luchtbehandelingsprestaties
De VLT HVAC Drive en de VLT Refrigeration Drive zijn uitgerust met een ingebouwde Smart Logic Controller en vier automatisch af te stellen PID-regelaars, zodat luchtbehandelingsfuncties kunnen worden geregeld met behulp van ventilatoren, afsluiters en luchtregelkleppen. De directe digitale regelaars van het gebouwbeheersysteem komen te vervallen en waardevolle gegevenspunten worden opgeslagen, waardoor de luchtbehandelingskosten worden verlaagd.
De VLT HVAC Drive kan werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, real-timefunctionaliteit en tijdgebonden acties. Daardoor voorziet de frequentieregelaar in een betere regeling van zeer uiteenlopende functies:
- Weekend- en werkdagprogrammering
- Cascade-P-PI voor temperatuurregeling
- Stromingsevenwicht tussen ventilatielucht en uitlaatlucht
- Ventilatorriembewaking – op basis van de verhouding tussen stroomsterkte en toerental kan de frequentieregelaar betrouwbaar een gebroken riem detecteren. Een gebrek aan luchtstroom wordt onmiddellijk gedetecteerd, zodat er actie kan worden ondernomen om kosten en stilstand te beperken.
Veiligheid in ziekenhuisventilatie
Voor ziekenhuisventilatie gelden er strenge eisen ten aanzien van veiligheid, naleving en rendement. Danfoss levert frequentieregelaaroplossingen voor brand- en rookveiligheid, warmtedissipatie, harmonischenreductie, en EMC- en seismische conformiteit.
Storingsbestendig zonder uitschakelingen (trips)
In ziekenhuizen kan uitval, om welke reden dan ook, levens in gevaar brengen. Frequentieregelaars die pompen en chillers van voeding voorzien, moeten uitermate betrouwbaar en nagenoeg immuun zijn voor onderbrekingen van de netvoeding. Om die betrouwbaarheid te realiseren, zijn Danfoss frequentieregelaars ontworpen om voor tijdelijke spanningsdalingen en zelfs kortstondige uitval te compenseren en altijd het volle vermogen te leveren.
Bescherm toepassingen en operators
De VLT® HVAC Drive FC 102 biedt de STO-functie (Safe Torque Off) volgens ISO 13849-1 PL d en SIL 2 volgens IEC 61508 / IEC 62061. In toepassingen met een 'high-demand' kwalificatie kan die functie worden uitgebreid met de VLT® Safe Option MCB 140, een externe module met functies als Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) en Safe Maximum Speed (SMS), aansturing van externe contactors en veiligheidsdeurbewaking en -ontgrendeling.
Betrouwbare harmonischenreductie
Hoewel frequentieregelaars de precisie verhogen, energie besparen en de levensduur van de toepassing verlengen, introduceren ze ook harmonische stromen in het ziekenhuisnetwerk. Als harmonische stromen niet onder controle worden gehouden, kunnen ze de prestaties en betrouwbaarheid van generatoren en andere apparatuur negatief beïnvloeden.
Om verstoringen te minimaliseren, adviseren we u om meer te lezen over onze kennis van harmonischentoepassingen, softwaretools en oplossingen voor harmonischenreductie.
Tunnelventilatie
Beheerders van metro- en autowegtunnels eisen strikte ventilatieprestaties voor een veilige werking en geoptimaliseerde exploitatiekosten. Het VLT HVAC Drive-assortiment, van laag tot hoog vermogen, voldoet aan de eisen voor brand- en rookveiligheid en voldoet tevens aan seismische voorschriften. Al onze regelaars bieden dezelfde specifieke HVAC-functies, voldoen aan de normen en zijn leverbaar met compatibele softstarters en filter- en veldbuscommunicatieopties.
Luchthavenventilatie
Met honderdduizenden of zelfs miljoenen passagiers per jaar is ventilatie een topprioriteit voor internationale luchthavens. Om het comfort en de veiligheid van reizigers te verbeteren, en stijgende elektriciteitsprijzen het hoofd te bieden, worden steeds vaker frequentieregelaars ingezet om de werking van luchtbehandelingskasten te regelen en te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen.
VLT HVAC Drives zijn geschikt voor zowel laag- als hoogvermogenoplossingen. Ze zijn standaard uitgerust met specifieke HVAC-functies, compatibele softstarters en filters voor EMC en harmonischenreductie. En dankzij het uitgebreide assortiment veldbuscommunicatieopties is effectieve integratie in het gebouwautomatiseringssysteem mogelijk.
EC+ concept
Om de hoogste prestaties en het hoogste systeemrendement te verwezenlijken, moet er bij het samenstellen van het HVAC-systeem op worden gelet dat de afzonderlijke componenten – motor, frequentieregelaar en ventilator – flexibel en onderling breed compatibel zijn. Als u bijvoorbeeld een hoogrendementsmotor specificeert die alleen compatibel is met ventilatoren met een lager rendement, zal dat negatief uitwerken op het totale systeemrendement en geen recht doen aan de hoge prestaties van, en investering in, de afzonderlijke componenten.
Het Danfoss Drives EC+ concept biedt ontwerpers van ventilatiesystemen de mogelijkheid om een VLT® HVAC Drive te combineren met de meest rendabele ventilator en permanentmagneetmotor.
Voordelen van het EC+ concept:
- Vrije keuze in motortechnologie: PM-motoren, asynchrone motoren of synchrone reluctantiemotoren met dezelfde frequentieregelaar
- Installatie en bediening van het apparaat blijven ongewijzigd
- Merkonafhankelijke keuze van alle componenten
- Superieur systeemrendement dankzij een combinatie van afzonderlijke componenten met optimaal rendement
- Toepassing in bestaande systemen is mogelijk
- Uiteenlopende vermogensklassen voor standaard-, PM- en synchrone reluctantiemotoren

Groenste hotel ter wereld verbruikt 60% minder elektriciteit
Crowne Plaza Copenhagen Towers, ontworpen met het oog op duurzaamheid, is een perfect voorbeeld van 'engineering tomorrow', met een 60% lager elektriciteitsverbruik dan dat van vergelijkbare hotels met conventionele energietechnologie in 2015. Door gebruik te maken van de beste milieu- en energietechnologie, komt het hotel dicht bij het realiseren van klimaatneutraliteit.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.