Til het comfort en de betrouwbaarheid naar een hoger plan
Doordat de verstedelijking de vraag naar hogere gebouwen doet toenemen en een vergrijzende bevolking vraagt om een hoger welzijn, zijn eenvoudige en snelle toegang met een hoog comfortniveau en energierendement essentiële parameters bij het ontwerpen van moderne liften en roltrappen. Zelfs avonturiers die in skioorden naar nieuwe hoogtes willen stijgen, hebben een impact op de sector.
U bent verzekerd van een soepele, stille en veilige werking, zonder hoge kosten, door in uw bouwproject Danfoss frequentieregelaars te integreren die speciaal zijn ontworpen voor liften en roltrappen. Onze producten voorzien in een soepele toerenregeling en een optimaal rendement van apparatuur in, bijvoorbeeld, utiliteitsgebouwen en woningen, skioorden en industriegebieden wereldwijd. Ook als we frequentieregelaars buiten beschouwing laten, is Danfoss overal ter wereld al te vinden in gebouwautomatiseringsoplossingen in bijna alle gebouwen, supermarkten of fabrieken. Dat betekent dat u kunt volstaan met één leverancier.

Ontdek de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie
Veel bedrijven investeren in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen op het dak of kopen groene stroom in. Maar is dat genoeg?
Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met de nieuwe online tool. Ervaar welke instellingen de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Tractieliften en roltrappen
Dit zijn de meest gangbare typen liften en roltrappen. Liftcabines kunnen met behulp van hijskabels en een takel worden gemanoeuvreerd, en de last wordt in balans gehouden met een contragewicht. Nauwkeurige regeling van een hoogrendementsmotor met een frequentieregelaar voorziet in het vereiste liftcomfort. Liftspecifieke functies maken het eenvoudig om de frequentieregelaar te integreren in een nieuwe liftserie of bestaande installaties te moderniseren.
In roltrappen maken frequentieregelaars het mogelijk om stationair te draaien bij lage toeren en op volle toeren te werken met geleidelijk versnellen en vertragen. Het hoge rendement en de soepele werking van de apparatuur staan garant voor een lange levensduur. Zowel nieuwe apparatuur als bestaande installaties profiteren van lagere totale exploitatiekosten.
Hydraulische liften
Hydraulische liften, die ook veel worden toegepast, hebben zuigers die de liftcabine langs geleiderails bewegen. Bij gebruik van frequentieregelaars wordt de hydraulische pomp aangedreven op basis van de werkelijke vraag en met de laagste verliezen. De hydraulische olie wordt niet heet, zodat de lift onafgebroken kan blijven werken, met kortere cyclustijden en een zeer hoog rendement. Energiebesparingen zijn hoger dan 50% en een totale besparing tot wel 75% is haalbaar wanneer oliekoelers worden verwijderd en de airconditioning minder hoeft te werken. Modernisering van een bestaande lift door toepassing van frequentieregelaars is een kwestie van uren.
Kabelbanen
Eenvoudige toegang tot locaties op grote hoogte met veel sneeuw of met een spectaculair uitzicht is mogelijk met kabelbanen. Danfoss Drives voorziet in de vereiste redundantie door het regelen van meerdere motoren of segmentmotoren. De flexibiliteit in het toepassingsontwerp maakt uiteenlopende configuraties mogelijk voor zowel nieuwe als moderniseringssystemen. Het energierendement kan worden gemaximaliseerd met behulp van regeneratieve frequentieregelaars die het remvermogen terugvoeren naar het elektriciteitsnet.
Bouwtakels en industriële liften
Het verplaatsen van mensen en goederen op bouwterreinen wordt efficiënt afgehandeld met behulp van tandradtakels en -liften. Met behulp van meerdere parallelle motoren en één Danfoss frequentieregelaar met dynamische rem kunnen hijsinrichtingen met verschillende hefvermogens binnen dezelfde mast of hetzelfde tandrad worden bestuurd. Frequentieregelaars kunnen in of boven op de cabine worden geïnstalleerd. De frequentieregelaars voorzien ook in een interface naar liftbedieningen en laten de liftcabine nauwkeurig op vloerniveau stoppen om de veiligheid te verhogen.

Verbeterde veiligheid bij het Max Planck Instituut
Het Max Planck Instituut in Göttingen, Duitsland, kiest voor de Danfoss Dedicated Lift Drive voor hun indrukwekkende lift voor 5 verdiepingen. Doordat er geen veiligheidscontacten nodig zijn, kunt u de installatiekosten aanzienlijk verlagen.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledOntworpen voor zeer uiteenlopende veeleisende toepassingen, gericht op hogere vermogensklassen en systeemaandrijvingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302De LD 302 werkt in systemen met en zonder terugkoppeling en is geschikt voor zowel tractieliften als hydraulische liften.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.