Compressorregeling voor gebouwventilatie en airconditioning
Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een luchtcompressor langere tijd bij gedeeltelijke belasting werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.

Ontdek de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie
Veel bedrijven investeren in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen op het dak of kopen groene stroom in. Maar is dat genoeg?
Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met de nieuwe online tool. Ervaar welke instellingen de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. Dankzij specifieke functies, zoals 'resonantie overslaan', kunt u eenvoudig bepalen welke frequenties de frequentieregelaar moet overslaan om geluid en schade te voorkomen.
Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars, AHF harmonische filters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.
Een van de grootste kostenposten tijdens de levensduur van het koelsysteem is het energieverbruik. In veel koeltoepassingen is de capaciteit groter dan de warmtebelasting, vanwege seizoensschommelingen, productwarmtebelastingen, schommelingen in de bezettingsgraad en elektrische apparaten die vermogensverliezen veroorzaken. Moderne, toepassingsgerichte frequentieregelaars, zoals de VLT® frequentieregelaars van Danfoss Drives, zijn het ideale middel om de capaciteit van de apparatuur continu af te stemmen op de feitelijke warmtebelasting en procesvereisten. De voordelen zijn een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.
Intelligente ventilatorbesturing voor compressoren en condensors/verdampers is essentieel voor elk geoptimaliseerd koelsysteem. U kunt gewoonlijk een besparing van 10-25% op het energieverbruik realiseren door Danfoss frequentieregelaars toe te passen voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers. Door stabiliteit te creëren terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de actuele belasting, wordt de COP (coefficient of performance – prestatiecoëfficiënt) verbeterd, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen.
Een cascaderegeling optimaliseert de energiebesparingen en verlaagt de levenscycluskosten
Een cascadeconfiguratie zorgt bij gedeeltelijke belastingen voor de optimale interactie tussen een toepassing en een frequentieregelaar. De basisbelasting wordt afgehandeld door één toepassing, zoals een compressor die door een frequentieregelaar wordt geregeld. Wanneer de warmtebelasting toeneemt, start de frequentieregelaar steeds één extra compressor op. Daardoor werken de toepassingen op het optimale rendementspunt en handhaaft de frequentieregelaar het maximale energierendement van het systeem als geheel.
Een goed geplande cascaderegeling zorgt ook voor minimale slijtage bij de afzonderlijke toepassingen. Door compressoren met netvoeding bijvoorbeeld afwisselend te laten werken, kunnen onderhoudsmanagers ervoor zorgen dat elke compressor een vergelijkbaar aantal bedrijfsuren maakt en even snel slijt. Daardoor neemt de levensduur van de toepassingen toe en zijn de onderhoudsintervallen groter, waardoor de levenscycluskosten lager zijn.
De geavanceerde Multi-zone pack controller van Danfoss Drives voorziet in een effectieve cascaderegeling voor maximaal zes compressoren. Dat minimaliseert het energieverbruik, voorkomt veelvuldige staging en destaging, stabiliseert de druk en temperatuur en beperkt compressorslijtage. Ook een pompcascaderegelaar verdeelt de draaiuren gelijkmatig over alle pompen om slijtage van individuele pompen te minimaliseren.
Thermodynamisch rendement in commerciële koeling
De commerciële koelsector omvat foodretailbedrijven zoals supermarkten, warenhuizen en gemakswinkels. Ook precisie-airconditioning in datacenters valt hieronder.
Typische toepassingen zijn onder meer racks en packs, condensors, verdampers en pompen.
Betrouwbaarheid en thermodynamisch rendement zijn essentieel voor het rendement en de effectiviteit van elk commercieel koelsysteem. Een reeks functies die speciaal op koeltoepassingen is afgestemd, staat garant voor veelzijdige compatibiliteit, stabiele prestaties, systeembetrouwbaarheid en een optimaal energierendement.
Chillers
Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een optimale procestemperatuur te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.
Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. En speciale functies, zoals olieterugvoerbeheer, hoge-/lagedrukbeveiligingen en het overslaan van resonantiefrequenties, zorgen voor een veilige werking van de chillers.
Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars, AHF harmonische filters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.
Strategieën voor opstarten en piekbelasting
Het opstarten is de kritische fase van de compressortoepassing. De VLT Refrigeration Drive minimaliseert het aantal benodigde starts door het compressortoerental te variëren voor een fijnafstelling van de capaciteit tijdens bedrijf. Het maximale aantal start/stop-cycli in een bepaalde periode is in te stellen via het bedieningspaneel.
De VLT Refrigeration Drive levert gedurende korte tijd 135% van het nominale startkoppel. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.
Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.
Startkoppel van 135%
De VLT Refrigeration Drive levert gedurende een periode van 30 seconden 135% van het nominale startkoppel. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.
Onbelaste start
Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.
Kleinere compressoren met dezelfde piekbelasting
Kortstondige piekbelastingen kunnen worden opgevangen door het systeem te configureren met een kleinere compressor, terwijl de frequentieregelaar werkt bij maximaal 90 Hz. Daardoor is niet altijd een grotere compressor nodig alleen om piekbelastingen op te vangen.
Neutrale zone
De VLT Refrigeration Drive blijft compressoren met vast toerental regelen in situaties waarin de compressor met variabel toerental uitvalt. Voor een foutsituatie wordt met behulp van een speciale parameter 'Neutrale zone vast toerental' de neutrale zone ingesteld. Door de neutrale zone te vergroten, vinden er minder starts plaats.
Optimalisatiefuncties
P0-optimalisatie
De VLT Refrigeration Drive FC 103 ondersteunt aansluiting van een ADAP-KOOL® LonWorks-regelaar voor P0-optimalisatie.
Dag-en-nachtregeling
Varieer de programmering van het compressorsetpoint en het verdamperventilatortoerental om rekening te houden met dag- en nachtbelastingen en om onnodig energieverbruik te vermijden.
Bewaking eindcondensatietemperatuur
Door de regeling van de hoge dynamische druk met behulp van temperatuursensoren te bewaken, wordt het toerental verlaagd voordat de hoge druk een kritische waarde bereikt.
Lees meer over frequentieregelaars in Koeling en airconditioning en Automotive en transport/Frequentieregelaars voor compressoren.

Danfoss en Inertech veranderen de toekomst van koeling in datacenters
Het beheer van de capaciteit en betrouwbaarheid van datacenters is complex. Daarom ontwikkelde Inertech een innovatieve, modulaire koeloplossing voor datacenters die uitbreiding mogelijk maakt zonder concessies te doen ten aanzien van de veiligheid of de bedrijfsactiviteiten. Door middel van innovatieve oplossingen veranderen Danfoss en Inertech de toekomst van de koeling en exploitatie van datacenters.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Advanced Active Filter AAF 006Het VLT® Advanced Active Filter AAF 006 heeft de Limited-fase van zijn levenscyclus bereikt en wordt niet meer geproduceerd. Danfoss helpt u bij het selecteren van het optimale vervangende product voor uw toepassing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Een complete oplossing voor het vloeiend starten en stoppen van driefase asynchrone motoren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Deze zeer voordelige en compacte softstarter biedt een elementaire softstart- en stopfunctie en is eenvoudig op een DIN-rail te monteren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 en MCD 202Twee series softstarters die een totale motorstartoplossing bieden voor motoren tot 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.