Danfoss Dynamic Valve op radiator
Dynamic ValveTM radiatorafsluiter met drukverschilregelaar
Het meest populair is de toepassing van de RA-DV Dynamic Valve™ radiatorafsluiters, omdat deze dankzij de ingebouwde drukverschilregelaar de waterhoeveelheid kan handhaven ondanks drukschommelingen. Het voordeel is dat hiermee zonder berekeningen en uitgebreide kennis van de cv-ketel op een goede manier de installatie waterzijdig kan worden ingeregeld. Ook kunt u kiezen voor de RA-N voorinstelbare radiatorafsluiter. De RA-N is breder inzetbaar, maar vereist meer specifieke kennis over de installatie en in sommige gevallen aanvullende inregelvoorzieningen om het juiste drukverschil in de installatie te handhaven. Voor beide oplossingen bestaan tools waarmee u vooraf eenvoudig de inregelstanden kunt bepalen.
![RA-DV Dynamic Valve™](/media/11121/dynamic-valve-liggend_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Oplossing 1: RA-DV Dynamic Valve™
![RA-N voorinstelbare radiatorafsluiter](/media/11126/ra-n_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Oplossing 2: RA-N voorinstelbare radiatorafsluiter