AB-QM 4.0

  • Overzicht
  • Voordelen
  • AB-QM 4.0
  • Ontdek meer details van de AB-QM 4.0
  • Servomotoren
  • Nieuws
Danfoss AB-QM 4.0 drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter

Nieuw: AB-QM 4.0

De beste drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter voor HVAC 4.0 in smart buildings.

AB-QM 4.0 hydraulische balans voor smart buildings

Met de AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters is het productgamma van drukgecompenseerde afsluiters voor HVAC-verwarmings- en koelsystemen uitgebreid. De afsluiters zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met conventionele, modulerende of aan / uit motoren. Of voor de Danfoss NovoCon® S digitale servomotor, die via BACnet- of Modbus-buscommunicatie in gebouwbeheersystemen (GBS) kan worden geïntegreerd. Deze innovatieve combinatie maakt HVAC 4.0-oplossingen mogelijk in slimme commerciële gebouwenconcepten zoals hotels of kantoren.

Voordelen

Waarom de AB-QM de beste keuze is voor HVAC systemen

Een HVAC system van een gebouw is ontworpen volgens geografisch bepaalde 'worst case'-klimaatomstandigheden. In de praktijk komen deze meest veeleisende omstandigheden zelden voor. Als gevolg hiervan werkt het HVAC-systeem meestal in deellast. Het bereiken van een hydraulische balans terwijl de flow in het systeem constant fluctueert, vereist een dynamische balansoplossing. AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters zorgen niet alleen voor hydraulische balans in het systeem. Als ze eenmaal zijn uitgerust met een servomotor, regelen ze ook de flow, waardoor meer of minder water door terminalunits kan worden gebruikt om ruimtes te voorzien van meer of minder verwarming of koeling.

Belangrijkste voordeel van AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters:

  • 3 functies gecombineerd in 1 product
  • Nauwkeurige drukonafhankelijke regelprestaties en 100% autoriteit
  • Eenvoudiger ontwerp en inregelen van de installatie
  • Verhoogde energie-efficiëntie van HVAC-systeem

Naast deze belangrijkste voordelen zijn er ook aanvullende voordelen:

  • Langere levensduur van de servomotoren, waardoor de operationele kosten worden verlaagd
  • Meer comfort en minder klachten
  • Verhoogd rendement van opwekkers

AB-QM 4.0

Wij creëerden de AB-QM
Nu is deze geperfectioneerd

Danfoss AB-QM 4.0 maakt HVAC 4.0 mogelijk in smart buildings. Het is een volledig nieuw ontworpen drukonafhankelijke regel- en inregelafsluiter voor afgifte-units, zoals: fancoil-units, inductie-units en klimaatplafonds. De AB-QM 4.0 beschikt nog steeds over de unieke AB-QM 100% autoriteit voor de beste regelprestaties.

Ontdek meer details van de AB-QM 4.0

De AB-QM 4.0 in detail

Ontdek meer details van de AB-QM 4.0 door op de onderstaande link te klikken. De productpagina biedt u links naar relevante documentatie, BIM-bestanden en nog veel meer informatie:

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen } else { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen }
    AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32

    AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.

Servomotoren

Servomotor voor de AB-QM 4.0

Lees hier meer over de servomotoren voor de AB-QM 4.0:

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss } else { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss }
    NovoCon® Digitale servomotoren

    Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.

Nieuws

  • if (isSmallPicture) { EDGE Amsterdam West healthy & smart office; } else if (isBigColumns) { EDGE Amsterdam West healthy & smart office } else { EDGE Amsterdam West healthy & smart office }
    Flexibele HVAC-installatie met energiemonitoring voor multi tenant healthy & smart office
    donderdag 11 maart 2021

    Uitdaging: Hoge BREEAM score behalen met energiemonitoring op klimaatplafond niveau in combinatie met een snelle en foutloze installatie. Oplossing: NovoCon S digitale servomotor gecombineerd met AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiter en ChangeOver6 Energy. Deze combinatie zorgt voor dynamische hydraulische balans in het klimaatsysteem, maakt een koppeling met het GBS mogelijk en biedt realtime inzicht per klimaateiland hoeveel energie wordt gebruikt tijdens verwarmen en koelen.