HVAC 4.0

  • Overzicht
  • Voordelen
  • HVAC 4.0
  • Applicaties

Engineering HVAC 4.0 voor smart buildings ​ 

Digitalisering verandert onze manier van leven, werken en communiceren. Als gevolg hiervan verandert het ook de manier waarop HVAC-systemen worden bestuurd. De trend om slimme gebouwen te ontwikkelen, verandert ook de eisen voor een verwarmings- en / of koelsysteem voor gebouwen. Danfoss maakt deel uit van deze HVAC-transitie en we noemen dit HVAC 4.0. Het gaat erom gebouwen intelligenter te maken om energie-efficiënter, comfortabeler en gemakkelijker te worden voor mensen die ongeveer 90% van hun tijd binnen doorbrengen. Dit doen we door slimme oplossingen te ontwikkelen die HVAC-data leveren of gebruiken voor actief energiebeheer. Via gebouwbeheersystemen (GBS) of cloud oplossingen. Uiteindelijk maken deze data inbedrijfstelling op afstand, predictive maintenance en geoptimaliseerde verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen mogelijk.

Voordelen

Dit het begin van HVAC 4.0

De transitie naar HVAC 4.0 vereist een nauwe samenwerking tussen veel belanghebbenden. En uiteindelijk profiteren ze allemaal.

- Eindgebruikers ervaren persoonlijk comfort en verbeterde productiviteit
- Gebouweigenaren ervaren operationele uitmuntendheid met lagere
  kosten, hogere energie-efficiëntie en verhoogde ROI
- Voorschrijvers en aannemers zorgen voor innovatieve oplossingen en
  verminderen de aansprakelijkheid
- Service en onderhoud wordt een op feiten gebaseerd, eenvoudiger te
  managen proces

Nieuw: AB-QM 4.0

Zorg voor een goede basis voor HVAC 4.0 met de geperfectioneerde AB-QM 4.0   

HVAC 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 PICV with NovoCon digital actuator

Danfoss engineert HVAC 4.0 voor smart buildings. De combinatie van AB-QM 4.0 en NovoCon® S digitale servomotoren is een goed voorbeeld van de toenemende digitalisering in HVAC. De combinatie zorgt niet alleen voor een hoge precisie, dynamische, hydraulische balans en regeling. De digitale servomotoren bieden GBS realtime HVAC-data om Active Energy Management (AEM) mogelijk te maken. Digitale afsluitersturing via veldbus biedt ook voordelen bij inbedrijfstelling op afstand, debietinstelling en spoelen. Continue logging van alle systeemdata maakt predictive maintenance en energietoewijzing mogelijk. En automatisch gegenereerde alarmmeldingen ondersteunen een snelle en nauwkeurige probleemoplossing. Door gebruik te maken van slimme en geconnecte producten en services, zoals AB-QM 4.0 en NovoCon servomotoren, wordt de energie-efficiëntie en het comfort van gebouwen geoptimaliseerd.

Applicaties

Terminalunits zoals fancoil units, koelplafonds of stralingspanelen zorgen voor verwarming en / of koeling in elke ruimte van een gebouw. Voor de temperatuurregeling zijn honderden tot duizenden regelafsluiters en motoren nodig. Het gebruik van slimme, digitale servomotoren en drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (AB-QM) voorziet het GBS van de gebouwen van realtime HVAC-data, terwijl de dynamische hydraulische balans zorgt voor een optimale energie-efficiëntie.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen } else { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen }
    AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32

    AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss } else { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss }
    NovoCon® Digitale servomotoren

    Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.

Luchtbehandelingsunits zorgen voor frisse lucht in de gebouwen. De verwarmings- of koelspiralen verdelen een grote hoeveelheid water. Door de flow te optimaliseren met grote maten AB-QM's uitgerust met slimme digitale regeling van aanvoer- en / of retourtemperaturen, in combinatie met AC-aandrijvingen, presteren de units veel efficiënter.

  • if (isSmallPicture) { Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) – Danfoss } else { Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) – Danfoss }
    Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV)

    Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als een dynamische inregeloplossing voor HVAC-toepassingen. De afsluiters voorkomen debietvariaties die vaak optreden in systemen met variabel debiet ten gevolge van drukschommelingen bij gedeeltelijke belasting.

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss } else { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss }
    NovoCon® Digitale servomotoren

    Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.

Systemen voor warm tapwater zijn een uitdaging om te beveiligen tegen legionella. Thermische inregelafsluiters bieden een veilige en betrouwbare oplossing. Uitgerust met elektronische desinfectiecontroles en aangesloten op het GBS van gebouwen, zijn de gegevens eenvoudig te gebruiken voor bewaking op afstand en preventieve acties.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV } else { Danfoss Thermische inregelafsluiter MTCV }
    MTCV met CCR2+

    MTCV Thermische inregelafsluiters vormen een dynamische en op temperatuur gebaseerde inregeloplossing voor drinkwatertoepassingen. In combinatie met de CCR2+ ontstaat er een slimme en energiezuinige elektronische regeloplossing voor de bewaking en desinfectie van warmtapwatersystemen.

Energiemeters en bijbehorende elektronische monitoringsoplossingen kunnen nauwkeurige data verschaffen over flows en energieverbruik van verschillende onderdelen van het HVAC-systeem van een gebouw. Het eerlijk kunnen verdelen van energiekosten over verschillende gebruikers in een gebouw wordt steeds belangrijker, b.v. via Europese EED-voorschriften.

  • if (isSmallPicture) { Energiemeters – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Energiemeters – Danfoss } else { Energiemeters – Danfoss }
    Energiemeters

    Danfoss Sono® ultrasone energiemeters kunnen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel verwarmings- of koelingsenergie een huis, appartement of gebouw heeft verbruikt. Deze compacte meters zijn voorzien van een energiecalculator om het verbruik uit te lezen. Danfoss biedt meters voor verwarmings- en koelingstoepassingen, voor installatie ten behoeve van primaire en secundaire bemetering.